(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

K系列 壓縮線圈彈簧(按壓彈簧)【包裝數為1~20】 (型號表)

WIRE SPRING K

K系列 壓縮線圈彈簧(按壓彈簧)

符合日本彈簧工業會規格(JSMA No.7-圓筒型壓縮線圈彈簧)的圓線線圈彈簧。
【特長】
・材質:不鏽鋼鋼線 SUS 304-WPB。
【用途】
・此規格,通常使用以冷軋形成的圓筒型壓縮線圈彈簧。
・使用圓型截面的材料,且規定材料的直徑為0.2~3.2mm範圍的彈簧。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1194

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

K系列 壓縮線圈彈簧(按壓彈簧)【1~20個裝】 尺寸圖

 

產品規格

捲曲方向根據製造機械的需求而右捲或左捲
端部形狀閉端 線徑0.9mm以下無研磨
外徑如JIS B2704-2冷軋成形壓縮線圈彈簧的線圈直徑容許公差的2級所示
自由高度作為參考值,無容許公差
容許荷重(N)如JIS B2704-2冷軋成形壓縮線圈彈簧指定高度時荷重的容許公差的2級所示
彈簧常數作為參考值,無容許公差
貼合高度閉端 線徑0.9mm以下無研磨
低溫退火為提升性能,因此彈簧成形後,施行低溫退火
使用溫度極限-30℃~+200℃
彈簧的壽命作為使用的參考,表示容許荷重。
此數值為參考JIS B2704,以約80%的容許扭轉應力進行計算,但並不代表保證壽命。
彈簧部分從使用狀態的上限應力與下限應力之間的關係來考慮需要重複的次數(壽命)後,請選定在此容許荷重以下適當的荷重。
參考:JIS B2704-1線圈彈簧 - 第1部:壓縮及拉伸線圈彈簧基本計算方法

規格表

外徑:2mm~3.5mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度
(mm)
容許荷重
(N)
容許荷重時高度
(mm)
總圈數貼合高度
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
10012.00.206.00.982.889.52.10.314
10022.00.2012.01.035.4417.03.60.157
10032.00.235.51.423.049.52.40.578
10042.00.2310.01.425.017.04.20.284
10052.50.204.50.831.925.51.30.323
10062.50.207.00.882.717.51.70.206
10072.50.208.00.833.288.51.90.176
10082.50.234.01.182.05.51.50.588
10092.50.239.01.234.539.52.50.274
10102.50.269.01.674.5311.53.30.372
10112.50.2617.01.768.020.05.50.196
10123.00.2011.00.694.08.51.90.098
10133.00.237.00.982.836.751.80.235
10143.00.2313.00.984.6711.52.90.118
10153.00.299.01.964.249.53.10.412
10163.00.327.02.553.758.02.90.784
10173.00.359.53.225.2811.04.20.764
10183.50.2015.00.624.98.51.90.059
10193.50.2313.00.934.368.52.20.108
10203.50.265.51.232.385.01.60.392
10213.50.2610.01.233.758.02.40.196
10223.50.2613.01.274.889.52.80.157
10233.50.2620.01.277.014.03.90.098
10243.50.296.01.762.45.752.00.490
10253.50.2912.01.764.89.53.10.245
10263.50.4010.04.125.5310.04.40.921

外徑:4mm~5mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度
(mm)
容許荷重
(N)
容許荷重時高度
(mm)
總圈數貼合高度
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
10274.00.2316.00.784.578.52.20.069
10284.00.2615.01.185.08.52.50.118
10294.00.2910.01.573.856.752.30.255
10304.00.2919.01.576.711.53.70.127
10314.00.326.52.012.95.252.00.559
10324.00.3212.02.014.78.53.10.274
10334.00.356.52.553.125.52.30.755
10344.00.3513.02.655.59.53.70.353
10354.00.4512.05.196.4210.55.20.931
10364.00.5011.06.226.810.55.81.480
10374.00.5023.06.9613.020.010.50.696
10384.50.2916.01.325.628.52.80.127
10394.50.3210.01.763.86.252.40.284
10404.50.3219.01.767.010.53.70.147
10414.50.3510.02.214.236.752.70.382
10424.50.3518.02.216.7511.04.20.196
10434.50.407.03.193.515.52.60.911
10444.50.4014.03.336.19.54.20.421
10454.50.5512.06.917.410.56.31.499
10464.50.6012.07.948.211.07.22.087
10475.00.2619.00.886.147.52.20.069
10485.00.2920.01.236.118.52.80.088
10495.00.3217.01.675.678.02.90.147
10505.00.3230.01.678.7513.04.50.078
10515.00.3516.02.015.758.53.40.196
10525.00.4010.02.794.416.53.00.500
10535.00.4020.03.048.0811.04.80.255
10545.00.458.04.314.05.53.01.068
10555.00.4514.04.076.319.04.50.529
10565.00.507.55.734.15.53.31.686
10575.00.5013.05.396.69.05.00.843
10585.00.6513.09.68.610.57.52.185
10595.00.7013.010.689.311.08.42.881

外徑:5.5mm~7mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度
(mm)
容許荷重
(N)
容許荷重時高度
(mm)
總圈數貼合高度
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
10605.50.3221.01.426.68.53.10.098
10615.50.4016.02.746.18.03.60.274
10625.50.4026.02.749.412.05.20.167
10635.50.4511.03.724.96.53.40.608
10645.50.4521.03.778.611.05.40.304
10655.50.557.05.004.35.53.61.852
10665.50.5514.06.277.29.05.50.921
10676.00.3523.01.727.18.53.40.108
10686.00.4517.03.586.68.04.10.343
10696.00.5012.04.705.46.53.80.715
10706.00.5023.04.859.611.06.00.363
10716.00.608.56.764.95.754.11.882
10726.00.6017.07.308.710.06.60.882
10736.00.6529.09.2115.217.011.70.666
10746.00.8016.014.2110.911.09.62.783
10756.50.4022.02.357.98.03.60.167
10766.50.4532.03.3310.812.05.850.157
10776.50.5018.04.467.28.04.50.412
10786.50.5029.04.4611.012.06.50.245
10796.50.5512.05.195.76.54.10.823
10806.50.5522.05.549.410.56.30.441
10816.50.658.57.455.15.54.22.185
10826.50.6517.08.388.89.56.81.019
10836.50.708.58.435.55.754.72.813
10846.50.7016.09.759.19.57.41.411
10856.50.7032.010.9316.517.012.60.706
10866.50.9017.017.7912.011.010.83.557
10877.00.6014.07.156.46.54.50.941
10887.00.6023.06.4210.110.56.90.500
10897.01.0018.026.0712.111.010.54.410

外徑:7.5mm~9.5mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度
(mm)
容許荷重
(N)
容許荷重時高度
(mm)
總圈數貼合高度
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
10907.50.4526.02.948.48.04.00.167
10917.50.5520.04.668.18.05.00.392
10927.50.5533.04.8512.312.07.20.235
10937.50.6019.06.178.18.05.40.568
10947.50.6029.06.3710.212.07.80.343
10957.50.6513.06.866.56.54.91.058
10967.50.6524.07.410.810.57.50.559
10977.50.7012.07.895.86.55.31.460
10987.50.7023.09.2611.010.58.10.774
10997.50.8019.013.2310.59.58.41.558
11007.50.8034.013.5717.716.013.60.833
11018.00.5026.03.639.28.04.50.216
11028.00.6520.07.258.88.05.90.647
11038.00.6532.07.2513.212.08.50.382
11048.00.8011.011.276.55.755.42.509
11058.01.2022.041.8515.011.513.25.949
11068.50.5526.04.369.58.05.00.265
11078.50.7019.08.188.77.56.00.794
11088.50.7034.08.6214.112.09.10.431
11098.50.9011.013.337.15.756.13.420
11108.50.9021.016.0211.69.59.51.705
11118.50.9038.016.7619.816.015.30.921
11129.00.6026.05.159.68.05.40.314
11139.00.809.09.415.34.54.42.548
11149.00.8023.09.9511.39.58.40.853
11159.01.0011.020.586.45.755.254.469
11169.01.0021.021.4611.49.59.02.234
11179.01.0039.022.5420.216.015.51.205
11189.01.4025.053.4117.912.016.17.507
11199.50.6527.06.2710.28.05.90.372

外徑:10mm~13mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度
(mm)
容許荷重
(N)
容許荷重時高度
(mm)
總圈數貼合高度
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
112010.00.8021.09.79.67.56.80.853
112110.00.8038.010.6315.911.510.00.480
112210.00.9017.013.578.86.56.81.656
112310.00.9031.014.4114.510.510.40.872
112410.01.2012.031.757.45.756.36.958
112510.01.2023.034.0113.29.510.83.479
112610.01.2041.033.3223.116.018.61.862
112710.01.6028.073.1120.312.018.49.506
112811.00.7028.06.6610.17.05.60.372
112911.00.9024.012.8411.07.57.650.990
113011.00.9043.013.6218.112.011.70.549
113111.01.0018.018.238.46.56.01.901
113211.01.0032.019.3114.010.09.51.068
113311.01.0058.018.9124.717.016.50.568
113411.01.8031.095.1622.812.020.711.564
113512.00.8034.08.9211.98.07.20.421
113612.01.0025.016.8610.77.57.01.176
113712.01.0043.017.3517.411.511.00.676
113812.01.2018.027.159.36.57.23.136
113912.01.2032.029.1115.510.011.41.764
114012.01.2054.028.6225.716.018.61.009
114112.01.4016.041.459.66.258.056.507
114212.01.4035.045.7719.411.515.42.920
114312.01.4057.044.9831.118.024.51.735
114412.02.0034.0120.5425.212.023.013.720
114513.00.9035.011.3713.58.08.10.529
114613.01.6016.061.459.95.758.410.094
114713.01.6031.059.9818.410.015.24.743
114813.01.6053.061.1530.516.024.82.715
114913.02.3040.0160.7231.013.028.817.836

外徑:14mm~18mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度
(mm)
容許荷重
(N)
容許荷重時高度
(mm)
總圈數貼合高度
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
115014.01.0033.014.712.27.57.00.706
115114.01.2028.024.2112.37.58.41.539
115214.01.2048.024.8920.111.513.20.892
115314.01.4021.036.8511.06.58.43.665
115414.01.4037.039.018.010.013.32.058
115514.01.4063.036.7530.716.522.41.137
115615.01.8019.071.2511.76.09.99.780
115715.01.8036.073.9921.010.017.14.900
115815.01.8061.073.9934.516.027.92.793
115915.02.6042.0198.9432.312.029.920.58
116016.01.2036.021.9514.07.58.41.000
116116.01.4029.033.7113.17.09.12.117
116216.01.4051.047.2419.79.011.91.509
116316.01.6024.048.2212.56.59.64.185
116416.01.6042.050.4720.510.015.22.352
116516.01.6071.049.6934.016.024.81.343
116616.02.0020.090.0612.86.011.012.544
116716.02.0037.090.0622.610.019.06.252
116816.02.0063.091.7337.316.031.03.567
116916.02.9045.0249.935.812.033.427.048
117017.01.8025.064.6813.66.510.85.694
117117.01.8042.063.8022.110.017.13.205
117217.01.8072.064.7836.716.027.91.833
117317.03.2052.0297.9242.413.040.031.164
117418.01.6032.044.0014.77.010.42.548
117518.01.6057.045.5724.711.016.81.411
117618.02.3022.0115.6414.56.012.715.484
117718.02.3041.0118.5825.710.021.97.752
117818.02.3070.0121.5242.616.035.74.430

外徑:19mm~24mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度
(mm)
容許荷重
(N)
容許荷重時高度
(mm)
總圈數貼合高度
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
117919.01.4043.029.1116.57.59.81.098
118019.01.4084.029.2030.813.017.50.549
118119.02.0028.079.4815.26.512.06.203
118219.02.0044.077.4223.29.518.03.724
118319.02.0081.079.8741.116.031.01.999
118420.01.6048.054.1918.07.010.41.803
118520.01.60105.055.7637.313.020.00.823
118620.01.8035.055.7616.47.011.72.989
118720.01.8058.056.2526.010.518.01.754
118820.02.3028.0108.7816.76.513.89.604
118920.02.3044.0106.8225.59.520.75.772
119020.02.3078.0104.8644.016.035.73.087
119120.02.6024.0144.0616.36.014.318.620
119220.02.6045.0150.9228.710.024.79.261
119320.02.6071.0152.8844.315.037.75.723
119420.02.9023.0201.8816.85.7515.232.340
119520.02.9045.0210.7031.110.027.615.190
119620.02.9077.0221.4851.416.045.08.663
119721.03.2026.0312.6218.75.7516.842.532
119821.03.2051.0327.3234.610.030.419.894
119921.03.2082.0295.9656.016.049.611.368
120022.01.8040.049.4917.47.011.72.185
120122.01.8085.049.6934.813.022.50.990
120222.02.0038.068.6018.07.013.03.430
120322.02.0066.068.6030.011.021.01.901
120424.02.3038.093.4919.16.7514.44.949
120524.02.3069.093.4933.411.024.22.607
120624.02.6033.0124.4619.06.515.68.918
120724.02.6053.0126.4229.39.523.45.331
120824.02.6095.0125.4451.016.040.32.852
120924.02.9031.0174.4419.56.2516.715.190
121024.02.9051.0170.5231.19.526.18.575
121124.02.9091.0169.5454.316.045.04.616

外徑:26mm~36mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度
(mm)
容許荷重
(N)
容許荷重時高度
(mm)
總圈數貼合高度
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
121226.02.0050.058.7020.47.013.01.980
121326.02.0097.058.9037.512.023.00.990
121428.02.3050.079.1822.07.015.02.832
121528.02.3098.080.9540.612.026.51.411
121628.02.6044.0111.7221.86.7516.35.037
121728.02.6075.0110.7435.610.526.02.813
121828.03.2036.0195.0222.06.2518.413.916
121928.03.2061.0201.8835.39.528.87.860
122028.03.20102.0201.8857.515.046.44.537
122130.02.9047.0147.9824.06.7518.16.419
122230.02.9081.0148.9639.510.529.03.587
122332.02.6057.098.9825.07.016.93.087
122432.02.60110.098.9846.112.029.91.548
122532.03.2046.0179.3424.66.519.28.359
122632.03.2082.0176.4042.110.532.04.430
122736.02.9063.0126.4227.26.7518.13.528
122836.02.90126.0123.4852.312.033.41.676
122936.03.2057.0160.7227.16.7520.05.370
123036.03.20109.0158.7650.011.535.22.685

開發秘辛

超級彈簧為領先於一般訂製彈簧,進行規格化的標準規格彈簧之暢銷產品。

型號
1194
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
容許荷重(範圍指定)
(N)
端面狀態 容許荷重 P2
(N)
容許荷重時高度 H2
(mm)
自由高度 Hf
(mm)
線圈外徑 OD
(φ)
彈簧常數 k
(N/mm)
線徑 d
(φ)
貼緊長度
(mm)
總圈數 N 包裝內個數

包裝數為3

5天~ 150.01~230.00兩端有研磨201.8816.8232032.342.915.25.753

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 SUS304WPB

K系列 壓縮線圈彈簧(按壓彈簧)的型號1194頁面。
記載關於型號1194之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
1004
1005
1006
1195
1196
1197
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
容許荷重(範圍指定)
(N)
端面狀態 容許荷重 P2
(N)
容許荷重時高度 H2
(mm)
自由高度 Hf
(mm)
線圈外徑 OD
(φ)
彈簧常數 k
(N/mm)
線徑 d
(φ)
貼緊長度
(mm)
總圈數 N 包裝內個數

包裝數為20

5天~ ~1.50兩端無研磨1.4251020.2840.234.21720

包裝數為20

4天~ ~1.50兩端無研磨0.831.924.52.50.3230.21.35.520

包裝數為20

5天~ ~1.50兩端無研磨0.882.7172.50.2060.21.77.520

包裝數為2

5天~ 150.01~230.00兩端有研磨210.731.1452015.192.927.6102

包裝數為2

5天~ 150.01~230.00兩端有研磨221.4851.477208.6632.945162

包裝數為2

4天~ 230.01~580.00兩端有研磨312.6218.7262142.5323.216.85.752

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767