(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
1078
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
捲曲方向 | 根據製造機械的需求而右捲或左捲 |
---|---|
端部形狀 | 閉端 線徑0.9mm以下無研磨 |
外徑 | 如JIS B2704-2冷軋成形壓縮線圈彈簧的線圈直徑容許公差的2級所示 |
自由高度 | 作為參考值,無容許公差 |
容許荷重(N) | 如JIS B2704-2冷軋成形壓縮線圈彈簧指定高度時荷重的容許公差的2級所示 |
彈簧常數 | 作為參考值,無容許公差 |
貼合高度 | 閉端 線徑0.9mm以下無研磨 |
低溫退火 | 為提升性能,因此彈簧成形後,施行低溫退火 |
使用溫度極限 | -30℃~+200℃ |
彈簧的壽命 | 作為使用的參考,表示容許荷重。 此數值為參考JIS B2704,以約80%的容許扭轉應力進行計算,但並不代表保證壽命。 彈簧部分從使用狀態的上限應力與下限應力之間的關係來考慮需要重複的次數(壽命)後,請選定在此容許荷重以下適當的荷重。 參考:JIS B2704-1線圈彈簧 - 第1部:壓縮及拉伸線圈彈簧基本計算方法 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 貼合高度 (mm) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 2.0 | 0.20 | 6.0 | 0.98 | 2.88 | 9.5 | 2.1 | 0.314 |
1002 | 2.0 | 0.20 | 12.0 | 1.03 | 5.44 | 17.0 | 3.6 | 0.157 |
1003 | 2.0 | 0.23 | 5.5 | 1.42 | 3.04 | 9.5 | 2.4 | 0.578 |
1004 | 2.0 | 0.23 | 10.0 | 1.42 | 5.0 | 17.0 | 4.2 | 0.284 |
1005 | 2.5 | 0.20 | 4.5 | 0.83 | 1.92 | 5.5 | 1.3 | 0.323 |
1006 | 2.5 | 0.20 | 7.0 | 0.88 | 2.71 | 7.5 | 1.7 | 0.206 |
1007 | 2.5 | 0.20 | 8.0 | 0.83 | 3.28 | 8.5 | 1.9 | 0.176 |
1008 | 2.5 | 0.23 | 4.0 | 1.18 | 2.0 | 5.5 | 1.5 | 0.588 |
1009 | 2.5 | 0.23 | 9.0 | 1.23 | 4.53 | 9.5 | 2.5 | 0.274 |
1010 | 2.5 | 0.26 | 9.0 | 1.67 | 4.53 | 11.5 | 3.3 | 0.372 |
1011 | 2.5 | 0.26 | 17.0 | 1.76 | 8.0 | 20.0 | 5.5 | 0.196 |
1012 | 3.0 | 0.20 | 11.0 | 0.69 | 4.0 | 8.5 | 1.9 | 0.098 |
1013 | 3.0 | 0.23 | 7.0 | 0.98 | 2.83 | 6.75 | 1.8 | 0.235 |
1014 | 3.0 | 0.23 | 13.0 | 0.98 | 4.67 | 11.5 | 2.9 | 0.118 |
1015 | 3.0 | 0.29 | 9.0 | 1.96 | 4.24 | 9.5 | 3.1 | 0.412 |
1016 | 3.0 | 0.32 | 7.0 | 2.55 | 3.75 | 8.0 | 2.9 | 0.784 |
1017 | 3.0 | 0.35 | 9.5 | 3.22 | 5.28 | 11.0 | 4.2 | 0.764 |
1018 | 3.5 | 0.20 | 15.0 | 0.62 | 4.9 | 8.5 | 1.9 | 0.059 |
1019 | 3.5 | 0.23 | 13.0 | 0.93 | 4.36 | 8.5 | 2.2 | 0.108 |
1020 | 3.5 | 0.26 | 5.5 | 1.23 | 2.38 | 5.0 | 1.6 | 0.392 |
1021 | 3.5 | 0.26 | 10.0 | 1.23 | 3.75 | 8.0 | 2.4 | 0.196 |
1022 | 3.5 | 0.26 | 13.0 | 1.27 | 4.88 | 9.5 | 2.8 | 0.157 |
1023 | 3.5 | 0.26 | 20.0 | 1.27 | 7.0 | 14.0 | 3.9 | 0.098 |
1024 | 3.5 | 0.29 | 6.0 | 1.76 | 2.4 | 5.75 | 2.0 | 0.490 |
1025 | 3.5 | 0.29 | 12.0 | 1.76 | 4.8 | 9.5 | 3.1 | 0.245 |
1026 | 3.5 | 0.40 | 10.0 | 4.12 | 5.53 | 10.0 | 4.4 | 0.921 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 貼合高度 (mm) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1027 | 4.0 | 0.23 | 16.0 | 0.78 | 4.57 | 8.5 | 2.2 | 0.069 |
1028 | 4.0 | 0.26 | 15.0 | 1.18 | 5.0 | 8.5 | 2.5 | 0.118 |
1029 | 4.0 | 0.29 | 10.0 | 1.57 | 3.85 | 6.75 | 2.3 | 0.255 |
1030 | 4.0 | 0.29 | 19.0 | 1.57 | 6.7 | 11.5 | 3.7 | 0.127 |
1031 | 4.0 | 0.32 | 6.5 | 2.01 | 2.9 | 5.25 | 2.0 | 0.559 |
1032 | 4.0 | 0.32 | 12.0 | 2.01 | 4.7 | 8.5 | 3.1 | 0.274 |
1033 | 4.0 | 0.35 | 6.5 | 2.55 | 3.12 | 5.5 | 2.3 | 0.755 |
1034 | 4.0 | 0.35 | 13.0 | 2.65 | 5.5 | 9.5 | 3.7 | 0.353 |
1035 | 4.0 | 0.45 | 12.0 | 5.19 | 6.42 | 10.5 | 5.2 | 0.931 |
1036 | 4.0 | 0.50 | 11.0 | 6.22 | 6.8 | 10.5 | 5.8 | 1.480 |
1037 | 4.0 | 0.50 | 23.0 | 6.96 | 13.0 | 20.0 | 10.5 | 0.696 |
1038 | 4.5 | 0.29 | 16.0 | 1.32 | 5.62 | 8.5 | 2.8 | 0.127 |
1039 | 4.5 | 0.32 | 10.0 | 1.76 | 3.8 | 6.25 | 2.4 | 0.284 |
1040 | 4.5 | 0.32 | 19.0 | 1.76 | 7.0 | 10.5 | 3.7 | 0.147 |
1041 | 4.5 | 0.35 | 10.0 | 2.21 | 4.23 | 6.75 | 2.7 | 0.382 |
1042 | 4.5 | 0.35 | 18.0 | 2.21 | 6.75 | 11.0 | 4.2 | 0.196 |
1043 | 4.5 | 0.40 | 7.0 | 3.19 | 3.51 | 5.5 | 2.6 | 0.911 |
1044 | 4.5 | 0.40 | 14.0 | 3.33 | 6.1 | 9.5 | 4.2 | 0.421 |
1045 | 4.5 | 0.55 | 12.0 | 6.91 | 7.4 | 10.5 | 6.3 | 1.499 |
1046 | 4.5 | 0.60 | 12.0 | 7.94 | 8.2 | 11.0 | 7.2 | 2.087 |
1047 | 5.0 | 0.26 | 19.0 | 0.88 | 6.14 | 7.5 | 2.2 | 0.069 |
1048 | 5.0 | 0.29 | 20.0 | 1.23 | 6.11 | 8.5 | 2.8 | 0.088 |
1049 | 5.0 | 0.32 | 17.0 | 1.67 | 5.67 | 8.0 | 2.9 | 0.147 |
1050 | 5.0 | 0.32 | 30.0 | 1.67 | 8.75 | 13.0 | 4.5 | 0.078 |
1051 | 5.0 | 0.35 | 16.0 | 2.01 | 5.75 | 8.5 | 3.4 | 0.196 |
1052 | 5.0 | 0.40 | 10.0 | 2.79 | 4.41 | 6.5 | 3.0 | 0.500 |
1053 | 5.0 | 0.40 | 20.0 | 3.04 | 8.08 | 11.0 | 4.8 | 0.255 |
1054 | 5.0 | 0.45 | 8.0 | 4.31 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 1.068 |
1055 | 5.0 | 0.45 | 14.0 | 4.07 | 6.31 | 9.0 | 4.5 | 0.529 |
1056 | 5.0 | 0.50 | 7.5 | 5.73 | 4.1 | 5.5 | 3.3 | 1.686 |
1057 | 5.0 | 0.50 | 13.0 | 5.39 | 6.6 | 9.0 | 5.0 | 0.843 |
1058 | 5.0 | 0.65 | 13.0 | 9.6 | 8.6 | 10.5 | 7.5 | 2.185 |
1059 | 5.0 | 0.70 | 13.0 | 10.68 | 9.3 | 11.0 | 8.4 | 2.881 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 貼合高度 (mm) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060 | 5.5 | 0.32 | 21.0 | 1.42 | 6.6 | 8.5 | 3.1 | 0.098 |
1061 | 5.5 | 0.40 | 16.0 | 2.74 | 6.1 | 8.0 | 3.6 | 0.274 |
1062 | 5.5 | 0.40 | 26.0 | 2.74 | 9.4 | 12.0 | 5.2 | 0.167 |
1063 | 5.5 | 0.45 | 11.0 | 3.72 | 4.9 | 6.5 | 3.4 | 0.608 |
1064 | 5.5 | 0.45 | 21.0 | 3.77 | 8.6 | 11.0 | 5.4 | 0.304 |
1065 | 5.5 | 0.55 | 7.0 | 5.00 | 4.3 | 5.5 | 3.6 | 1.852 |
1066 | 5.5 | 0.55 | 14.0 | 6.27 | 7.2 | 9.0 | 5.5 | 0.921 |
1067 | 6.0 | 0.35 | 23.0 | 1.72 | 7.1 | 8.5 | 3.4 | 0.108 |
1068 | 6.0 | 0.45 | 17.0 | 3.58 | 6.6 | 8.0 | 4.1 | 0.343 |
1069 | 6.0 | 0.50 | 12.0 | 4.70 | 5.4 | 6.5 | 3.8 | 0.715 |
1070 | 6.0 | 0.50 | 23.0 | 4.85 | 9.6 | 11.0 | 6.0 | 0.363 |
1071 | 6.0 | 0.60 | 8.5 | 6.76 | 4.9 | 5.75 | 4.1 | 1.882 |
1072 | 6.0 | 0.60 | 17.0 | 7.30 | 8.7 | 10.0 | 6.6 | 0.882 |
1073 | 6.0 | 0.65 | 29.0 | 9.21 | 15.2 | 17.0 | 11.7 | 0.666 |
1074 | 6.0 | 0.80 | 16.0 | 14.21 | 10.9 | 11.0 | 9.6 | 2.783 |
1075 | 6.5 | 0.40 | 22.0 | 2.35 | 7.9 | 8.0 | 3.6 | 0.167 |
1076 | 6.5 | 0.45 | 32.0 | 3.33 | 10.8 | 12.0 | 5.85 | 0.157 |
1077 | 6.5 | 0.50 | 18.0 | 4.46 | 7.2 | 8.0 | 4.5 | 0.412 |
1078 | 6.5 | 0.50 | 29.0 | 4.46 | 11.0 | 12.0 | 6.5 | 0.245 |
1079 | 6.5 | 0.55 | 12.0 | 5.19 | 5.7 | 6.5 | 4.1 | 0.823 |
1080 | 6.5 | 0.55 | 22.0 | 5.54 | 9.4 | 10.5 | 6.3 | 0.441 |
1081 | 6.5 | 0.65 | 8.5 | 7.45 | 5.1 | 5.5 | 4.2 | 2.185 |
1082 | 6.5 | 0.65 | 17.0 | 8.38 | 8.8 | 9.5 | 6.8 | 1.019 |
1083 | 6.5 | 0.70 | 8.5 | 8.43 | 5.5 | 5.75 | 4.7 | 2.813 |
1084 | 6.5 | 0.70 | 16.0 | 9.75 | 9.1 | 9.5 | 7.4 | 1.411 |
1085 | 6.5 | 0.70 | 32.0 | 10.93 | 16.5 | 17.0 | 12.6 | 0.706 |
1086 | 6.5 | 0.90 | 17.0 | 17.79 | 12.0 | 11.0 | 10.8 | 3.557 |
1087 | 7.0 | 0.60 | 14.0 | 7.15 | 6.4 | 6.5 | 4.5 | 0.941 |
1088 | 7.0 | 0.60 | 23.0 | 6.42 | 10.1 | 10.5 | 6.9 | 0.500 |
1089 | 7.0 | 1.00 | 18.0 | 26.07 | 12.1 | 11.0 | 10.5 | 4.410 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 貼合高度 (mm) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090 | 7.5 | 0.45 | 26.0 | 2.94 | 8.4 | 8.0 | 4.0 | 0.167 |
1091 | 7.5 | 0.55 | 20.0 | 4.66 | 8.1 | 8.0 | 5.0 | 0.392 |
1092 | 7.5 | 0.55 | 33.0 | 4.85 | 12.3 | 12.0 | 7.2 | 0.235 |
1093 | 7.5 | 0.60 | 19.0 | 6.17 | 8.1 | 8.0 | 5.4 | 0.568 |
1094 | 7.5 | 0.60 | 29.0 | 6.37 | 10.2 | 12.0 | 7.8 | 0.343 |
1095 | 7.5 | 0.65 | 13.0 | 6.86 | 6.5 | 6.5 | 4.9 | 1.058 |
1096 | 7.5 | 0.65 | 24.0 | 7.4 | 10.8 | 10.5 | 7.5 | 0.559 |
1097 | 7.5 | 0.70 | 12.0 | 7.89 | 5.8 | 6.5 | 5.3 | 1.460 |
1098 | 7.5 | 0.70 | 23.0 | 9.26 | 11.0 | 10.5 | 8.1 | 0.774 |
1099 | 7.5 | 0.80 | 19.0 | 13.23 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 1.558 |
1100 | 7.5 | 0.80 | 34.0 | 13.57 | 17.7 | 16.0 | 13.6 | 0.833 |
1101 | 8.0 | 0.50 | 26.0 | 3.63 | 9.2 | 8.0 | 4.5 | 0.216 |
1102 | 8.0 | 0.65 | 20.0 | 7.25 | 8.8 | 8.0 | 5.9 | 0.647 |
1103 | 8.0 | 0.65 | 32.0 | 7.25 | 13.2 | 12.0 | 8.5 | 0.382 |
1104 | 8.0 | 0.80 | 11.0 | 11.27 | 6.5 | 5.75 | 5.4 | 2.509 |
1105 | 8.0 | 1.20 | 22.0 | 41.85 | 15.0 | 11.5 | 13.2 | 5.949 |
1106 | 8.5 | 0.55 | 26.0 | 4.36 | 9.5 | 8.0 | 5.0 | 0.265 |
1107 | 8.5 | 0.70 | 19.0 | 8.18 | 8.7 | 7.5 | 6.0 | 0.794 |
1108 | 8.5 | 0.70 | 34.0 | 8.62 | 14.1 | 12.0 | 9.1 | 0.431 |
1109 | 8.5 | 0.90 | 11.0 | 13.33 | 7.1 | 5.75 | 6.1 | 3.420 |
1110 | 8.5 | 0.90 | 21.0 | 16.02 | 11.6 | 9.5 | 9.5 | 1.705 |
1111 | 8.5 | 0.90 | 38.0 | 16.76 | 19.8 | 16.0 | 15.3 | 0.921 |
1112 | 9.0 | 0.60 | 26.0 | 5.15 | 9.6 | 8.0 | 5.4 | 0.314 |
1113 | 9.0 | 0.80 | 9.0 | 9.41 | 5.3 | 4.5 | 4.4 | 2.548 |
1114 | 9.0 | 0.80 | 23.0 | 9.95 | 11.3 | 9.5 | 8.4 | 0.853 |
1115 | 9.0 | 1.00 | 11.0 | 20.58 | 6.4 | 5.75 | 5.25 | 4.469 |
1116 | 9.0 | 1.00 | 21.0 | 21.46 | 11.4 | 9.5 | 9.0 | 2.234 |
1117 | 9.0 | 1.00 | 39.0 | 22.54 | 20.2 | 16.0 | 15.5 | 1.205 |
1118 | 9.0 | 1.40 | 25.0 | 53.41 | 17.9 | 12.0 | 16.1 | 7.507 |
1119 | 9.5 | 0.65 | 27.0 | 6.27 | 10.2 | 8.0 | 5.9 | 0.372 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 貼合高度 (mm) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120 | 10.0 | 0.80 | 21.0 | 9.7 | 9.6 | 7.5 | 6.8 | 0.853 |
1121 | 10.0 | 0.80 | 38.0 | 10.63 | 15.9 | 11.5 | 10.0 | 0.480 |
1122 | 10.0 | 0.90 | 17.0 | 13.57 | 8.8 | 6.5 | 6.8 | 1.656 |
1123 | 10.0 | 0.90 | 31.0 | 14.41 | 14.5 | 10.5 | 10.4 | 0.872 |
1124 | 10.0 | 1.20 | 12.0 | 31.75 | 7.4 | 5.75 | 6.3 | 6.958 |
1125 | 10.0 | 1.20 | 23.0 | 34.01 | 13.2 | 9.5 | 10.8 | 3.479 |
1126 | 10.0 | 1.20 | 41.0 | 33.32 | 23.1 | 16.0 | 18.6 | 1.862 |
1127 | 10.0 | 1.60 | 28.0 | 73.11 | 20.3 | 12.0 | 18.4 | 9.506 |
1128 | 11.0 | 0.70 | 28.0 | 6.66 | 10.1 | 7.0 | 5.6 | 0.372 |
1129 | 11.0 | 0.90 | 24.0 | 12.84 | 11.0 | 7.5 | 7.65 | 0.990 |
1130 | 11.0 | 0.90 | 43.0 | 13.62 | 18.1 | 12.0 | 11.7 | 0.549 |
1131 | 11.0 | 1.00 | 18.0 | 18.23 | 8.4 | 6.5 | 6.0 | 1.901 |
1132 | 11.0 | 1.00 | 32.0 | 19.31 | 14.0 | 10.0 | 9.5 | 1.068 |
1133 | 11.0 | 1.00 | 58.0 | 18.91 | 24.7 | 17.0 | 16.5 | 0.568 |
1134 | 11.0 | 1.80 | 31.0 | 95.16 | 22.8 | 12.0 | 20.7 | 11.564 |
1135 | 12.0 | 0.80 | 34.0 | 8.92 | 11.9 | 8.0 | 7.2 | 0.421 |
1136 | 12.0 | 1.00 | 25.0 | 16.86 | 10.7 | 7.5 | 7.0 | 1.176 |
1137 | 12.0 | 1.00 | 43.0 | 17.35 | 17.4 | 11.5 | 11.0 | 0.676 |
1138 | 12.0 | 1.20 | 18.0 | 27.15 | 9.3 | 6.5 | 7.2 | 3.136 |
1139 | 12.0 | 1.20 | 32.0 | 29.11 | 15.5 | 10.0 | 11.4 | 1.764 |
1140 | 12.0 | 1.20 | 54.0 | 28.62 | 25.7 | 16.0 | 18.6 | 1.009 |
1141 | 12.0 | 1.40 | 16.0 | 41.45 | 9.6 | 6.25 | 8.05 | 6.507 |
1142 | 12.0 | 1.40 | 35.0 | 45.77 | 19.4 | 11.5 | 15.4 | 2.920 |
1143 | 12.0 | 1.40 | 57.0 | 44.98 | 31.1 | 18.0 | 24.5 | 1.735 |
1144 | 12.0 | 2.00 | 34.0 | 120.54 | 25.2 | 12.0 | 23.0 | 13.720 |
1145 | 13.0 | 0.90 | 35.0 | 11.37 | 13.5 | 8.0 | 8.1 | 0.529 |
1146 | 13.0 | 1.60 | 16.0 | 61.45 | 9.9 | 5.75 | 8.4 | 10.094 |
1147 | 13.0 | 1.60 | 31.0 | 59.98 | 18.4 | 10.0 | 15.2 | 4.743 |
1148 | 13.0 | 1.60 | 53.0 | 61.15 | 30.5 | 16.0 | 24.8 | 2.715 |
1149 | 13.0 | 2.30 | 40.0 | 160.72 | 31.0 | 13.0 | 28.8 | 17.836 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 貼合高度 (mm) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150 | 14.0 | 1.00 | 33.0 | 14.7 | 12.2 | 7.5 | 7.0 | 0.706 |
1151 | 14.0 | 1.20 | 28.0 | 24.21 | 12.3 | 7.5 | 8.4 | 1.539 |
1152 | 14.0 | 1.20 | 48.0 | 24.89 | 20.1 | 11.5 | 13.2 | 0.892 |
1153 | 14.0 | 1.40 | 21.0 | 36.85 | 11.0 | 6.5 | 8.4 | 3.665 |
1154 | 14.0 | 1.40 | 37.0 | 39.0 | 18.0 | 10.0 | 13.3 | 2.058 |
1155 | 14.0 | 1.40 | 63.0 | 36.75 | 30.7 | 16.5 | 22.4 | 1.137 |
1156 | 15.0 | 1.80 | 19.0 | 71.25 | 11.7 | 6.0 | 9.9 | 9.780 |
1157 | 15.0 | 1.80 | 36.0 | 73.99 | 21.0 | 10.0 | 17.1 | 4.900 |
1158 | 15.0 | 1.80 | 61.0 | 73.99 | 34.5 | 16.0 | 27.9 | 2.793 |
1159 | 15.0 | 2.60 | 42.0 | 198.94 | 32.3 | 12.0 | 29.9 | 20.58 |
1160 | 16.0 | 1.20 | 36.0 | 21.95 | 14.0 | 7.5 | 8.4 | 1.000 |
1161 | 16.0 | 1.40 | 29.0 | 33.71 | 13.1 | 7.0 | 9.1 | 2.117 |
1162 | 16.0 | 1.40 | 51.0 | 47.24 | 19.7 | 9.0 | 11.9 | 1.509 |
1163 | 16.0 | 1.60 | 24.0 | 48.22 | 12.5 | 6.5 | 9.6 | 4.185 |
1164 | 16.0 | 1.60 | 42.0 | 50.47 | 20.5 | 10.0 | 15.2 | 2.352 |
1165 | 16.0 | 1.60 | 71.0 | 49.69 | 34.0 | 16.0 | 24.8 | 1.343 |
1166 | 16.0 | 2.00 | 20.0 | 90.06 | 12.8 | 6.0 | 11.0 | 12.544 |
1167 | 16.0 | 2.00 | 37.0 | 90.06 | 22.6 | 10.0 | 19.0 | 6.252 |
1168 | 16.0 | 2.00 | 63.0 | 91.73 | 37.3 | 16.0 | 31.0 | 3.567 |
1169 | 16.0 | 2.90 | 45.0 | 249.9 | 35.8 | 12.0 | 33.4 | 27.048 |
1170 | 17.0 | 1.80 | 25.0 | 64.68 | 13.6 | 6.5 | 10.8 | 5.694 |
1171 | 17.0 | 1.80 | 42.0 | 63.80 | 22.1 | 10.0 | 17.1 | 3.205 |
1172 | 17.0 | 1.80 | 72.0 | 64.78 | 36.7 | 16.0 | 27.9 | 1.833 |
1173 | 17.0 | 3.20 | 52.0 | 297.92 | 42.4 | 13.0 | 40.0 | 31.164 |
1174 | 18.0 | 1.60 | 32.0 | 44.00 | 14.7 | 7.0 | 10.4 | 2.548 |
1175 | 18.0 | 1.60 | 57.0 | 45.57 | 24.7 | 11.0 | 16.8 | 1.411 |
1176 | 18.0 | 2.30 | 22.0 | 115.64 | 14.5 | 6.0 | 12.7 | 15.484 |
1177 | 18.0 | 2.30 | 41.0 | 118.58 | 25.7 | 10.0 | 21.9 | 7.752 |
1178 | 18.0 | 2.30 | 70.0 | 121.52 | 42.6 | 16.0 | 35.7 | 4.430 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 貼合高度 (mm) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1179 | 19.0 | 1.40 | 43.0 | 29.11 | 16.5 | 7.5 | 9.8 | 1.098 |
1180 | 19.0 | 1.40 | 84.0 | 29.20 | 30.8 | 13.0 | 17.5 | 0.549 |
1181 | 19.0 | 2.00 | 28.0 | 79.48 | 15.2 | 6.5 | 12.0 | 6.203 |
1182 | 19.0 | 2.00 | 44.0 | 77.42 | 23.2 | 9.5 | 18.0 | 3.724 |
1183 | 19.0 | 2.00 | 81.0 | 79.87 | 41.1 | 16.0 | 31.0 | 1.999 |
1184 | 20.0 | 1.60 | 48.0 | 54.19 | 18.0 | 7.0 | 10.4 | 1.803 |
1185 | 20.0 | 1.60 | 105.0 | 55.76 | 37.3 | 13.0 | 20.0 | 0.823 |
1186 | 20.0 | 1.80 | 35.0 | 55.76 | 16.4 | 7.0 | 11.7 | 2.989 |
1187 | 20.0 | 1.80 | 58.0 | 56.25 | 26.0 | 10.5 | 18.0 | 1.754 |
1188 | 20.0 | 2.30 | 28.0 | 108.78 | 16.7 | 6.5 | 13.8 | 9.604 |
1189 | 20.0 | 2.30 | 44.0 | 106.82 | 25.5 | 9.5 | 20.7 | 5.772 |
1190 | 20.0 | 2.30 | 78.0 | 104.86 | 44.0 | 16.0 | 35.7 | 3.087 |
1191 | 20.0 | 2.60 | 24.0 | 144.06 | 16.3 | 6.0 | 14.3 | 18.620 |
1192 | 20.0 | 2.60 | 45.0 | 150.92 | 28.7 | 10.0 | 24.7 | 9.261 |
1193 | 20.0 | 2.60 | 71.0 | 152.88 | 44.3 | 15.0 | 37.7 | 5.723 |
1194 | 20.0 | 2.90 | 23.0 | 201.88 | 16.8 | 5.75 | 15.2 | 32.340 |
1195 | 20.0 | 2.90 | 45.0 | 210.70 | 31.1 | 10.0 | 27.6 | 15.190 |
1196 | 20.0 | 2.90 | 77.0 | 221.48 | 51.4 | 16.0 | 45.0 | 8.663 |
1197 | 21.0 | 3.20 | 26.0 | 312.62 | 18.7 | 5.75 | 16.8 | 42.532 |
1198 | 21.0 | 3.20 | 51.0 | 327.32 | 34.6 | 10.0 | 30.4 | 19.894 |
1199 | 21.0 | 3.20 | 82.0 | 295.96 | 56.0 | 16.0 | 49.6 | 11.368 |
1200 | 22.0 | 1.80 | 40.0 | 49.49 | 17.4 | 7.0 | 11.7 | 2.185 |
1201 | 22.0 | 1.80 | 85.0 | 49.69 | 34.8 | 13.0 | 22.5 | 0.990 |
1202 | 22.0 | 2.00 | 38.0 | 68.60 | 18.0 | 7.0 | 13.0 | 3.430 |
1203 | 22.0 | 2.00 | 66.0 | 68.60 | 30.0 | 11.0 | 21.0 | 1.901 |
1204 | 24.0 | 2.30 | 38.0 | 93.49 | 19.1 | 6.75 | 14.4 | 4.949 |
1205 | 24.0 | 2.30 | 69.0 | 93.49 | 33.4 | 11.0 | 24.2 | 2.607 |
1206 | 24.0 | 2.60 | 33.0 | 124.46 | 19.0 | 6.5 | 15.6 | 8.918 |
1207 | 24.0 | 2.60 | 53.0 | 126.42 | 29.3 | 9.5 | 23.4 | 5.331 |
1208 | 24.0 | 2.60 | 95.0 | 125.44 | 51.0 | 16.0 | 40.3 | 2.852 |
1209 | 24.0 | 2.90 | 31.0 | 174.44 | 19.5 | 6.25 | 16.7 | 15.190 |
1210 | 24.0 | 2.90 | 51.0 | 170.52 | 31.1 | 9.5 | 26.1 | 8.575 |
1211 | 24.0 | 2.90 | 91.0 | 169.54 | 54.3 | 16.0 | 45.0 | 4.616 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 貼合高度 (mm) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1212 | 26.0 | 2.00 | 50.0 | 58.70 | 20.4 | 7.0 | 13.0 | 1.980 |
1213 | 26.0 | 2.00 | 97.0 | 58.90 | 37.5 | 12.0 | 23.0 | 0.990 |
1214 | 28.0 | 2.30 | 50.0 | 79.18 | 22.0 | 7.0 | 15.0 | 2.832 |
1215 | 28.0 | 2.30 | 98.0 | 80.95 | 40.6 | 12.0 | 26.5 | 1.411 |
1216 | 28.0 | 2.60 | 44.0 | 111.72 | 21.8 | 6.75 | 16.3 | 5.037 |
1217 | 28.0 | 2.60 | 75.0 | 110.74 | 35.6 | 10.5 | 26.0 | 2.813 |
1218 | 28.0 | 3.20 | 36.0 | 195.02 | 22.0 | 6.25 | 18.4 | 13.916 |
1219 | 28.0 | 3.20 | 61.0 | 201.88 | 35.3 | 9.5 | 28.8 | 7.860 |
1220 | 28.0 | 3.20 | 102.0 | 201.88 | 57.5 | 15.0 | 46.4 | 4.537 |
1221 | 30.0 | 2.90 | 47.0 | 147.98 | 24.0 | 6.75 | 18.1 | 6.419 |
1222 | 30.0 | 2.90 | 81.0 | 148.96 | 39.5 | 10.5 | 29.0 | 3.587 |
1223 | 32.0 | 2.60 | 57.0 | 98.98 | 25.0 | 7.0 | 16.9 | 3.087 |
1224 | 32.0 | 2.60 | 110.0 | 98.98 | 46.1 | 12.0 | 29.9 | 1.548 |
1225 | 32.0 | 3.20 | 46.0 | 179.34 | 24.6 | 6.5 | 19.2 | 8.359 |
1226 | 32.0 | 3.20 | 82.0 | 176.40 | 42.1 | 10.5 | 32.0 | 4.430 |
1227 | 36.0 | 2.90 | 63.0 | 126.42 | 27.2 | 6.75 | 18.1 | 3.528 |
1228 | 36.0 | 2.90 | 126.0 | 123.48 | 52.3 | 12.0 | 33.4 | 1.676 |
1229 | 36.0 | 3.20 | 57.0 | 160.72 | 27.1 | 6.75 | 20.0 | 5.370 |
1230 | 36.0 | 3.20 | 109.0 | 158.76 | 50.0 | 11.5 | 35.2 | 2.685 |
超級彈簧為領先於一般訂製彈簧,進行規格化的標準規格彈簧之暢銷產品。
型號 |
---|
1078 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 端面狀態 | 容許荷重 P2 (N) | 容許荷重時高度 H2 (mm) | 自由高度 Hf (mm) | 線圈外徑 OD (φ) | 彈簧常數 k (N/mm) | 線徑 d (φ) | 貼緊長度 (mm) | 總圈數 N | 包裝內個數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為20 | 4天~ | 1.51~4.50 | 兩端無研磨 | 4.46 | 11 | 29 | 6.5 | 0.245 | 0.5 | 6.5 | 12 | 20 |
Loading...
材質 | SUS304WPB |
---|
K系列 壓縮線圈彈簧(按壓彈簧)的型號1078頁面。
記載關於型號1078之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
1004 |
1005 |
1006 |
1079 |
1080 |
1081 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 端面狀態 | 容許荷重 P2 (N) | 容許荷重時高度 H2 (mm) | 自由高度 Hf (mm) | 線圈外徑 OD (φ) | 彈簧常數 k (N/mm) | 線徑 d (φ) | 貼緊長度 (mm) | 總圈數 N | 包裝內個數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為20 | 5天~ | ~1.50 | 兩端無研磨 | 1.42 | 5 | 10 | 2 | 0.284 | 0.23 | 4.2 | 17 | 20 | ||
包裝數為20 | 4天~ | ~1.50 | 兩端無研磨 | 0.83 | 1.92 | 4.5 | 2.5 | 0.323 | 0.2 | 1.3 | 5.5 | 20 | ||
包裝數為20 | 5天~ | ~1.50 | 兩端無研磨 | 0.88 | 2.71 | 7 | 2.5 | 0.206 | 0.2 | 1.7 | 7.5 | 20 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 4.51~8.50 | 兩端無研磨 | 5.19 | 5.7 | 12 | 6.5 | 0.823 | 0.55 | 4.1 | 6.5 | 20 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 4.51~8.50 | 兩端無研磨 | 5.54 | 9.4 | 22 | 6.5 | 0.441 | 0.55 | 6.3 | 10.5 | 20 | ||
包裝數為20 | 5天~ | 4.51~8.50 | 兩端無研磨 | 7.45 | 5.1 | 8.5 | 6.5 | 2.185 | 0.65 | 4.2 | 5.5 | 20 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策