(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
轉換自普及於德國的規格彈簧DIN 2098的圓筒型拉伸線圈彈簧。
【特長】
・材質:線徑 0.1〜0.4 不鏽鋼鋼線 SUS 304-WPB。
・材質:線徑 0.5〜2.5 鋼琴線 SWP -B。
【用途】
・此規格,通常使用以冷軋成形的圓筒型拉伸彈簧。
・使用圓型截面的材料,且規定材料的直徑為0.1~2.5mm範圍的彈簧。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
6776
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
捲曲方向 | 根據製造機械的需求而右捲或左捲 |
---|---|
端部形狀 | 反向圓鉤 |
外徑 | 如JIS B2704-3冷軋成形拉伸線圈彈簧的線圈直徑容許公差的2級所示 |
自由長度 | 作為參考值,無容許公差 |
容許荷重(N) | 如JIS B2704-3冷軋成形拉伸線圈彈簧指定長時容許公差的2級所示 |
彈簧常數 | 作為參考值,無容許公差 |
初張力 | 作為參考值,無容許公差 |
低溫退火 | 為提升性能,因此彈簧成形後,施行低溫退火 |
使用溫度極限 | -30℃~+80℃ (SWP) |
-30℃~+200℃ (SUS 304) | |
彈簧的壽命 | 作為使用的參考,表示容許荷重。 此數值為參考JIS B2704,以約64%的容許扭轉應力進行計算,但並不代表保證壽命。 彈簧部分從使用狀態的上限應力與下限應力之間的關係來考慮需要重複的次數(壽命)後,請選定在此容許荷重以下適當的荷重。 參考:JIS B2704-1線圈彈簧 - 第1部:壓縮及拉伸線圈彈簧基本計算方法 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | 0.9 | 0.1 | 2.7 | 0.2254 | 3.7 | 10.5 | 0.0588 | 0.1597 | SUS304-WPB |
6002 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 0.2254 | 4.1 | 12.5 | 0.0588 | 0.1343 | SUS304-WPB |
6003 | 0.9 | 0.1 | 3.2 | 0.2254 | 4.7 | 15.5 | 0.0588 | 0.1078 | SUS304-WPB |
6004 | 0.9 | 0.1 | 3.6 | 0.2254 | 5.5 | 19.5 | 0.0588 | 0.0862 | SUS304-WPB |
6005 | 0.9 | 0.1 | 4.1 | 0.2254 | 6.5 | 24.5 | 0.0588 | 0.0686 | SUS304-WPB |
6006 | 0.9 | 0.1 | 4.8 | 0.2254 | 7.9 | 31.5 | 0.0588 | 0.0529 | SUS304-WPB |
6007 | 0.9 | 0.1 | 5.6 | 0.2254 | 9.5 | 39.5 | 0.0588 | 0.0421 | SUS304-WPB |
6008 | 0.9 | 0.1 | 6.6 | 0.2254 | 11.4 | 49.5 | 0.0588 | 0.0343 | SUS304-WPB |
6009 | 0.9 | 0.1 | 7.9 | 0.2254 | 14.1 | 62.5 | 0.0588 | 0.0265 | SUS304-WPB |
6011 | 1.1 | 0.1 | 3.1 | 0.1764 | 4.8 | 10.5 | 0.0392 | 0.0813 | SUS304-WPB |
6012 | 1.1 | 0.1 | 3.3 | 0.1764 | 5.3 | 12.5 | 0.0392 | 0.0686 | SUS304-WPB |
6013 | 1.1 | 0.1 | 3.6 | 0.1764 | 6.1 | 15.5 | 0.0392 | 0.0549 | SUS304-WPB |
6014 | 1.1 | 0.1 | 4 | 0.1764 | 7.1 | 19.5 | 0.0392 | 0.0441 | SUS304-WPB |
6015 | 1.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1764 | 8.4 | 24.5 | 0.0392 | 0.0353 | SUS304-WPB |
6016 | 1.1 | 0.1 | 5.2 | 0.1764 | 10.2 | 31.5 | 0.0392 | 0.0274 | SUS304-WPB |
6017 | 1.1 | 0.1 | 6 | 0.1764 | 12.4 | 39.5 | 0.0392 | 0.0216 | SUS304-WPB |
6018 | 1.1 | 0.1 | 7 | 0.1764 | 14.8 | 49.5 | 0.0392 | 0.0176 | SUS304-WPB |
6019 | 1.1 | 0.1 | 8.3 | 0.1764 | 18.3 | 62.5 | 0.0392 | 0.0137 | SUS304-WPB |
6020 | 1.1 | 0.1 | 10 | 0.1764 | 22.7 | 79.5 | 0.0392 | 0.0108 | SUS304-WPB |
6021 | 1.12 | 0.12 | 3.3 | 0.3038 | 4.6 | 10.5 | 0.0843 | 0.1695 | SUS304-WPB |
6022 | 1.12 | 0.12 | 3.5 | 0.3038 | 5 | 12.5 | 0.0862 | 0.1421 | SUS304-WPB |
6023 | 1.12 | 0.12 | 3.9 | 0.3038 | 5.8 | 15.5 | 0.0862 | 0.1147 | SUS304-WPB |
6024 | 1.12 | 0.12 | 4.4 | 0.3038 | 6.8 | 19.5 | 0.0862 | 0.0911 | SUS304-WPB |
6025 | 1.12 | 0.12 | 5 | 0.3038 | 8 | 24.5 | 0.0862 | 0.0725 | SUS304-WPB |
6026 | 1.12 | 0.12 | 5.8 | 0.3038 | 9.6 | 31.5 | 0.0862 | 0.0568 | SUS304-WPB |
6027 | 1.12 | 0.12 | 6.8 | 0.3038 | 11.6 | 39.5 | 0.0862 | 0.0451 | SUS304-WPB |
6028 | 1.12 | 0.12 | 8 | 0.3038 | 14 | 49.5 | 0.0862 | 0.0363 | SUS304-WPB |
6029 | 1.12 | 0.12 | 9.6 | 0.3038 | 17.2 | 62.5 | 0.0862 | 0.0284 | SUS304-WPB |
6030 | 1.12 | 0.12 | 11.6 | 0.3038 | 21.3 | 79.5 | 0.0862 | 0.0225 | SUS304-WPB |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6031 | 1.3 | 0.1 | 3.5 | 0.147 | 6 | 10.5 | 0.0294 | 0.047 | SUS304-WPB |
6032 | 1.3 | 0.1 | 3.7 | 0.147 | 6.6 | 12.5 | 0.0294 | 0.0402 | SUS304-WPB |
6033 | 1.3 | 0.1 | 4 | 0.147 | 8.6 | 15.5 | 0.0294 | 0.0323 | SUS304-WPB |
6034 | 1.3 | 0.1 | 4.4 | 0.147 | 9 | 19.5 | 0.0294 | 0.0255 | SUS304-WPB |
6035 | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 0.147 | 10.6 | 24.5 | 0.0294 | 0.0206 | SUS304-WPB |
6036 | 1.3 | 0.1 | 5.6 | 0.147 | 13.1 | 31.5 | 0.0294 | 0.0157 | SUS304-WPB |
6037 | 1.3 | 0.1 | 6.4 | 0.147 | 15.6 | 39.5 | 0.0294 | 0.0127 | SUS304-WPB |
6038 | 1.3 | 0.1 | 7.4 | 0.147 | 19.4 | 49.5 | 0.0294 | 0.0098 | SUS304-WPB |
6039 | 1.3 | 0.1 | 8.7 | 0.147 | 23.7 | 62.5 | 0.0294 | 0.0078 | SUS304-WPB |
6040 | 1.3 | 0.1 | 10.4 | 0.147 | 30.4 | 79.5 | 0.0294 | 0.0059 | SUS304-WPB |
6041 | 1.32 | 0.12 | 3.7 | 0.2548 | 5.7 | 10.5 | 0.0608 | 0.098 | SUS304-WPB |
6042 | 1.32 | 0.12 | 4 | 0.2548 | 6.3 | 12.5 | 0.0608 | 0.0823 | SUS304-WPB |
6043 | 1.32 | 0.12 | 4.3 | 0.2548 | 7.2 | 15.5 | 0.0608 | 0.0666 | SUS304-WPB |
6044 | 1.32 | 0.12 | 4.8 | 0.2548 | 8.5 | 19.5 | 0.0608 | 0.0529 | SUS304-WPB |
6045 | 1.32 | 0.12 | 5.4 | 0.2548 | 10 | 24.5 | 0.0608 | 0.0421 | SUS304-WPB |
6046 | 1.32 | 0.12 | 6.2 | 0.2548 | 12.2 | 31.5 | 0.0608 | 0.0323 | SUS304-WPB |
6047 | 1.32 | 0.12 | 7.2 | 0.2548 | 14.5 | 39.5 | 0.0608 | 0.0265 | SUS304-WPB |
6048 | 1.32 | 0.12 | 8.4 | 0.2548 | 17.8 | 49.5 | 0.0608 | 0.0206 | SUS304-WPB |
6049 | 1.32 | 0.12 | 10 | 0.2548 | 21.6 | 62.5 | 0.0608 | 0.0167 | SUS304-WPB |
6050 | 1.32 | 0.12 | 12 | 0.2548 | 27.2 | 79.5 | 0.0608 | 0.0127 | SUS304-WPB |
6051 | 1.36 | 0.16 | 4.1 | 0.5978 | 5.4 | 10.5 | 0.1862 | 0.3097 | SUS304-WPB |
6052 | 1.36 | 0.16 | 4.4 | 0.5978 | 6 | 12.5 | 0.1862 | 0.2597 | SUS304-WPB |
6053 | 1.36 | 0.16 | 4.9 | 0.5978 | 6.9 | 15.5 | 0.1862 | 0.2097 | SUS304-WPB |
6054 | 1.36 | 0.16 | 5.6 | 0.5978 | 8.1 | 19.5 | 0.1862 | 0.1666 | SUS304-WPB |
6055 | 1.36 | 0.16 | 6.3 | 0.5978 | 9.4 | 24.5 | 0.1862 | 0.1323 | SUS304-WPB |
6056 | 1.36 | 0.16 | 7.5 | 0.5978 | 11.5 | 31.5 | 0.1862 | 0.1029 | SUS304-WPB |
6057 | 1.36 | 0.16 | 8.7 | 0.5978 | 13.7 | 39.5 | 0.1862 | 0.0823 | SUS304-WPB |
6058 | 1.36 | 0.16 | 10.3 | 0.5978 | 16.6 | 49.5 | 0.1862 | 0.0657 | SUS304-WPB |
6059 | 1.36 | 0.16 | 12.4 | 0.5978 | 20.3 | 62.5 | 0.1862 | 0.0519 | SUS304-WPB |
6060 | 1.36 | 0.16 | 15.1 | 0.5978 | 25.1 | 79.5 | 0.1862 | 0.0412 | SUS304-WPB |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6061 | 1.4 | 0.2 | 4.5 | 1.176 | 5.5 | 10.5 | 0.4116 | 0.7566 | SUS304-WPB |
6062 | 1.4 | 0.2 | 4.9 | 1.176 | 6.1 | 12.5 | 0.4116 | 0.635 | SUS304-WPB |
6063 | 1.4 | 0.2 | 5.5 | 1.176 | 7 | 15.5 | 0.4116 | 0.5125 | SUS304-WPB |
6064 | 1.4 | 0.2 | 6.3 | 1.176 | 8.2 | 19.5 | 0.4116 | 0.4067 | SUS304-WPB |
6065 | 1.4 | 0.2 | 7.3 | 1.176 | 9.6 | 24.5 | 0.4116 | 0.3244 | SUS304-WPB |
6066 | 1.4 | 0.2 | 8.7 | 1.176 | 11.7 | 31.5 | 0.4116 | 0.2519 | SUS304-WPB |
6067 | 1.4 | 0.2 | 10.3 | 1.176 | 14.1 | 39.5 | 0.4116 | 0.2009 | SUS304-WPB |
6068 | 1.4 | 0.2 | 12.3 | 1.176 | 17 | 49.5 | 0.4116 | 0.1607 | SUS304-WPB |
6069 | 1.4 | 0.2 | 14.9 | 1.176 | 20.9 | 62.5 | 0.4116 | 0.1274 | SUS304-WPB |
6070 | 1.4 | 0.2 | 18.3 | 1.176 | 25.9 | 79.5 | 0.4116 | 0.1 | SUS304-WPB |
6071 | 1.72 | 0.12 | 4.6 | 0.1862 | 8.3 | 10.5 | 0.0333 | 0.0412 | SUS304-WPB |
6072 | 1.72 | 0.12 | 4.8 | 0.1862 | 9.4 | 12.5 | 0.0333 | 0.0343 | SUS304-WPB |
6073 | 1.72 | 0.12 | 5.2 | 0.1862 | 10.6 | 15.5 | 0.0333 | 0.0284 | SUS304-WPB |
6074 | 1.72 | 0.12 | 5.7 | 0.1862 | 12.5 | 19.5 | 0.0333 | 0.0225 | SUS304-WPB |
6075 | 1.72 | 0.12 | 6.3 | 0.1862 | 15 | 24.5 | 0.0333 | 0.0176 | SUS304-WPB |
6076 | 1.72 | 0.12 | 7.1 | 0.1862 | 18.2 | 31.5 | 0.0333 | 0.0137 | SUS304-WPB |
6077 | 1.72 | 0.12 | 8.1 | 0.1862 | 22.3 | 39.5 | 0.0333 | 0.0108 | SUS304-WPB |
6078 | 1.72 | 0.12 | 9.3 | 0.1862 | 26.6 | 49.5 | 0.0333 | 0.0088 | SUS304-WPB |
6079 | 1.72 | 0.12 | 10.8 | 0.1862 | 33.1 | 62.5 | 0.0333 | 0.0069 | SUS304-WPB |
6080 | 1.72 | 0.12 | 12.9 | 0.1862 | 38.9 | 79.5 | 0.0333 | 0.0059 | SUS304-WPB |
6081 | 1.76 | 0.16 | 5 | 0.4508 | 7.4 | 10.5 | 0.1078 | 0.1303 | SUS304-WPB |
6082 | 1.76 | 0.16 | 5.2 | 0.4508 | 8.3 | 12.5 | 0.1078 | 0.1098 | SUS304-WPB |
6083 | 1.76 | 0.16 | 5.8 | 0.4508 | 9.7 | 15.5 | 0.1078 | 0.0882 | SUS304-WPB |
6084 | 1.76 | 0.16 | 6.4 | 0.4508 | 11.2 | 19.5 | 0.1078 | 0.0706 | SUS304-WPB |
6085 | 1.76 | 0.16 | 7.2 | 0.4508 | 13.3 | 24.5 | 0.1078 | 0.0559 | SUS304-WPB |
6086 | 1.76 | 0.16 | 8.3 | 0.4508 | 16.3 | 31.5 | 0.1078 | 0.0431 | SUS304-WPB |
6087 | 1.76 | 0.16 | 9.6 | 0.4508 | 19.6 | 39.5 | 0.1078 | 0.0343 | SUS304-WPB |
6088 | 1.76 | 0.16 | 11.2 | 0.4508 | 23.7 | 49.5 | 0.1078 | 0.0274 | SUS304-WPB |
6089 | 1.76 | 0.16 | 13.3 | 0.4508 | 29.2 | 62.5 | 0.1078 | 0.0216 | SUS304-WPB |
6090 | 1.76 | 0.16 | 16 | 0.4508 | 35.4 | 79.5 | 0.1078 | 0.0176 | SUS304-WPB |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6091 | 1.8 | 0.2 | 5.4 | 0.882 | 7.4 | 10.5 | 0.245 | 0.3195 | SUS304-WPB |
6092 | 1.8 | 0.2 | 5.8 | 0.882 | 8.2 | 12.5 | 0.245 | 0.2675 | SUS304-WPB |
6093 | 1.8 | 0.2 | 6.3 | 0.882 | 9.2 | 15.5 | 0.245 | 0.2166 | SUS304-WPB |
6094 | 1.8 | 0.2 | 7.2 | 0.882 | 10.9 | 19.5 | 0.245 | 0.1715 | SUS304-WPB |
6095 | 1.8 | 0.2 | 8.2 | 0.882 | 12.8 | 24.5 | 0.245 | 0.1372 | SUS304-WPB |
6096 | 1.8 | 0.2 | 9.6 | 0.882 | 15.5 | 31.5 | 0.245 | 0.1068 | SUS304-WPB |
6097 | 1.8 | 0.2 | 11.2 | 0.882 | 18.7 | 39.5 | 0.245 | 0.0853 | SUS304-WPB |
6098 | 1.8 | 0.2 | 13.2 | 0.882 | 22.6 | 49.5 | 0.245 | 0.0676 | SUS304-WPB |
6099 | 1.8 | 0.2 | 15.8 | 0.882 | 27.6 | 62.5 | 0.245 | 0.0539 | SUS304-WPB |
6100 | 1.8 | 0.2 | 19.2 | 0.882 | 34.3 | 79.5 | 0.245 | 0.0421 | SUS304-WPB |
6101 | 1.85 | 0.25 | 5.8 | 1.7248 | 7.2 | 10.5 | 0.588 | 0.7791 | SUS304-WPB |
6102 | 1.85 | 0.25 | 6.3 | 1.7248 | 8 | 12.5 | 0.588 | 0.6537 | SUS304-WPB |
6103 | 1.85 | 0.25 | 7.1 | 1.7248 | 9.2 | 15.5 | 0.588 | 0.5272 | SUS304-WPB |
6104 | 1.85 | 0.25 | 8.1 | 1.7248 | 10.8 | 19.5 | 0.588 | 0.4194 | SUS304-WPB |
6105 | 1.85 | 0.25 | 9.3 | 1.7248 | 12.7 | 24.5 | 0.588 | 0.3342 | SUS304-WPB |
6106 | 1.85 | 0.25 | 11.1 | 1.7248 | 15.5 | 31.5 | 0.588 | 0.2597 | SUS304-WPB |
6107 | 1.85 | 0.25 | 13.1 | 1.7248 | 18.6 | 39.5 | 0.588 | 0.2068 | SUS304-WPB |
6108 | 1.85 | 0.25 | 15.6 | 1.7248 | 22.4 | 49.5 | 0.588 | 0.1656 | SUS304-WPB |
6109 | 1.85 | 0.25 | 18.8 | 1.7248 | 27.5 | 62.5 | 0.588 | 0.1303 | SUS304-WPB |
6110 | 1.85 | 0.25 | 23.1 | 1.7248 | 34.1 | 79.5 | 0.588 | 0.1029 | SUS304-WPB |
6111 | 1.92 | 0.32 | 6.5 | 3.626 | 7.5 | 10.5 | 1.421 | 2.0903 | SUS304-WPB |
6112 | 1.92 | 0.32 | 7.1 | 3.626 | 8.3 | 12.5 | 1.421 | 1.7562 | SUS304-WPB |
6113 | 1.92 | 0.32 | 8.1 | 3.626 | 9.7 | 15.5 | 1.421 | 1.4161 | SUS304-WPB |
6114 | 1.92 | 0.32 | 9.4 | 3.626 | 11.4 | 19.5 | 1.421 | 1.127 | SUS304-WPB |
6115 | 1.92 | 0.32 | 10.9 | 3.626 | 13.3 | 24.5 | 1.421 | 0.9016 | SUS304-WPB |
6116 | 1.92 | 0.32 | 13.2 | 3.626 | 16.4 | 31.5 | 1.421 | 0.6968 | SUS304-WPB |
6117 | 1.92 | 0.32 | 15.8 | 3.626 | 19.8 | 39.5 | 1.421 | 0.5557 | SUS304-WPB |
6118 | 1.92 | 0.32 | 19 | 3.626 | 24 | 49.5 | 1.421 | 0.4439 | SUS304-WPB |
6119 | 1.92 | 0.32 | 23.1 | 3.626 | 29.4 | 62.5 | 1.421 | 0.3508 | SUS304-WPB |
6120 | 1.92 | 0.32 | 28.6 | 3.626 | 36.6 | 79.5 | 1.421 | 0.2764 | SUS304-WPB |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6121 | 2.16 | 0.16 | 5.9 | 0.3626 | 10.4 | 10.5 | 0.0627 | 0.0666 | SUS304-WPB |
6122 | 2.16 | 0.16 | 6.2 | 0.3626 | 11.6 | 12.5 | 0.0627 | 0.0559 | SUS304-WPB |
6123 | 2.16 | 0.16 | 6.7 | 0.3626 | 13.3 | 15.5 | 0.0627 | 0.0451 | SUS304-WPB |
6124 | 2.16 | 0.16 | 7.3 | 0.3626 | 15.5 | 19.5 | 0.0627 | 0.0363 | SUS304-WPB |
6125 | 2.16 | 0.16 | 8.1 | 0.3626 | 18.6 | 24.5 | 0.0627 | 0.0284 | SUS304-WPB |
6126 | 2.16 | 0.16 | 9.2 | 0.3626 | 22.5 | 31.5 | 0.0627 | 0.0225 | SUS304-WPB |
6127 | 2.16 | 0.16 | 10.5 | 0.3626 | 27.5 | 39.5 | 0.0627 | 0.0176 | SUS304-WPB |
6128 | 2.16 | 0.16 | 12.1 | 0.3626 | 33.9 | 49.5 | 0.0627 | 0.0137 | SUS304-WPB |
6129 | 2.16 | 0.16 | 14.2 | 0.3626 | 42 | 62.5 | 0.0627 | 0.0108 | SUS304-WPB |
6130 | 2.16 | 0.16 | 16.9 | 0.3626 | 50.9 | 79.5 | 0.0627 | 0.0088 | SUS304-WPB |
6131 | 2.2 | 0.2 | 6.2 | 0.7056 | 9.5 | 10.5 | 0.1666 | 0.1637 | SUS304-WPB |
6132 | 2.2 | 0.2 | 6.6 | 0.7056 | 10.5 | 12.5 | 0.1666 | 0.1372 | SUS304-WPB |
6133 | 2.2 | 0.2 | 7.2 | 0.7056 | 12.1 | 15.5 | 0.1666 | 0.1107 | SUS304-WPB |
6134 | 2.2 | 0.2 | 8 | 0.7056 | 14.1 | 19.5 | 0.1666 | 0.0882 | SUS304-WPB |
6135 | 2.2 | 0.2 | 9 | 0.7056 | 16.7 | 24.5 | 0.1666 | 0.0696 | SUS304-WPB |
6136 | 2.2 | 0.2 | 10.4 | 0.7056 | 20.2 | 31.5 | 0.1666 | 0.0549 | SUS304-WPB |
6137 | 2.2 | 0.2 | 12 | 0.7056 | 24.5 | 39.5 | 0.1666 | 0.0431 | SUS304-WPB |
6138 | 2.2 | 0.2 | 14 | 0.7056 | 29.7 | 49.5 | 0.1666 | 0.0343 | SUS304-WPB |
6139 | 2.2 | 0.2 | 16.6 | 0.7056 | 36.2 | 62.5 | 0.1666 | 0.0274 | SUS304-WPB |
6140 | 2.2 | 0.2 | 20 | 0.7056 | 45 | 79.5 | 0.1666 | 0.0216 | SUS304-WPB |
6141 | 2.25 | 0.25 | 6.7 | 1.3818 | 9.2 | 10.5 | 0.392 | 0.3989 | SUS304-WPB |
6142 | 2.25 | 0.25 | 7.2 | 1.3818 | 10.2 | 12.5 | 0.392 | 0.3352 | SUS304-WPB |
6143 | 2.25 | 0.25 | 8 | 1.3818 | 11.7 | 15.5 | 0.392 | 0.2705 | SUS304-WPB |
6144 | 2.25 | 0.25 | 9 | 1.3818 | 13.6 | 19.5 | 0.392 | 0.2146 | SUS304-WPB |
6145 | 2.25 | 0.25 | 10.2 | 1.3818 | 16 | 24.5 | 0.392 | 0.1705 | SUS304-WPB |
6146 | 2.25 | 0.25 | 11.9 | 1.3818 | 19.3 | 31.5 | 0.392 | 0.1333 | SUS304-WPB |
6147 | 2.25 | 0.25 | 13.9 | 1.3818 | 23.2 | 39.5 | 0.392 | 0.1058 | SUS304-WPB |
6148 | 2.25 | 0.25 | 16.4 | 1.3818 | 28.1 | 49.5 | 0.392 | 0.0843 | SUS304-WPB |
6149 | 2.25 | 0.25 | 19.7 | 1.3818 | 34.5 | 62.5 | 0.392 | 0.0666 | SUS304-WPB |
6150 | 2.25 | 0.25 | 24 | 1.3818 | 42.7 | 79.5 | 0.392 | 0.0529 | SUS304-WPB |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6151 | 2.32 | 0.32 | 7.4 | 2.9008 | 9.1 | 10.5 | 1.0094 | 1.0682 | SUS304-WPB |
6152 | 2.32 | 0.32 | 8 | 2.9008 | 10.1 | 12.5 | 1.0094 | 0.9016 | SUS304-WPB |
6153 | 2.32 | 0.32 | 8.9 | 2.9008 | 11.5 | 15.5 | 1.0094 | 0.7252 | SUS304-WPB |
6154 | 2.32 | 0.32 | 10.2 | 2.9008 | 13.5 | 19.5 | 1.0094 | 0.5782 | SUS304-WPB |
6155 | 2.32 | 0.32 | 11.8 | 2.9008 | 15.9 | 24.5 | 1.0094 | 0.4606 | SUS304-WPB |
6156 | 2.32 | 0.32 | 14.1 | 2.9008 | 19.5 | 31.5 | 1.0094 | 0.3528 | SUS304-WPB |
6157 | 2.32 | 0.32 | 16.6 | 2.9008 | 23.2 | 39.5 | 1.0094 | 0.2842 | SUS304-WPB |
6158 | 2.32 | 0.32 | 19.8 | 2.9008 | 28.2 | 49.5 | 1.0094 | 0.2254 | SUS304-WPB |
6159 | 2.32 | 0.32 | 24 | 2.9008 | 34.7 | 62.5 | 1.0094 | 0.1764 | SUS304-WPB |
6160 | 2.32 | 0.32 | 29.4 | 2.9008 | 43.2 | 79.5 | 1.0094 | 0.1372 | SUS304-WPB |
6161 | 2.4 | 0.4 | 8.1 | 5.537 | 9.4 | 10.5 | 2.2148 | 2.6166 | SUS304-WPB |
6162 | 2.4 | 0.4 | 8.9 | 5.537 | 10.3 | 12.5 | 2.2148 | 2.3912 | SUS304-WPB |
6163 | 2.4 | 0.4 | 10.1 | 5.537 | 12 | 15.5 | 2.2148 | 1.7738 | SUS304-WPB |
6164 | 2.4 | 0.4 | 11.7 | 5.537 | 14.1 | 19.5 | 2.2148 | 1.4112 | SUS304-WPB |
6165 | 2.4 | 0.4 | 13.7 | 5.537 | 16.7 | 24.5 | 2.2148 | 1.1172 | SUS304-WPB |
6166 | 2.4 | 0.4 | 16.5 | 5.537 | 20.3 | 31.5 | 2.2148 | 0.8722 | SUS304-WPB |
6167 | 2.4 | 0.4 | 19.7 | 5.537 | 24.5 | 39.5 | 2.2148 | 0.6958 | SUS304-WPB |
6168 | 2.4 | 0.4 | 23.7 | 5.537 | 29.6 | 49.5 | 2.2148 | 0.5586 | SUS304-WPB |
6169 | 2.4 | 0.4 | 28.9 | 5.537 | 36.4 | 62.5 | 2.2148 | 0.441 | SUS304-WPB |
6170 | 2.4 | 0.4 | 35.7 | 5.537 | 45.4 | 79.5 | 2.2148 | 0.343 | SUS304-WPB |
6171 | 2.7 | 0.2 | 7.3 | 0.5684 | 12.9 | 10.5 | 0.098 | 0.0833 | SUS304-WPB |
6172 | 2.7 | 0.2 | 7.7 | 0.5684 | 14.4 | 12.5 | 0.098 | 0.0706 | SUS304-WPB |
6173 | 2.7 | 0.2 | 8.3 | 0.5684 | 16.6 | 15.5 | 0.098 | 0.0568 | SUS304-WPB |
6174 | 2.7 | 0.2 | 9.1 | 0.5684 | 19.5 | 19.5 | 0.098 | 0.0451 | SUS304-WPB |
6175 | 2.7 | 0.2 | 10.1 | 0.5684 | 23 | 24.5 | 0.098 | 0.0363 | SUS304-WPB |
6176 | 2.7 | 0.2 | 11.5 | 0.5684 | 28.6 | 31.5 | 0.098 | 0.0274 | SUS304-WPB |
6177 | 2.7 | 0.2 | 13.1 | 0.5684 | 34 | 39.5 | 0.098 | 0.0225 | SUS304-WPB |
6178 | 2.7 | 0.2 | 15.1 | 0.5684 | 41.8 | 49.5 | 0.098 | 0.0176 | SUS304-WPB |
6179 | 2.7 | 0.2 | 17.7 | 0.5684 | 52 | 62.5 | 0.098 | 0.0137 | SUS304-WPB |
6180 | 2.7 | 0.2 | 21.1 | 0.5684 | 64.7 | 79.5 | 0.098 | 0.0108 | SUS304-WPB |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6181 | 2.75 | 0.25 | 7.8 | 1.078 | 11.8 | 10.5 | 0.2646 | 0.2038 | SUS304-WPB |
6182 | 2.75 | 0.25 | 8.3 | 1.078 | 13 | 12.5 | 0.2646 | 0.1715 | SUS304-WPB |
6183 | 2.75 | 0.25 | 9.1 | 1.078 | 15 | 15.5 | 0.2646 | 0.1382 | SUS304-WPB |
6184 | 2.75 | 0.25 | 10.1 | 1.078 | 17.5 | 19.5 | 0.2646 | 0.1098 | SUS304-WPB |
6185 | 2.75 | 0.25 | 11.3 | 1.078 | 20.6 | 24.5 | 0.2646 | 0.0872 | SUS304-WPB |
6186 | 2.75 | 0.25 | 13 | 1.078 | 25 | 31.5 | 0.2646 | 0.0676 | SUS304-WPB |
6187 | 2.75 | 0.25 | 15 | 1.078 | 30.1 | 39.5 | 0.2646 | 0.0539 | SUS304-WPB |
6188 | 2.75 | 0.25 | 17.5 | 1.078 | 36.4 | 49.5 | 0.2646 | 0.0431 | SUS304-WPB |
6189 | 2.75 | 0.25 | 20.8 | 1.078 | 44.5 | 62.5 | 0.2646 | 0.0343 | SUS304-WPB |
6190 | 2.75 | 0.25 | 25 | 1.078 | 54.6 | 79.5 | 0.2646 | 0.0274 | SUS304-WPB |
6191 | 2.82 | 0.32 | 8.5 | 2.3128 | 11.5 | 10.5 | 0.6566 | 0.5488 | SUS304-WPB |
6192 | 2.82 | 0.32 | 9.1 | 2.3128 | 12.7 | 12.5 | 0.6566 | 0.4606 | SUS304-WPB |
6193 | 2.82 | 0.32 | 10.1 | 2.3128 | 14.5 | 15.5 | 0.6566 | 0.3724 | SUS304-WPB |
6194 | 2.82 | 0.32 | 11.3 | 2.3128 | 16.9 | 19.5 | 0.6566 | 0.294 | SUS304-WPB |
6195 | 2.82 | 0.32 | 12.9 | 2.3128 | 19.9 | 24.5 | 0.6566 | 0.2352 | SUS304-WPB |
6196 | 2.82 | 0.32 | 15.2 | 2.3128 | 24.1 | 31.5 | 0.6566 | 0.1862 | SUS304-WPB |
6197 | 2.82 | 0.32 | 17.7 | 2.3128 | 29 | 39.5 | 0.6566 | 0.147 | SUS304-WPB |
6198 | 2.82 | 0.32 | 20.9 | 2.3128 | 35 | 49.5 | 0.6566 | 0.1176 | SUS304-WPB |
6199 | 2.82 | 0.32 | 25.1 | 2.3128 | 43.9 | 62.5 | 0.6566 | 0.0882 | SUS304-WPB |
6200 | 2.82 | 0.32 | 30.5 | 2.3128 | 54.6 | 79.5 | 0.6566 | 0.0686 | SUS304-WPB |
6201 | 2.9 | 0.4 | 9.2 | 4.4296 | 11.3 | 10.5 | 1.5778 | 1.3328 | SUS304-WPB |
6202 | 2.9 | 0.4 | 10 | 4.4296 | 12.5 | 12.5 | 1.5778 | 1.127 | SUS304-WPB |
6203 | 2.9 | 0.4 | 11.2 | 4.4296 | 14.3 | 15.5 | 1.5778 | 0.9114 | SUS304-WPB |
6204 | 2.9 | 0.4 | 12.8 | 4.4296 | 16.7 | 19.5 | 1.5778 | 0.7252 | SUS304-WPB |
6205 | 2.9 | 0.4 | 14.8 | 4.4296 | 19.7 | 24.5 | 1.5778 | 0.5782 | SUS304-WPB |
6206 | 2.9 | 0.4 | 17.6 | 4.4296 | 23.9 | 31.5 | 1.5778 | 0.4508 | SUS304-WPB |
6207 | 2.9 | 0.4 | 20.8 | 4.4296 | 28.9 | 39.5 | 1.5778 | 0.3528 | SUS304-WPB |
6208 | 2.9 | 0.4 | 24.8 | 4.4296 | 34.8 | 49.5 | 1.5778 | 0.2842 | SUS304-WPB |
6209 | 2.9 | 0.4 | 30 | 4.4296 | 42.7 | 62.5 | 1.5778 | 0.2254 | SUS304-WPB |
6210 | 2.9 | 0.4 | 36.8 | 4.4296 | 53 | 79.5 | 1.5778 | 0.1764 | SUS304-WPB |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6211 | 3.45 | 0.25 | 9.3 | 0.8624 | 16.7 | 10.5 | 0.147 | 0.097 | SUS304-WPB |
6212 | 3.45 | 0.25 | 9.8 | 0.8624 | 18.6 | 12.5 | 0.147 | 0.0813 | SUS304-WPB |
6213 | 3.45 | 0.25 | 10.6 | 0.8624 | 21.5 | 15.5 | 0.147 | 0.0657 | SUS304-WPB |
6214 | 3.45 | 0.25 | 11.6 | 0.8624 | 25.4 | 19.5 | 0.147 | 0.0519 | SUS304-WPB |
6215 | 3.45 | 0.25 | 12.8 | 0.8624 | 29.8 | 24.5 | 0.147 | 0.0421 | SUS304-WPB |
6216 | 3.45 | 0.25 | 14.6 | 0.8624 | 36.7 | 31.5 | 0.147 | 0.0323 | SUS304-WPB |
6217 | 3.45 | 0.25 | 16.6 | 0.8624 | 44.7 | 39.5 | 0.147 | 0.0255 | SUS304-WPB |
6218 | 3.45 | 0.25 | 19.1 | 0.8624 | 53.7 | 49.5 | 0.147 | 0.0206 | SUS304-WPB |
6219 | 3.45 | 0.25 | 22.3 | 0.8624 | 65.2 | 62.5 | 0.147 | 0.0167 | SUS304-WPB |
6220 | 3.45 | 0.25 | 26.6 | 0.8624 | 82.7 | 79.5 | 0.147 | 0.0127 | SUS304-WPB |
6221 | 3.52 | 0.32 | 10 | 1.813 | 15.2 | 10.5 | 0.4312 | 0.2646 | SUS304-WPB |
6222 | 3.52 | 0.32 | 10.6 | 1.813 | 17 | 12.5 | 0.4312 | 0.2156 | SUS304-WPB |
6223 | 3.52 | 0.32 | 11.6 | 1.813 | 19.4 | 15.5 | 0.4312 | 0.1764 | SUS304-WPB |
6224 | 3.52 | 0.32 | 12.9 | 1.813 | 22.9 | 19.5 | 0.4312 | 0.1372 | SUS304-WPB |
6225 | 3.52 | 0.32 | 14.5 | 1.813 | 27.3 | 24.5 | 0.4312 | 0.1078 | SUS304-WPB |
6226 | 3.52 | 0.32 | 16.7 | 1.813 | 32.4 | 31.5 | 0.4312 | 0.0882 | SUS304-WPB |
6227 | 3.52 | 0.32 | 19.3 | 1.813 | 39.4 | 39.5 | 0.4312 | 0.0686 | SUS304-WPB |
6228 | 3.52 | 0.32 | 22.5 | 1.813 | 46 | 49.5 | 0.4312 | 0.0588 | SUS304-WPB |
6229 | 3.52 | 0.32 | 26.6 | 1.813 | 57.9 | 62.5 | 0.4312 | 0.0441 | SUS304-WPB |
6230 | 3.52 | 0.32 | 32.1 | 1.813 | 72.4 | 79.5 | 0.4312 | 0.0343 | SUS304-WPB |
6231 | 3.6 | 0.4 | 10.7 | 3.4594 | 14.6 | 10.5 | 0.9996 | 0.637 | SUS304-WPB |
6232 | 3.6 | 0.4 | 11.5 | 3.4594 | 16.1 | 12.5 | 0.9996 | 0.539 | SUS304-WPB |
6233 | 3.6 | 0.4 | 12.7 | 3.4594 | 18.4 | 15.5 | 0.9996 | 0.4312 | SUS304-WPB |
6234 | 3.6 | 0.4 | 14.3 | 3.4594 | 21.5 | 19.5 | 0.9996 | 0.343 | SUS304-WPB |
6235 | 3.6 | 0.4 | 16.3 | 3.4594 | 25.3 | 24.5 | 0.9996 | 0.2744 | SUS304-WPB |
6236 | 3.6 | 0.4 | 19.1 | 3.4594 | 30.5 | 31.5 | 0.9996 | 0.2156 | SUS304-WPB |
6237 | 3.6 | 0.4 | 22.3 | 3.4594 | 37.1 | 39.5 | 0.9996 | 0.1666 | SUS304-WPB |
6238 | 3.6 | 0.4 | 26.3 | 3.4594 | 44.2 | 49.5 | 0.9996 | 0.1372 | SUS304-WPB |
6239 | 3.6 | 0.4 | 31.5 | 3.4594 | 54.3 | 62.5 | 0.9996 | 0.1078 | SUS304-WPB |
6240 | 3.6 | 0.4 | 38.3 | 3.4594 | 66.2 | 79.5 | 0.9996 | 0.0882 | SUS304-WPB |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6241 | 4.32 | 0.32 | 11.8 | 1.4504 | 20.7 | 10.5 | 0.2548 | 0.1343 | SUS304-WPB |
6242 | 4.32 | 0.32 | 12.4 | 1.4504 | 23 | 12.5 | 0.2548 | 0.1127 | SUS304-WPB |
6243 | 4.32 | 0.32 | 13.4 | 1.4504 | 26.7 | 15.5 | 0.2548 | 0.0902 | SUS304-WPB |
6244 | 4.32 | 0.32 | 14.6 | 1.4504 | 31.1 | 19.5 | 0.2548 | 0.0725 | SUS304-WPB |
6245 | 4.32 | 0.32 | 16.2 | 1.4504 | 36.9 | 24.5 | 0.2548 | 0.0578 | SUS304-WPB |
6246 | 4.32 | 0.32 | 18.5 | 1.4504 | 45 | 31.5 | 0.2548 | 0.0451 | SUS304-WPB |
6247 | 4.32 | 0.32 | 21 | 1.4504 | 54.9 | 39.5 | 0.2548 | 0.0353 | SUS304-WPB |
6248 | 4.32 | 0.32 | 24.2 | 1.4504 | 66.3 | 49.5 | 0.2548 | 0.0284 | SUS304-WPB |
6249 | 4.32 | 0.32 | 28.4 | 1.4504 | 81.4 | 62.5 | 0.2548 | 0.0225 | SUS304-WPB |
6250 | 4.32 | 0.32 | 33.8 | 1.4504 | 101.7 | 79.5 | 0.2548 | 0.0176 | SUS304-WPB |
6251 | 4.4 | 0.4 | 12.5 | 2.7636 | 19 | 10.5 | 0.6762 | 0.3234 | SUS304-WPB |
6252 | 4.4 | 0.4 | 13.3 | 2.7636 | 20.9 | 12.5 | 0.6762 | 0.2744 | SUS304-WPB |
6253 | 4.4 | 0.4 | 14.5 | 2.7636 | 23.8 | 15.5 | 0.6762 | 0.2254 | SUS304-WPB |
6254 | 4.4 | 0.4 | 16.1 | 2.7636 | 28.6 | 19.5 | 0.6762 | 0.1764 | SUS304-WPB |
6255 | 4.4 | 0.4 | 18.1 | 2.7636 | 33.3 | 24.5 | 0.6762 | 0.1372 | SUS304-WPB |
6256 | 4.4 | 0.4 | 20.9 | 2.7636 | 40.3 | 31.5 | 0.6762 | 0.1078 | SUS304-WPB |
6257 | 4.4 | 0.4 | 24.1 | 2.7636 | 47.8 | 39.5 | 0.6762 | 0.0882 | SUS304-WPB |
6258 | 4.4 | 0.4 | 28.1 | 2.7636 | 58.5 | 49.5 | 0.6762 | 0.0686 | SUS304-WPB |
6259 | 4.4 | 0.4 | 33.3 | 2.7636 | 71.3 | 62.5 | 0.6762 | 0.0549 | SUS304-WPB |
6260 | 4.4 | 0.4 | 40.1 | 2.7636 | 88.5 | 79.5 | 0.6762 | 0.0431 | SUS304-WPB |
6261 | 5.4 | 0.4 | 14.7 | 2.2148 | 25.6 | 10.5 | 0.392 | 0.1676 | SUS304-WPB |
6262 | 5.4 | 0.4 | 15.5 | 2.2148 | 28.5 | 12.5 | 0.392 | 0.1401 | SUS304-WPB |
6263 | 5.4 | 0.4 | 16.7 | 2.2148 | 32.7 | 15.5 | 0.392 | 0.1137 | SUS304-WPB |
6264 | 5.4 | 0.4 | 18.3 | 2.2148 | 38.5 | 19.5 | 0.392 | 0.0902 | SUS304-WPB |
6265 | 5.4 | 0.4 | 20.3 | 2.2148 | 45.8 | 24.5 | 0.392 | 0.0715 | SUS304-WPB |
6266 | 5.4 | 0.4 | 23.1 | 2.2148 | 55.7 | 31.5 | 0.392 | 0.0559 | SUS304-WPB |
6267 | 5.4 | 0.4 | 26.3 | 2.2148 | 67.6 | 39.5 | 0.392 | 0.0441 | SUS304-WPB |
6268 | 5.4 | 0.4 | 30.3 | 2.2148 | 81.9 | 49.5 | 0.392 | 0.0353 | SUS304-WPB |
6269 | 5.4 | 0.4 | 35.6 | 2.2148 | 99.7 | 62.5 | 0.392 | 0.0284 | SUS304-WPB |
6270 | 5.4 | 0.4 | 42.3 | 2.2148 | 123.2 | 79.5 | 0.392 | 0.0225 | SUS304-WPB |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6501 | 3 | 0.5 | 10.1 | 11.535 | 12.3 | 10.5 | 3.459 | 3.7338 | SWP-B |
6502 | 3 | 0.5 | 11.1 | 11.535 | 13.3 | 12.5 | 3.459 | 3.136 | SWP-B |
6503 | 3 | 0.5 | 12.6 | 11.535 | 15.2 | 15.5 | 3.459 | 2.5284 | SWP-B |
6504 | 3 | 0.5 | 14.6 | 11.535 | 18.6 | 19.5 | 3.459 | 2.009 | SWP-B |
6505 | 3 | 0.5 | 17.1 | 11.535 | 22.2 | 24.5 | 3.459 | 1.5974 | SWP-B |
6506 | 3 | 0.5 | 20.6 | 11.535 | 27.1 | 31.5 | 3.459 | 1.2446 | SWP-B |
6507 | 3 | 0.5 | 24.6 | 11.535 | 32.8 | 39.5 | 3.459 | 0.9898 | SWP-B |
6508 | 3 | 0.5 | 29.6 | 11.535 | 39.8 | 49.5 | 3.459 | 0.7938 | SWP-B |
6509 | 3 | 0.5 | 36.1 | 11.535 | 49 | 62.5 | 3.459 | 0.6272 | SWP-B |
6510 | 3 | 0.5 | 44.7 | 11.535 | 61.2 | 79.5 | 3.459 | 0.49 | SWP-B |
6511 | 3.7 | 0.5 | 11.7 | 9.016 | 15.4 | 10.5 | 2.401 | 1.7836 | SWP-B |
6512 | 3.7 | 0.5 | 12.7 | 9.016 | 17.1 | 12.5 | 2.401 | 1.4994 | SWP-B |
6513 | 3.7 | 0.5 | 14.2 | 9.016 | 19.7 | 15.5 | 2.401 | 1.2054 | SWP-B |
6514 | 3.7 | 0.5 | 16.2 | 9.016 | 23.1 | 19.5 | 2.401 | 0.9604 | SWP-B |
6515 | 3.7 | 0.5 | 18.7 | 9.016 | 27.3 | 24.5 | 2.401 | 0.7644 | SWP-B |
6516 | 3.7 | 0.5 | 22.2 | 9.016 | 33.4 | 31.5 | 2.401 | 0.588 | SWP-B |
6517 | 3.7 | 0.5 | 26.2 | 9.016 | 40.3 | 39.5 | 2.401 | 0.4704 | SWP-B |
6518 | 3.7 | 0.5 | 31.2 | 9.016 | 48.5 | 49.5 | 2.401 | 0.3822 | SWP-B |
6519 | 3.7 | 0.5 | 38.2 | 9.016 | 60.7 | 62.5 | 2.401 | 0.294 | SWP-B |
6520 | 3.7 | 0.5 | 46.2 | 9.016 | 74.3 | 79.5 | 2.401 | 0.2352 | SWP-B |
6521 | 3.83 | 0.63 | 12.9 | 16.464 | 15.4 | 10.5 | 5.41 | 4.4884 | SWP-B |
6522 | 3.83 | 0.63 | 14.1 | 16.464 | 17 | 12.5 | 5.41 | 3.773 | SWP-B |
6523 | 3.83 | 0.63 | 16 | 16.464 | 19.6 | 15.5 | 5.41 | 3.038 | SWP-B |
6524 | 3.83 | 0.63 | 18.5 | 16.464 | 23.1 | 19.5 | 5.41 | 2.4108 | SWP-B |
6525 | 3.83 | 0.63 | 21.7 | 16.464 | 27.5 | 24.5 | 5.41 | 1.9208 | SWP-B |
6526 | 3.83 | 0.63 | 26.1 | 16.464 | 33.5 | 31.5 | 5.41 | 1.4994 | SWP-B |
6527 | 3.83 | 0.63 | 31.2 | 16.464 | 40.4 | 39.5 | 5.41 | 1.1956 | SWP-B |
6528 | 3.83 | 0.63 | 37.5 | 16.464 | 49.1 | 49.5 | 5.41 | 0.9506 | SWP-B |
6529 | 3.83 | 0.63 | 45.7 | 16.464 | 60.3 | 62.5 | 5.41 | 0.7546 | SWP-B |
6530 | 3.83 | 0.63 | 56.4 | 16.464 | 75.2 | 79.5 | 5.41 | 0.588 | SWP-B |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6531 | 4.5 | 0.5 | 13.4 | 7.213 | 19.6 | 10.5 | 1.568 | 0.9114 | SWP-B |
6532 | 4.5 | 0.5 | 14.4 | 7.213 | 21.8 | 12.5 | 1.568 | 0.7644 | SWP-B |
6533 | 4.5 | 0.5 | 15.9 | 7.213 | 25 | 15.5 | 1.568 | 0.6174 | SWP-B |
6534 | 4.5 | 0.5 | 17.9 | 7.213 | 29.4 | 19.5 | 1.568 | 0.49 | SWP-B |
6535 | 4.5 | 0.5 | 20.4 | 7.213 | 34.8 | 24.5 | 1.568 | 0.392 | SWP-B |
6536 | 4.5 | 0.5 | 23.9 | 7.213 | 42.4 | 31.5 | 1.568 | 0.3038 | SWP-B |
6537 | 4.5 | 0.5 | 27.9 | 7.213 | 50.9 | 39.5 | 1.568 | 0.245 | SWP-B |
6538 | 4.5 | 0.5 | 32.9 | 7.213 | 61.7 | 49.5 | 1.568 | 0.196 | SWP-B |
6539 | 4.5 | 0.5 | 39.4 | 7.213 | 75.4 | 62.5 | 1.568 | 0.1568 | SWP-B |
6540 | 4.5 | 0.5 | 47.9 | 7.213 | 95.9 | 79.5 | 1.568 | 0.1176 | SWP-B |
6541 | 4.63 | 0.63 | 14.6 | 14.181 | 19.2 | 10.5 | 3.606 | 2.2932 | SWP-B |
6542 | 4.63 | 0.63 | 15.9 | 14.181 | 20.5 | 12.5 | 3.606 | 1.9306 | SWP-B |
6543 | 4.63 | 0.63 | 17.7 | 14.181 | 24.5 | 15.5 | 3.606 | 1.5582 | SWP-B |
6544 | 4.63 | 0.63 | 20.3 | 14.181 | 28.9 | 19.5 | 3.606 | 1.2348 | SWP-B |
6545 | 4.63 | 0.63 | 23.5 | 14.181 | 34.3 | 24.5 | 3.606 | 0.98 | SWP-B |
6546 | 4.63 | 0.63 | 27.9 | 14.181 | 41.7 | 31.5 | 3.606 | 0.7644 | SWP-B |
6547 | 4.63 | 0.63 | 32.9 | 14.181 | 50.3 | 39.5 | 3.606 | 0.6076 | SWP-B |
6548 | 4.63 | 0.63 | 39.2 | 14.181 | 60.8 | 49.5 | 3.606 | 0.49 | SWP-B |
6549 | 4.63 | 0.63 | 47.4 | 14.181 | 75.1 | 62.5 | 3.606 | 0.3822 | SWP-B |
6550 | 4.63 | 0.63 | 58.1 | 14.181 | 92.9 | 79.5 | 3.606 | 0.3038 | SWP-B |
6551 | 4.8 | 0.8 | 16.2 | 25.97 | 19.1 | 10.5 | 8.859 | 5.978 | SWP-B |
6552 | 4.8 | 0.8 | 17.8 | 25.97 | 21.2 | 12.5 | 8.859 | 5.0176 | SWP-B |
6553 | 4.8 | 0.8 | 20.2 | 25.97 | 24.4 | 15.5 | 8.859 | 4.0474 | SWP-B |
6554 | 4.8 | 0.8 | 23.4 | 25.97 | 28.7 | 19.5 | 8.859 | 3.2144 | SWP-B |
6555 | 4.8 | 0.8 | 27.4 | 25.97 | 34.1 | 24.5 | 8.859 | 2.5578 | SWP-B |
6556 | 4.8 | 0.8 | 33 | 25.97 | 41.6 | 31.5 | 8.859 | 1.9894 | SWP-B |
6557 | 4.8 | 0.8 | 39.4 | 25.97 | 50.2 | 39.5 | 8.859 | 1.5876 | SWP-B |
6558 | 4.8 | 0.8 | 47.4 | 25.97 | 60.9 | 49.5 | 8.859 | 1.2642 | SWP-B |
6559 | 4.8 | 0.8 | 57.8 | 25.97 | 74.9 | 62.5 | 8.859 | 0.9996 | SWP-B |
6560 | 4.8 | 0.8 | 71.4 | 25.97 | 93.2 | 79.5 | 8.859 | 0.784 | SWP-B |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6561 | 5.5 | 0.5 | 15.6 | 5.772 | 25.6 | 10.5 | 1.058 | 0.4704 | SWP-B |
6562 | 5.5 | 0.5 | 16.6 | 5.772 | 28.6 | 12.5 | 1.058 | 0.392 | SWP-B |
6563 | 5.5 | 0.5 | 18.1 | 5.772 | 33.1 | 15.5 | 1.058 | 0.3136 | SWP-B |
6564 | 5.5 | 0.5 | 20.1 | 5.772 | 38.6 | 19.5 | 1.058 | 0.2548 | SWP-B |
6565 | 5.5 | 0.5 | 22.6 | 5.772 | 46.6 | 24.5 | 1.058 | 0.196 | SWP-B |
6566 | 5.5 | 0.5 | 26.1 | 5.772 | 56.2 | 31.5 | 1.058 | 0.1568 | SWP-B |
6567 | 5.5 | 0.5 | 30.1 | 5.772 | 67.1 | 39.5 | 1.058 | 0.1274 | SWP-B |
6568 | 5.5 | 0.5 | 35.1 | 5.772 | 83.2 | 49.5 | 1.058 | 0.098 | SWP-B |
6569 | 5.5 | 0.5 | 41.6 | 5.772 | 101.7 | 62.5 | 1.058 | 0.0784 | SWP-B |
6570 | 5.5 | 0.5 | 50.1 | 5.772 | 130.3 | 79.5 | 1.058 | 0.0588 | SWP-B |
6571 | 5.63 | 0.63 | 16.8 | 11.348 | 24.3 | 10.5 | 2.499 | 1.176 | SWP-B |
6572 | 5.63 | 0.63 | 18.1 | 11.348 | 27 | 12.5 | 2.499 | 0.9898 | SWP-B |
6573 | 5.63 | 0.63 | 19.9 | 11.348 | 31 | 15.5 | 2.499 | 0.7938 | SWP-B |
6574 | 5.63 | 0.63 | 22.5 | 11.348 | 36.4 | 19.5 | 2.499 | 0.637 | SWP-B |
6575 | 5.63 | 0.63 | 25.6 | 11.348 | 43.3 | 24.5 | 2.499 | 0.4998 | SWP-B |
6576 | 5.63 | 0.63 | 30.1 | 11.348 | 52.6 | 31.5 | 2.499 | 0.392 | SWP-B |
6577 | 5.63 | 0.63 | 35.1 | 11.348 | 63.3 | 39.5 | 2.499 | 0.3136 | SWP-B |
6578 | 5.63 | 0.63 | 41.4 | 11.348 | 76.1 | 49.5 | 2.499 | 0.2548 | SWP-B |
6579 | 5.63 | 0.63 | 49.6 | 11.348 | 94.7 | 62.5 | 2.499 | 0.196 | SWP-B |
6580 | 5.63 | 0.63 | 60.3 | 11.348 | 116.7 | 79.5 | 2.499 | 0.1568 | SWP-B |
6581 | 5.8 | 0.8 | 18.4 | 22.844 | 23.7 | 10.5 | 6.301 | 3.0576 | SWP-B |
6582 | 5.8 | 0.8 | 20 | 22.844 | 26.4 | 12.5 | 6.301 | 2.5676 | SWP-B |
6583 | 5.8 | 0.8 | 22.4 | 22.844 | 30.3 | 15.5 | 6.301 | 2.0678 | SWP-B |
6584 | 5.8 | 0.8 | 25.6 | 22.844 | 35.5 | 19.5 | 6.301 | 1.6464 | SWP-B |
6585 | 5.8 | 0.8 | 29.6 | 22.844 | 42 | 24.5 | 6.301 | 1.3132 | SWP-B |
6586 | 5.8 | 0.8 | 35.2 | 22.844 | 51.2 | 31.5 | 6.301 | 1.0192 | SWP-B |
6587 | 5.8 | 0.8 | 41.6 | 22.844 | 61.7 | 39.5 | 6.301 | 0.8134 | SWP-B |
6588 | 5.8 | 0.8 | 49.6 | 22.844 | 74.9 | 49.5 | 6.301 | 0.6468 | SWP-B |
6589 | 5.8 | 0.8 | 60.1 | 22.844 | 92.2 | 62.5 | 6.301 | 0.5096 | SWP-B |
6590 | 5.8 | 0.8 | 73.6 | 22.844 | 114.3 | 79.5 | 6.301 | 0.4018 | SWP-B |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6591 | 6 | 1 | 20.3 | 39.2 | 23.6 | 10.5 | 14.602 | 7.4676 | SWP-B |
6592 | 6 | 1 | 22.3 | 39.2 | 26.2 | 12.5 | 14.602 | 6.272 | SWP-B |
6593 | 6 | 1 | 25.3 | 39.2 | 30.2 | 15.5 | 14.602 | 5.0568 | SWP-B |
6594 | 6 | 1 | 29.3 | 39.2 | 35.4 | 19.5 | 14.602 | 4.018 | SWP-B |
6595 | 6 | 1 | 34.3 | 39.2 | 42 | 24.5 | 14.602 | 3.1948 | SWP-B |
6596 | 6 | 1 | 41.3 | 39.2 | 51.2 | 31.5 | 14.602 | 2.4892 | SWP-B |
6597 | 6 | 1 | 49.3 | 39.2 | 61.7 | 39.5 | 14.602 | 1.9796 | SWP-B |
6598 | 6 | 1 | 59.3 | 39.2 | 74.8 | 49.5 | 14.602 | 1.5876 | SWP-B |
6599 | 6 | 1 | 72.3 | 39.2 | 91.9 | 62.5 | 14.602 | 1.2544 | SWP-B |
6600 | 6 | 1 | 89.3 | 39.2 | 114.4 | 79.5 | 14.602 | 0.98 | SWP-B |
6601 | 6.8 | 0.5 | 18.5 | 4.577 | 35.5 | 10.5 | 0.608 | 0.2332 | SWP-B |
6602 | 6.8 | 0.5 | 19.5 | 4.577 | 39.7 | 12.5 | 0.608 | 0.196 | SWP-B |
6603 | 6.8 | 0.5 | 21 | 4.577 | 46.1 | 15.5 | 0.608 | 0.1578 | SWP-B |
6604 | 6.8 | 0.5 | 23 | 4.577 | 54.6 | 19.5 | 0.608 | 0.1254 | SWP-B |
6605 | 6.8 | 0.5 | 25.5 | 4.577 | 65.2 | 24.5 | 0.608 | 0.1 | SWP-B |
6606 | 6.8 | 0.5 | 29 | 4.577 | 79.6 | 31.5 | 0.608 | 0.0784 | SWP-B |
6607 | 6.8 | 0.5 | 33 | 4.577 | 97.3 | 39.5 | 0.608 | 0.0617 | SWP-B |
6608 | 6.8 | 0.5 | 38 | 4.577 | 119 | 49.5 | 0.608 | 0.049 | SWP-B |
6609 | 6.8 | 0.5 | 44.4 | 4.577 | 145.6 | 62.5 | 0.608 | 0.0392 | SWP-B |
6610 | 6.8 | 0.5 | 53 | 4.577 | 175.7 | 79.5 | 0.608 | 0.0323 | SWP-B |
6611 | 6.93 | 0.63 | 19.7 | 9.006 | 32.3 | 10.5 | 1.676 | 0.588 | SWP-B |
6612 | 6.93 | 0.63 | 20.9 | 9.006 | 35.7 | 12.5 | 1.676 | 0.4939 | SWP-B |
6613 | 6.93 | 0.63 | 22.8 | 9.006 | 41.2 | 15.5 | 1.676 | 0.3979 | SWP-B |
6614 | 6.93 | 0.63 | 25.3 | 9.006 | 48.4 | 19.5 | 1.676 | 0.3165 | SWP-B |
6615 | 6.93 | 0.63 | 28.5 | 9.006 | 57.6 | 24.5 | 1.676 | 0.2519 | SWP-B |
6616 | 6.93 | 0.63 | 32.9 | 9.006 | 70.3 | 31.5 | 1.676 | 0.196 | SWP-B |
6617 | 6.93 | 0.63 | 38 | 9.006 | 84.7 | 39.5 | 1.676 | 0.1568 | SWP-B |
6618 | 6.93 | 0.63 | 44.2 | 9.006 | 103.1 | 49.5 | 1.676 | 0.1245 | SWP-B |
6619 | 6.93 | 0.63 | 52.4 | 9.006 | 126.5 | 62.5 | 1.676 | 0.099 | SWP-B |
6620 | 6.93 | 0.63 | 63.1 | 9.006 | 153.2 | 79.5 | 1.676 | 0.0813 | SWP-B |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6621 | 7.1 | 0.8 | 21.3 | 18.13 | 30.5 | 10.5 | 4.067 | 1.5288 | SWP-B |
6622 | 7.1 | 0.8 | 22.9 | 18.13 | 33.8 | 12.5 | 4.067 | 1.2838 | SWP-B |
6623 | 7.1 | 0.8 | 25.3 | 18.13 | 38.8 | 15.5 | 4.067 | 1.0388 | SWP-B |
6624 | 7.1 | 0.8 | 28.5 | 18.13 | 45.6 | 19.5 | 4.067 | 0.8232 | SWP-B |
6625 | 7.1 | 0.8 | 32.5 | 18.13 | 53.9 | 24.5 | 4.067 | 0.6566 | SWP-B |
6626 | 7.1 | 0.8 | 38.1 | 18.13 | 65.7 | 31.5 | 4.067 | 0.5096 | SWP-B |
6627 | 7.1 | 0.8 | 44.5 | 18.13 | 78.7 | 39.5 | 4.067 | 0.4116 | SWP-B |
6628 | 7.1 | 0.8 | 52.5 | 18.13 | 96 | 49.5 | 4.067 | 0.3234 | SWP-B |
6629 | 7.1 | 0.8 | 62.9 | 18.13 | 118.1 | 62.5 | 4.067 | 0.2548 | SWP-B |
6630 | 7.1 | 0.8 | 76.5 | 18.13 | 144.8 | 79.5 | 4.067 | 0.2058 | SWP-B |
6631 | 7.3 | 1 | 23.2 | 32.34 | 29.4 | 10.5 | 9.153 | 3.7338 | SWP-B |
6632 | 7.3 | 1 | 25.2 | 32.34 | 32.6 | 12.5 | 9.153 | 3.136 | SWP-B |
6633 | 7.3 | 1 | 28.2 | 32.34 | 37.4 | 15.5 | 9.153 | 2.5284 | SWP-B |
6634 | 7.3 | 1 | 32.2 | 32.34 | 43.7 | 19.5 | 9.153 | 2.009 | SWP-B |
6635 | 7.3 | 1 | 37.2 | 32.34 | 51.7 | 24.5 | 9.153 | 1.5974 | SWP-B |
6636 | 7.3 | 1 | 44.2 | 32.34 | 62.8 | 31.5 | 9.153 | 1.2446 | SWP-B |
6637 | 7.3 | 1 | 52.2 | 32.34 | 75.6 | 39.5 | 9.153 | 0.9898 | SWP-B |
6638 | 7.3 | 1 | 62.2 | 32.34 | 91.4 | 49.5 | 9.153 | 0.7938 | SWP-B |
6639 | 7.3 | 1 | 75.2 | 32.34 | 112.2 | 62.5 | 9.153 | 0.6272 | SWP-B |
6640 | 7.3 | 1 | 92.2 | 32.34 | 139.5 | 79.5 | 9.153 | 0.49 | SWP-B |
6641 | 7.55 | 1.25 | 25.5 | 58.8 | 29.6 | 10.5 | 21.462 | 9.114 | SWP-B |
6642 | 7.55 | 1.25 | 28 | 58.8 | 32.9 | 12.5 | 21.462 | 7.6538 | SWP-B |
6643 | 7.55 | 1.25 | 31.7 | 58.8 | 37.7 | 15.5 | 21462 | 6.174 | SWP-B |
6644 | 7.55 | 1.25 | 36.7 | 58.8 | 44.3 | 19.5 | 21.462 | 4.9098 | SWP-B |
6645 | 7.55 | 1.25 | 43 | 58.8 | 52.6 | 24.5 | 21.462 | 3.9004 | SWP-B |
6646 | 7.55 | 1.25 | 51.7 | 58.8 | 64 | 31.5 | 21.462 | 3.038 | SWP-B |
6647 | 7.55 | 1.25 | 61.7 | 58.8 | 77.1 | 39.5 | 21.462 | 2.4206 | SWP-B |
6648 | 7.55 | 1.25 | 74.2 | 58.8 | 93.5 | 49.5 | 21.462 | 1.9306 | SWP-B |
6649 | 7.55 | 1.25 | 90.5 | 58.8 | 114.9 | 62.5 | 21.462 | 1.5288 | SWP-B |
6650 | 7.55 | 1.25 | 111.7 | 58.8 | 142.7 | 79.5 | 21.462 | 1.2054 | SWP-B |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6651 | 8.63 | 0.63 | 23.4 | 7.095 | 44.8 | 10.5 | 0.961 | 0.2871 | SWP-B |
6652 | 8.63 | 0.63 | 24.7 | 7.095 | 50.1 | 12.5 | 0.961 | 0.2411 | SWP-B |
6653 | 8.63 | 0.63 | 26.5 | 7.095 | 57.9 | 15.5 | 0.961 | 0.195 | SWP-B |
6654 | 8.63 | 0.63 | 29.1 | 7.095 | 68.7 | 19.5 | 0.961 | 0.1548 | SWP-B |
6655 | 8.63 | 0.63 | 32.2 | 7.095 | 81.8 | 24.5 | 0.961 | 0.1235 | SWP-B |
6656 | 8.63 | 0.63 | 36.6 | 7.095 | 100.5 | 31.5 | 0.961 | 0.096 | SWP-B |
6657 | 8.63 | 0.63 | 41.7 | 7.095 | 121.9 | 39.5 | 0.961 | 0.0764 | SWP-B |
6658 | 8.63 | 0.63 | 48 | 7.095 | 149 | 49.5 | 0.961 | 0.0608 | SWP-B |
6659 | 8.63 | 0.63 | 56.2 | 7.095 | 183.9 | 62.5 | 0.961 | 0.048 | SWP-B |
6660 | 8.63 | 0.63 | 66.9 | 7.095 | 227.4 | 79.5 | 0.961 | 0.0382 | SWP-B |
6661 | 8.8 | 0.8 | 25 | 14.279 | 40.5 | 10.5 | 2.705 | 0.7468 | SWP-B |
6662 | 8.8 | 0.8 | 26.6 | 14.279 | 45 | 12.5 | 2.705 | 0.6272 | SWP-B |
6663 | 8.8 | 0.8 | 29 | 14.279 | 51.9 | 15.5 | 2.705 | 0.5057 | SWP-B |
6664 | 8.8 | 0.8 | 32.2 | 14.279 | 61 | 19.5 | 2.705 | 0.4018 | SWP-B |
6665 | 8.8 | 0.8 | 36.2 | 14.279 | 72.3 | 24.5 | 2.705 | 0.3205 | SWP-B |
6666 | 8.8 | 0.8 | 41.8 | 14.279 | 88.3 | 31.5 | 2.705 | 0.2489 | SWP-B |
6667 | 8.8 | 0.8 | 48.2 | 14.279 | 106.4 | 39.5 | 2.705 | 0.1989 | SWP-B |
6668 | 8.8 | 0.8 | 56.2 | 14.279 | 129.1 | 49.5 | 2.705 | 0.1588 | SWP-B |
6669 | 8.8 | 0.8 | 66.6 | 14.279 | 158.8 | 62.5 | 2.705 | 0.1254 | SWP-B |
6670 | 8.8 | 0.8 | 80.2 | 14.279 | 197.1 | 79.5 | 2.705 | 0.099 | SWP-B |
6671 | 9 | 1 | 26.9 | 26.46 | 38 | 10.5 | 6.252 | 1.8228 | SWP-B |
6672 | 9 | 1 | 28.9 | 26.46 | 42.1 | 12.5 | 6.252 | 1.5288 | SWP-B |
6673 | 9 | 1 | 31.9 | 26.46 | 48.3 | 15.5 | 6.252 | 1.2348 | SWP-B |
6674 | 9 | 1 | 35.9 | 26.46 | 56.5 | 19.5 | 6.252 | 0.98 | SWP-B |
6675 | 9 | 1 | 40.9 | 26.46 | 66.7 | 24.5 | 6.252 | 0.784 | SWP-B |
6676 | 9 | 1 | 47.9 | 26.46 | 81.2 | 31.5 | 6.252 | 0.6076 | SWP-B |
6677 | 9 | 1 | 55.9 | 26.46 | 97.1 | 39.5 | 6.252 | 0.49 | SWP-B |
6678 | 9 | 1 | 65.9 | 26.46 | 118.8 | 49.5 | 6.252 | 0.3822 | SWP-B |
6679 | 9 | 1 | 78.9 | 26.46 | 145.4 | 62.5 | 6.252 | 0.3038 | SWP-B |
6680 | 9 | 1 | 95.9 | 26.46 | 178.3 | 79.5 | 6.252 | 0.245 | SWP-B |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6681 | 9.25 | 1.25 | 29.2 | 47.53 | 36.7 | 10.5 | 14.083 | 4.4492 | SWP-B |
6682 | 9.25 | 1.25 | 31.7 | 47.53 | 40.7 | 12.5 | 14.083 | 3.7338 | SWP-B |
6683 | 9.25 | 1.25 | 35.4 | 47.53 | 46.5 | 15.5 | 14.083 | 3.0184 | SWP-B |
6684 | 9.25 | 1.25 | 40.5 | 47.53 | 54.4 | 19.5 | 14.083 | 2.401 | SWP-B |
6685 | 9.25 | 1.25 | 46.7 | 47.53 | 64.2 | 24.5 | 14.083 | 1.911 | SWP-B |
6686 | 9.25 | 1.25 | 55.5 | 47.53 | 78.1 | 31.5 | 14.083 | 1.4798 | SWP-B |
6687 | 9.25 | 1.25 | 65.5 | 47.53 | 93.7 | 39.5 | 14.083 | 1.1858 | SWP-B |
6688 | 9.25 | 1.25 | 78 | 47.53 | 113.6 | 49.5 | 14.083 | 0.9408 | SWP-B |
6689 | 9.25 | 1.25 | 94.2 | 47.53 | 139.1 | 62.5 | 14.083 | 0.7448 | SWP-B |
6690 | 9.25 | 1.25 | 115.5 | 47.53 | 172.4 | 79.5 | 14.083 | 0.588 | SWP-B |
6691 | 9.6 | 1.6 | 32.5 | 93.1 | 37.3 | 10.5 | 35.447 | 11.956 | SWP-B |
6692 | 9.6 | 1.6 | 35.7 | 93.1 | 41.4 | 12.5 | 35.447 | 10.0352 | SWP-B |
6693 | 9.6 | 1.6 | 40.5 | 93.1 | 47.6 | 15.5 | 35.447 | 8.0948 | SWP-B |
6694 | 9.6 | 1.6 | 46.9 | 93.1 | 55.9 | 19.5 | 35.447 | 6.4288 | SWP-B |
6695 | 9.6 | 1.6 | 54.9 | 93.1 | 66.2 | 24.5 | 35.447 | 5.1156 | SWP-B |
6696 | 9.6 | 1.6 | 66.1 | 93.1 | 80.6 | 31.5 | 35.447 | 3.9788 | SWP-B |
6697 | 9.6 | 1.6 | 78.9 | 93.1 | 97.1 | 39.5 | 35.447 | 3.1752 | SWP-B |
6698 | 9.6 | 1.6 | 94.9 | 93.1 | 117.6 | 49.5 | 35.447 | 2.5382 | SWP-B |
6699 | 9.6 | 1.6 | 115.7 | 93.1 | 144.4 | 62.5 | 35.447 | 2.009 | SWP-B |
6700 | 9.6 | 1.6 | 142.9 | 93.1 | 179.4 | 79.5 | 35.447 | 1.5778 | SWP-B |
6701 | 10.8 | 0.8 | 29.4 | 11.417 | 55.1 | 10.5 | 1.578 | 0.3822 | SWP-B |
6702 | 10.8 | 0.8 | 31 | 11.417 | 61.4 | 12.5 | 1.578 | 0.3234 | SWP-B |
6703 | 10.8 | 0.8 | 33.4 | 11.417 | 72 | 15.5 | 1.578 | 0.2548 | SWP-B |
6704 | 10.8 | 0.8 | 36.6 | 11.417 | 84.4 | 19.5 | 1578 | 0.2058 | SWP-B |
6705 | 10.8 | 0.8 | 40.6 | 11.417 | 99.7 | 24.5 | 1.578 | 0.1666 | SWP-B |
6706 | 10.8 | 0.8 | 46.2 | 11.417 | 123.4 | 31.5 | 1.578 | 0.1274 | SWP-B |
6707 | 10.8 | 0.8 | 52.6 | 11.417 | 153 | 39.5 | 1.578 | 0.098 | SWP-B |
6708 | 10.8 | 0.8 | 60.6 | 11.417 | 181.6 | 49.5 | 1.578 | 0.0813 | SWP-B |
6709 | 10.8 | 0.8 | 71 | 11.417 | 223.1 | 62.5 | 1.578 | 0.0647 | SWP-B |
6710 | 10.8 | 0.8 | 84.6 | 11.417 | 277.7 | 79.5 | 1.578 | 0.051 | SWP-B |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6711 | 11 | 1 | 31.3 | 22.54 | 50.9 | 10.5 | 4.234 | 0.933 | SWP-B |
6712 | 11 | 1 | 33.3 | 22.54 | 56.7 | 12.5 | 4.234 | 0.784 | SWP-B |
6713 | 11 | 1 | 36.3 | 22.54 | 65.3 | 15.5 | 4.234 | 0.6321 | SWP-B |
6714 | 11 | 1 | 40.3 | 22.54 | 76.7 | 19.5 | 4.234 | 0.5027 | SWP-B |
6715 | 11 | 1 | 45.3 | 22.54 | 90.9 | 24.5 | 4.234 | 0.4018 | SWP-B |
6716 | 11 | 1 | 52.3 | 22.54 | 111.2 | 31.5 | 4.234 | 0.3107 | SWP-B |
6717 | 11 | 1 | 60.3 | 22.54 | 134.1 | 39.5 | 4.234 | 0.2479 | SWP-B |
6718 | 11 | 1 | 70.3 | 22.54 | 162.8 | 49.5 | 4.234 | 0.198 | SWP-B |
6719 | 11 | 1 | 83.3 | 22.54 | 200.1 | 62.5 | 4.234 | 0.1568 | SWP-B |
6720 | 11 | 1 | 100.3 | 22.54 | 248.5 | 79.5 | 4.234 | 0.1235 | SWP-B |
6721 | 11.25 | 1.25 | 33.6 | 42.042 | 47.8 | 10.5 | 9.761 | 2.2785 | SWP-B |
6722 | 11.25 | 1.25 | 36.1 | 42.042 | 53 | 12.5 | 9.761 | 1.9139 | SWP-B |
6723 | 11.25 | 1.25 | 39.8 | 42.042 | 60.7 | 15.5 | 9.761 | 1.5435 | SWP-B |
6724 | 11.25 | 1.25 | 44.9 | 42.042 | 71.2 | 19.5 | 9.761 | 1.225 | SWP-B |
6725 | 11.25 | 1.25 | 51.1 | 42.042 | 84 | 24.5 | 9.761 | 0.98 | SWP-B |
6726 | 11.25 | 1.25 | 59.9 | 42.042 | 102.4 | 31.5 | 9.761 | 0.7595 | SWP-B |
6727 | 11.25 | 1.25 | 69.9 | 42.042 | 123.2 | 39.5 | 9.761 | 0.6056 | SWP-B |
6728 | 11.25 | 1.25 | 82.4 | 42.042 | 149.2 | 49.5 | 9.761 | 0.4831 | SWP-B |
6729 | 11.25 | 1.25 | 98.6 | 42.042 | 182.8 | 62.5 | 9.761 | 0.3832 | SWP-B |
6730 | 11.25 | 1.25 | 120 | 42.042 | 227.3 | 79.5 | 9.761 | 0.3009 | SWP-B |
6731 | 11.6 | 1.6 | 36.9 | 78.4 | 45.6 | 10.5 | 25.186 | 6.1152 | SWP-B |
6732 | 11.6 | 1.6 | 40.1 | 78.4 | 50.5 | 12.5 | 25.186 | 5.1352 | SWP-B |
6733 | 11.6 | 1.6 | 44.9 | 78.4 | 57.7 | 15.5 | 25.186 | 4.1454 | SWP-B |
6734 | 11.6 | 1.6 | 51.3 | 78.4 | 67.5 | 19.5 | 25.186 | 3.2928 | SWP-B |
6735 | 11.6 | 1.6 | 59.3 | 78.4 | 79.6 | 24.5 | 25.186 | 2.6166 | SWP-B |
6736 | 11.6 | 1.6 | 70.5 | 78.4 | 96.6 | 31.5 | 25.186 | 2.0384 | SWP-B |
6737 | 11.6 | 1.6 | 83.3 | 78.4 | 116.9 | 39.5 | 25.186 | 1.6268 | SWP-B |
6738 | 11.6 | 1.6 | 99.3 | 78.4 | 140.4 | 49.5 | 25.186 | 1.2936 | SWP-B |
6739 | 11.6 | 1.6 | 120.1 | 78.4 | 171.8 | 62.5 | 25.186 | 1.029 | SWP-B |
6740 | 11.6 | 1.6 | 147.3 | 78.4 | 213.5 | 79.5 | 25.186 | 0.8036 | SWP-B |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6741 | 12 | 2 | 40.6 | 138.76 | 46.2 | 10.5 | 55.39 | 14.9352 | SWP-B |
6742 | 12 | 2 | 44.6 | 138.76 | 51.2 | 12.5 | 55.39 | 12.544 | SWP-B |
6743 | 12 | 2 | 50.6 | 138.76 | 58.9 | 15.5 | 55.39 | 10.1136 | SWP-B |
6744 | 12 | 2 | 58.6 | 138.76 | 69 | 19.5 | 55.39 | 8.036 | SWP-B |
6745 | 12 | 2 | 68.6 | 138.76 | 81.6 | 24.5 | 55.39 | 6.3994 | SWP-B |
6746 | 12 | 2 | 82.6 | 138.76 | 99.3 | 31.5 | 55.39 | 4.9784 | SWP-B |
6747 | 12 | 2 | 98.6 | 138.76 | 119.6 | 39.5 | 55.39 | 3.969 | SWP-B |
6748 | 12 | 2 | 118.6 | 138.76 | 145.2 | 49.5 | 55.39 | 3.1654 | SWP-B |
6749 | 12 | 2 | 144.6 | 138.76 | 178.2 | 62.5 | 55.39 | 2.5088 | SWP-B |
6750 | 12 | 2 | 178.6 | 138.76 | 221.4 | 79.5 | 55.39 | 1.9698 | SWP-B |
6751 | 13.5 | 1 | 36.8 | 15.68 | 64.4 | 10.5 | 2.46 | 0.4782 | SWP-B |
6752 | 13.5 | 1 | 38.8 | 15.68 | 71.7 | 12.5 | 2.46 | 0.4018 | SWP-B |
6753 | 13.5 | 1 | 41.8 | 15.68 | 82.7 | 15.5 | 2.46 | 0.3234 | SWP-B |
6754 | 13.5 | 1 | 45.8 | 15.68 | 97.1 | 19.5 | 2.46 | 0.2577 | SWP-B |
6755 | 13.5 | 1 | 50.8 | 15.68 | 115 | 24.5 | 2.46 | 0.2058 | SWP-B |
6756 | 13.5 | 1 | 57.8 | 15.68 | 140.5 | 31.5 | 2.46 | 0.1597 | SWP-B |
6757 | 13.5 | 1 | 65.8 | 15.68 | 169.6 | 39.5 | 2.46 | 0.1274 | SWP-B |
6758 | 13.5 | 1 | 75.8 | 15.68 | 206.8 | 49.5 | 2.46 | 0.1009 | SWP-B |
6759 | 13.5 | 1 | 88.8 | 15.68 | 253.3 | 62.5 | 2.46 | 0.0804 | SWP-B |
6760 | 13.5 | 1 | 105.8 | 15.68 | 316.6 | 79.5 | 2.46 | 0.0627 | SWP-B |
6761 | 13.75 | 1.25 | 39.1 | 33.614 | 62.2 | 10.5 | 6.605 | 1.1662 | SWP-B |
6762 | 13.75 | 1.25 | 41.6 | 33.614 | 69.2 | 12.5 | 6.605 | 0.98 | SWP-B |
6763 | 13.75 | 1.25 | 45.3 | 33.614 | 79.3 | 15.5 | 6.605 | 0.7938 | SWP-B |
6764 | 13.75 | 1.25 | 50.4 | 33.614 | 93.5 | 19.5 | 6.605 | 0.6272 | SWP-B |
6765 | 13.75 | 1.25 | 56.6 | 33.614 | 110.6 | 24.5 | 6.605 | 0.4998 | SWP-B |
6766 | 13.75 | 1.25 | 65.4 | 33.614 | 134.3 | 31.5 | 6.605 | 0.392 | SWP-B |
6767 | 13.75 | 1.25 | 75.4 | 33.614 | 161.5 | 39.5 | 6.605 | 0.3136 | SWP-B |
6768 | 13.75 | 1.25 | 87.9 | 33.614 | 198.1 | 49.5 | 6.605 | 0.245 | SWP-B |
6769 | 13.75 | 1.25 | 104.1 | 33.614 | 242 | 62.5 | 6.605 | 0.196 | SWP-B |
6770 | 13.75 | 1.25 | 125.4 | 33.614 | 297.6 | 79.5 | 6.605 | 0.1568 | SWP- |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6771 | 14.1 | 1.6 | 42.4 | 69.286 | 59.3 | 10.5 | 16.386 | 3.136 | SWP-B |
6772 | 14.1 | 1.6 | 45.6 | 69.286 | 65.7 | 12.5 | 16.386 | 2.6264 | SWP-B |
6773 | 14.1 | 1.6 | 50.4 | 69.286 | 75.4 | 15.5 | 16.386 | 2.1168 | SWP-B |
6774 | 14.1 | 1.6 | 56.8 | 69.286 | 88.2 | 19.5 | 16.386 | 1.6856 | SWP-B |
6775 | 14.1 | 1.6 | 64.8 | 69.286 | 104.2 | 24.5 | 16.386 | 1.3426 | SWP-B |
6776 | 14.1 | 1.6 | 76 | 69.286 | 126.9 | 31.5 | 16.386 | 1.0388 | SWP-B |
6777 | 14.1 | 1.6 | 88.8 | 69.286 | 152.3 | 39.5 | 16.386 | 0.833 | SWP-B |
6778 | 14.1 | 1.6 | 104.8 | 69.286 | 184.2 | 49.5 | 16.386 | 0.6664 | SWP-B |
6779 | 14.1 | 1.6 | 125.6 | 69.286 | 225.6 | 62.5 | 16.386 | 0.5292 | SWP-B |
6780 | 14.1 | 1.6 | 152.8 | 69.286 | 281.3 | 79.5 | 16.386 | 0.4116 | SWP-B |
6781 | 14.5 | 2 | 46.1 | 117.6 | 56.3 | 10.5 | 39.396 | 7.644 | SWP-B |
6782 | 14.5 | 2 | 50.1 | 117.6 | 62.3 | 12.5 | 39.396 | 6.419 | SWP-B |
6783 | 14.5 | 2 | 56.1 | 117.6 | 71.2 | 15.5 | 39.396 | 5.1744 | SWP-B |
6784 | 14.5 | 2 | 64.1 | 117.6 | 83.1 | 19.5 | 39.396 | 4.116 | SWP-B |
6785 | 14.5 | 2 | 74.1 | 117.6 | 98 | 24.5 | 39.396 | 3.2732 | SWP-B |
6786 | 14.5 | 2 | 88.1 | 117.6 | 118.8 | 31.5 | 39.396 | 2.548 | SWP-B |
6787 | 14.5 | 2 | 104.1 | 117.6 | 142.7 | 39.5 | 39.396 | 2.0286 | SWP-B |
6788 | 14.5 | 2 | 124.1 | 117.6 | 172.5 | 49.5 | 39.396 | 1.617 | SWP-B |
6789 | 14.5 | 2 | 150.1 | 117.6 | 211 | 62.5 | 39.396 | 1.2838 | SWP-B |
6790 | 14.5 | 2 | 184.1 | 117.6 | 261.6 | 79.5 | 39.396 | 1.0094 | SWP-B |
6791 | 15 | 2.5 | 50.7 | 215.6 | 57.6 | 10.5 | 86.544 | 18.669 | SWP-B |
6792 | 15 | 2.5 | 55.7 | 215.6 | 63.9 | 12.5 | 86.544 | 15.68 | SWP-B |
6793 | 15 | 2.5 | 63.2 | 215.6 | 73.4 | 15.5 | 86.544 | 12.642 | SWP-B |
6794 | 15 | 2.5 | 73.2 | 215.6 | 86 | 19.5 | 86.544 | 10.0548 | SWP-B |
6795 | 15 | 2.5 | 85.7 | 215.6 | 101.8 | 24.5 | 86.544 | 7.9968 | SWP-B |
6796 | 15 | 2.5 | 103.2 | 215.6 | 123.9 | 31.5 | 86.544 | 6.223 | SWP-B |
6797 | 15 | 2.5 | 123.2 | 215.6 | 149.2 | 39.5 | 86.544 | 4.9588 | SWP-B |
6798 | 15 | 2.5 | 148.2 | 215.6 | 180.8 | 49.5 | 86.544 | 3.9592 | SWP-B |
6799 | 15 | 2.5 | 180.7 | 215.6 | 221.9 | 62.5 | 86.544 | 3.136 | SWP-B |
6800 | 15 | 2.5 | 223.2 | 215.6 | 275.5 | 79.5 | 86.544 | 2.4696 | SWP-B |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6801 | 17.25 | 1.25 | 46.8 | 26.264 | 87.2 | 10.5 | 3.753 | 0.5566 | SWP-B |
6802 | 17.25 | 1.25 | 49.3 | 26.264 | 97.5 | 12.5 | 3.753 | 0.4675 | SWP-B |
6803 | 17.25 | 1.25 | 53 | 26.264 | 112.7 | 15.5 | 3.753 | 0.3773 | SWP-B |
6804 | 17.25 | 1.25 | 58.1 | 26.264 | 133.2 | 19.5 | 3.753 | 0.2999 | SWP-B |
6805 | 17.25 | 1.25 | 64.3 | 26.264 | 158.8 | 24.5 | 3.753 | 0.2381 | SWP-B |
6806 | 17.25 | 1.25 | 73.1 | 26.264 | 194.6 | 31.5 | 3.753 | 0.1852 | SWP-B |
6807 | 17.25 | 1.25 | 83.1 | 26.264 | 235.2 | 39.5 | 3.753 | 0.148 | SWP-B |
6808 | 17.25 | 1.25 | 95.6 | 26.264 | 287.6 | 49.5 | 3.753 | 0.1176 | SWP-B |
6809 | 17.25 | 1.25 | 111.8 | 26.264 | 353.6 | 62.5 | 3.753 | 0.0931 | SWP-B |
6810 | 17.25 | 1.25 | 133.1 | 26.264 | 439.4 | 79.5 | 3.753 | 0.0735 | SWP-B |
6811 | 17.6 | 1.6 | 50.1 | 54.096 | 79.1 | 10.5 | 10.829 | 1.4896 | SWP-B |
6812 | 17.6 | 1.6 | 53.3 | 54.096 | 87.8 | 12.5 | 10.829 | 1.2544 | SWP-B |
6813 | 17.6 | 1.6 | 58.1 | 54.096 | 101 | 15.5 | 10.829 | 1.0094 | SWP-B |
6814 | 17.6 | 1.6 | 64.5 | 54.096 | 118.3 | 19.5 | 10.829 | 0.8036 | SWP-B |
6815 | 17.6 | 1.6 | 72.5 | 54.096 | 140.4 | 24.5 | 10.829 | 0.637 | SWP-B |
6816 | 17.6 | 1.6 | 83.7 | 54.096 | 170.3 | 31.5 | 10.829 | 0.4998 | SWP-B |
6817 | 17.6 | 1.6 | 96.5 | 54.096 | 207 | 39.5 | 10.829 | 0.392 | SWP-B |
6818 | 17.6 | 1.6 | 112.5 | 54.096 | 250.5 | 49.5 | 10.829 | 0.3136 | SWP-B |
6819 | 17.6 | 1.6 | 133.3 | 54.096 | 303.1 | 62.5 | 10.829 | 0.2548 | SWP-B |
6820 | 17.6 | 1.6 | 160.5 | 54.096 | 381.2 | 79.5 | 10.829 | 0.196 | SWP-B |
6821 | 18 | 2 | 53.8 | 100.94 | 74.6 | 10.5 | 25 | 3.6456 | SWP-B |
6822 | 18 | 2 | 57.8 | 100.94 | 82.6 | 12.5 | 25 | 3.0576 | SWP-B |
6823 | 18 | 2 | 63.8 | 100.94 | 94.5 | 15.5 | 25 | 2.4696 | SWP-B |
6824 | 18 | 2 | 71.8 | 100.94 | 110.5 | 19.5 | 25 | 1.96 | SWP-B |
6825 | 18 | 2 | 81.8 | 100.94 | 130.5 | 24.5 | 25 | 1.5582 | SWP-B |
6826 | 18 | 2 | 95.8 | 100.94 | 158.3 | 31.5 | 25 | 1.2152 | SWP-B |
6827 | 18 | 2 | 111.8 | 100.94 | 190.1 | 39.5 | 25 | 0.9702 | SWP-B |
6828 | 18 | 2 | 131.8 | 100.94 | 230 | 49.5 | 25 | 0.7742 | SWP-B |
6829 | 18 | 2 | 157.8 | 100.94 | 282.8 | 62.5 | 25 | 0.6076 | SWP-B |
6830 | 18 | 2 | 191.8 | 100.94 | 350 | 79.5 | 25 | 0.4802 | SWP-B |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6831 | 18.5 | 2.5 | 58.4 | 176.4 | 71.9 | 10.5 | 56.35 | 8.8984 | SWP-B |
6832 | 18.5 | 2.5 | 63.4 | 176.4 | 79.5 | 12.5 | 56.35 | 7.4774 | SWP-B |
6833 | 18.5 | 2.5 | 70.9 | 176.4 | 90.8 | 15.5 | 56.35 | 6.027 | SWP-B |
6834 | 18.5 | 2.5 | 80.9 | 176.4 | 106 | 19.5 | 56.35 | 4.7922 | SWP-B |
6835 | 18.5 | 2.5 | 93.4 | 176.4 | 124.9 | 24.5 | 56.35 | 3.8122 | SWP-B |
6836 | 18.5 | 2.5 | 110.9 | 176.4 | 151.3 | 31.5 | 56.35 | 2.9694 | SWP-B |
6837 | 18.5 | 2.5 | 130.9 | 176.4 | 181.7 | 39.5 | 56.35 | 2.3618 | SWP-B |
6838 | 18.5 | 2.5 | 155.9 | 176.4 | 219.4 | 49.5 | 56.35 | 1.8914 | SWP-B |
6839 | 18.5 | 2.5 | 188.4 | 176.4 | 268.5 | 62.5 | 56.35 | 1.4994 | SWP-B |
6840 | 18.5 | 2.5 | 230.9 | 176.4 | 333 | 79.5 | 56.35 | 1.176 | SWP-B |
6841 | 21.6 | 1.6 | 58.9 | 43.316 | 107.3 | 10.5 | 6.301 | 0.7644 | SWP-B |
6842 | 21.6 | 1.6 | 62.1 | 43.316 | 120.2 | 12.5 | 6.301 | 0.637 | SWP-B |
6843 | 21.6 | 1.6 | 66.9 | 43.316 | 138.2 | 15.5 | 6.301 | 0.5194 | SWP-B |
6844 | 21.6 | 1.6 | 73.3 | 43.316 | 163.2 | 19.5 | 6.301 | 0.4116 | SWP-B |
6845 | 21.6 | 1.6 | 81.3 | 43.316 | 195.7 | 24.5 | 6.301 | 0.3234 | SWP-B |
6846 | 21.6 | 1.6 | 92.5 | 43.316 | 237.8 | 31.5 | 6.301 | 0.2548 | SWP-B |
6847 | 21.6 | 1.6 | 105.3 | 43.316 | 285.1 | 39.5 | 6.301 | 0.2058 | SWP-B |
6848 | 21.6 | 1.6 | 121.3 | 43.316 | 357.3 | 49.5 | 6.301 | 0.1568 | SWP-B |
6849 | 21.6 | 1.6 | 142.1 | 43.316 | 432.6 | 62.5 | 6.301 | 0.1274 | SWP-B |
6850 | 21.6 | 1.6 | 169.3 | 43.316 | 547 | 79.5 | 6.301 | 0.098 | SWP-B |
6851 | 22 | 2 | 62.6 | 80.752 | 96.9 | 10.5 | 16.925 | 1.862 | SWP-B |
6852 | 22 | 2 | 66.6 | 80.752 | 107.3 | 12.5 | 16.925 | 1.568 | SWP-B |
6853 | 22 | 2 | 72.6 | 80.752 | 123.1 | 15.5 | 16.925 | 1.2642 | SWP-B |
6854 | 22 | 2 | 80.6 | 80.752 | 143.8 | 19.5 | 16.925 | 1.0094 | SWP-B |
6855 | 22 | 2 | 90.6 | 80.752 | 170 | 24.5 | 16.925 | 0.8036 | SWP-B |
6856 | 22 | 2 | 104.6 | 80.752 | 208 | 31.5 | 16.925 | 0.6174 | SWP-B |
6857 | 22 | 2 | 120.6 | 80.752 | 248.3 | 39.5 | 16.925 | 0.4998 | SWP-B |
6858 | 22 | 2 | 140.6 | 80.752 | 303.4 | 49.5 | 16.925 | 0.392 | SWP-B |
6859 | 22 | 2 | 166.6 | 80.752 | 370.1 | 62.5 | 16.925 | 0.3136 | SWP-B |
6860 | 22 | 2 | 200.6 | 80.752 | 461.1 | 79.5 | 16.925 | 0.245 | SWP-B |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6861 | 22.5 | 2.5 | 67.2 | 150.23 | 91.6 | 10.5 | 39.063 | 4.557 | SWP-B |
6862 | 22.5 | 2.5 | 72.2 | 150.23 | 101.2 | 12.5 | 39.063 | 3.8318 | SWP-B |
6863 | 22.5 | 2.5 | 79.7 | 150.23 | 116 | 15.5 | 39.063 | 3.087 | SWP-B |
6864 | 22.5 | 2.5 | 89.7 | 150.23 | 135 | 19.5 | 39.063 | 2.45 | SWP-B |
6865 | 22.5 | 2.5 | 102.2 | 150.23 | 158.9 | 24.5 | 39.063 | 1.96 | SWP-B |
6866 | 22.5 | 2.5 | 119.7 | 150.23 | 192.9 | 31.5 | 39.063 | 1.519 | SWP-B |
6867 | 22.5 | 2.5 | 139.7 | 150.23 | 231.3 | 39.5 | 39.063 | 1.2152 | SWP-B |
6868 | 22.5 | 2.5 | 164.7 | 150.23 | 279.3 | 49.5 | 39.063 | 0.9702 | SWP-B |
6869 | 22.5 | 2.5 | 197.2 | 150.23 | 342.6 | 62.5 | 39.063 | 0.7644 | SWP-B |
6870 | 22.5 | 2.5 | 239.7 | 150.23 | 425.7 | 79.5 | 39.063 | 0.5978 | SWP-B |
6871 | 27 | 2 | 73.6 | 64.68 | 131 | 10.5 | 9.839 | 0.9555 | SWP-B |
6872 | 27 | 2 | 77.6 | 64.68 | 145.8 | 12.5 | 9.839 | 0.8036 | SWP-B |
6873 | 27 | 2 | 83.6 | 64.68 | 168.4 | 15.5 | 9.839 | 0.6468 | SWP-B |
6874 | 27 | 2 | 91.6 | 64.68 | 197.2 | 19.5 | 9.839 | 0.5194 | SWP-B |
6875 | 27 | 2 | 101.6 | 64.68 | 234.8 | 24.5 | 9.839 | 0.4116 | SWP-B |
6876 | 27 | 2 | 115.6 | 64.68 | 290.5 | 31.5 | 9.839 | 0.3136 | SWP-B |
6877 | 27 | 2 | 131.6 | 64.68 | 346.8 | 39.5 | 9.839 | 0.2548 | SWP-B |
6878 | 27 | 2 | 151.6 | 64.68 | 418.1 | 49.5 | 9.839 | 0.2058 | SWP-B |
6879 | 27 | 2 | 177.6 | 64.68 | 527.3 | 62.5 | 9.839 | 0.1568 | SWP-B |
6880 | 27 | 2 | 211.6 | 64.68 | 642 | 79.5 | 9.839 | 0.1274 | SWP-B |
6881 | 27.5 | 2.5 | 78.2 | 120.14 | 119 | 10.5 | 26.44 | 2.3324 | SWP-B |
6882 | 27.5 | 2.5 | 83.2 | 120.14 | 130 | 12.5 | 26.44 | 1.96 | SWP-B |
6883 | 27.5 | 2.5 | 90.7 | 120.14 | 150 | 15.5 | 26.44 | 1.5778 | SWP-B |
6884 | 27.5 | 2.5 | 100.7 | 120.14 | 175 | 19.5 | 26.44 | 1.2544 | SWP-B |
6885 | 27.5 | 2.5 | 113.2 | 120.14 | 207 | 24.5 | 26.44 | 0.9996 | SWP-B |
6886 | 27.5 | 2.5 | 130.7 | 120.14 | 252 | 31.5 | 26.44 | 0.7742 | SWP-B |
6887 | 27.5 | 2.5 | 150.7 | 120.14 | 303 | 39.5 | 26.44 | 0.6174 | SWP-B |
6888 | 27.5 | 2.5 | 175.7 | 120.14 | 367 | 49.5 | 26.44 | 0.49 | SWP-B |
6889 | 27.5 | 2.5 | 208.2 | 120.14 | 447 | 62.5 | 26.44 | 0.392 | SWP-B |
6890 | 27.5 | 2.5 | 250.7 | 120.14 | 559 | 79.5 | 26.44 | 0.3038 | SWP-B |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度(mm) | 容許荷重(N) | 參考長度 mm | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數(N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6891 | 34.5 | 2.5 | 93.6 | 98 | 168.5 | 10.5 | 15.023 | 1.1074 | SWP-B |
6892 | 34.5 | 2.5 | 98.7 | 98 | 187.8 | 12.5 | 15.023 | 0.931 | SWP-B |
6893 | 34.5 | 2.5 | 106.1 | 98 | 216 | 15.5 | 15.023 | 0.7546 | SWP-B |
6894 | 34.5 | 2.5 | 116.1 | 98 | 254.9 | 19.5 | 15.023 | 0.5978 | SWP-B |
6895 | 34.5 | 2.5 | 128.6 | 98 | 301.4 | 24.5 | 15.023 | 0.4802 | SWP-B |
6896 | 34.5 | 2.5 | 146.1 | 98 | 368.9 | 31.5 | 15.023 | 0.3724 | SWP-B |
6897 | 34.5 | 2.5 | 166.1 | 98 | 448.3 | 39.5 | 15.023 | 0.294 | SWP-B |
6898 | 34.5 | 2.5 | 191.1 | 98 | 543.9 | 49.5 | 15.023 | 0.2352 | SWP-B |
6899 | 34.5 | 2.5 | 223.6 | 98 | 669.2 | 62.5 | 15.023 | 0.1862 | SWP-B |
6900 | 34.5 | 2.5 | 266.1 | 98 | 830.6 | 79.5 | 15.023 | 0.147 | SWP-B |
超級彈簧為領先於一般訂製彈簧,進行規格化的標準規格彈簧之暢銷產品。
型號 |
---|
6776 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 掛鈎對向角 | 容許荷重 P2 (N) | 容許荷重時長度 L2 (mm) | 自由長度 Lf (mm) | 線圈外徑 OD (φ) | 初張力 Pi (N) | 彈簧常數 k (N/mm) | 線徑 d (φ) | 總圈數 N | 包裝內個數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為3 | 4天~ | 鋼琴線 | 60.01~110.00 | - | 69.286 | 126.9 | 76 | 14.1 | 16.386 | 1.0388 | 1.6 | 31.5 | 3 |
Loading...
型式 | 標準型 |
---|
D系列 拉伸線圈彈簧(DIN 2098規格)的型號6776頁面。
記載關於型號6776之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
6004 |
6005 |
6006 |
6777 |
6778 |
6779 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 掛鈎對向角 | 容許荷重 P2 (N) | 容許荷重時長度 L2 (mm) | 自由長度 Lf (mm) | 線圈外徑 OD (φ) | 初張力 Pi (N) | 彈簧常數 k (N/mm) | 線徑 d (φ) | 總圈數 N | 包裝內個數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為20 | 5天~ | [不鏽鋼線] 不鏽鋼鋼線 | ~1.25 | 180°(標準) | 0.2254 | 5.5 | 3.6 | 0.9 | 0.0588 | 0.0862 | 0.1 | 19.5 | 20 | ||
包裝數為20 | 5天~ | [不鏽鋼線] 不鏽鋼鋼線 | ~1.25 | 180°(標準) | 0.2254 | 6.5 | 4.1 | 0.9 | 0.0588 | 0.0686 | 0.1 | 24.5 | 20 | ||
包裝數為20 | 5天~ | [不鏽鋼線] 不鏽鋼鋼線 | ~1.25 | 180°(標準) | 0.2254 | 7.9 | 4.8 | 0.9 | 0.0588 | 0.0529 | 0.1 | 31.5 | 20 | ||
包裝數為3 | 5天~ | 鋼琴線 | 60.01~110.00 | - | 69.286 | 152.3 | 88.8 | 14.1 | 16.386 | 0.833 | 1.6 | 39.5 | 3 | ||
包裝數為3 | 4天~ | 鋼琴線 | 60.01~110.00 | - | 69.286 | 184.2 | 104.8 | 14.1 | 16.386 | 0.6664 | 1.6 | 49.5 | 3 | ||
包裝數為2 | 4天~ | 鋼琴線 | 60.01~110.00 | - | 69.286 | 225.6 | 125.6 | 14.1 | 16.386 | 0.5292 | 1.6 | 62.5 | 2 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策