(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
5610
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 彈簧常數 (N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.371 | 0.8 | 5.5 | 2.0482 | SUS304-WPB |
5002 | 1.4 | 0.371 | 1.1 | 7.5 | 1.3034 | SUS304-WPB | ||
5003 | 2 | 0.371 | 1.6 | 10.5 | 0.8428 | SUS304-WPB | ||
5004 | 2.7 | 0.371 | 2 | 14.5 | 0.5684 | SUS304-WPB | ||
5005 | 3.9 | 0.371 | 2.9 | 20.5 | 0.3822 | SUS304-WPB | ||
5006 | 0.73 | 0.1 | 1.2 | 0.311 | 0.9 | 5.5 | 1.0192 | SUS304-WPB |
5007 | 1.7 | 0.311 | 1.2 | 7.5 | 0.6468 | SUS304-WPB | ||
5008 | 2.4 | 0.311 | 1.7 | 10.5 | 0.4214 | SUS304-WPB | ||
5009 | 3.4 | 0.311 | 2.3 | 14.5 | 0.2842 | SUS304-WPB | ||
5010 | 4.9 | 0.311 | 3.3 | 20.5 | 0.196 | SUS304-WPB | ||
5011 | 0.75 | 0.12 | 1.2 | 0.515 | 1 | 5.5 | 2.1462 | SUS304-WPB |
5012 | 1.7 | 0.515 | 1.3 | 7.5 | 1.3622 | SUS304-WPB | ||
5013 | 2.4 | 0.515 | 1.8 | 10.5 | 0.882 | SUS304-WPB | ||
5014 | 3.4 | 0.515 | 2.5 | 14.5 | 0.5978 | SUS304-WPB | ||
5015 | 4.9 | 0.515 | 3.6 | 20.5 | 0.4018 | SUS304-WPB | ||
5016 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.257 | 1 | 5.5 | 0.4998 | SUS304-WPB |
5017 | 2.2 | 0.257 | 1.4 | 7.5 | 0.3136 | SUS304-WPB | ||
5018 | 3.2 | 0.257 | 2 | 10.5 | 0.2058 | SUS304-WPB | ||
5019 | 4.6 | 0.257 | 2.7 | 14.5 | 0.1372 | SUS304-WPB | ||
5020 | 6.6 | 0.257 | 4 | 20.5 | 0.098 | SUS304-WPB | ||
5021 | 0.92 | 0.12 | 1.5 | 0.429 | 1.1 | 5.5 | 1.0486 | SUS304-WPB |
5022 | 2.1 | 0.429 | 1.5 | 7.5 | 0.6664 | SUS304-WPB | ||
5023 | 3.1 | 0.429 | 2.1 | 10.5 | 0.4312 | SUS304-WPB | ||
5024 | 4.4 | 0.429 | 2.9 | 14.5 | 0.294 | SUS304-WPB | ||
5025 | 6.3 | 0.429 | 4.1 | 20.5 | 0.196 | SUS304-WPB | ||
5026 | 0.96 | 0.16 | 1.6 | 0.95 | 1.3 | 5.5 | 3.2928 | SUS304-WPB |
5027 | 2.2 | 0.95 | 1.7 | 7.5 | 2.0972 | SUS304-WPB | ||
5028 | 3.1 | 0.95 | 2.4 | 10.5 | 1.3524 | SUS304-WPB | ||
5029 | 4.4 | 0.95 | 3.4 | 14.5 | 0.9212 | SUS304-WPB | ||
5030 | 6.2 | 0.95 | 4.7 | 20.5 | 0.6272 | SUS304-WPB |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 彈簧常數 (N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5031 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.212 | 1.2 | 5.5 | 0.2548 | SUS304-WPB |
5032 | 2.9 | 0.212 | 1.6 | 7.5 | 0.1666 | SUS304-WPB | ||
5033 | 4.4 | 0.212 | 2.4 | 10.5 | 0.1078 | SUS304-WPB | ||
5034 | 6.3 | 0.212 | 3.2 | 14.5 | 0.0686 | SUS304-WPB | ||
5035 | 9.2 | 0.212 | 4.9 | 20.5 | 0.049 | SUS304-WPB | ||
5036 | 1.12 | 0.12 | 1.9 | 0.357 | 1.2 | 5.5 | 0.539 | SUS304-WPB |
5037 | 2.7 | 0.357 | 1.7 | 7.5 | 0.343 | SUS304-WPB | ||
5038 | 4 | 0.357 | 2.4 | 10.5 | 0.2254 | SUS304-WPB | ||
5039 | 5.8 | 0.357 | 3.4 | 14.5 | 0.147 | SUS304-WPB | ||
5040 | 8.4 | 0.357 | 4.8 | 20.5 | 0.098 | SUS304-WPB | ||
5041 | 1.16 | 0.16 | 1.9 | 0.802 | 1.4 | 5.5 | 1.6856 | SUS304-WPB |
5042 | 2.7 | 0.802 | 2 | 7.5 | 1.078 | SUS304-WPB | ||
5043 | 3.8 | 0.802 | 2.6 | 10.5 | 0.6958 | SUS304-WPB | ||
5044 | 5.4 | 0.802 | 3.7 | 14.5 | 0.4704 | SUS304-WPB | ||
5045 | 7.8 | 0.802 | 5.3 | 20.5 | 0.3234 | SUS304-WPB | ||
5046 | 1.2 | 0.2 | 2 | 1.484 | 1.6 | 5.5 | 4.0866 | SUS304-WPB |
5047 | 2.7 | 1.484 | 2.1 | 7.5 | 2.597 | SUS304-WPB | ||
5048 | 3.9 | 1.484 | 3 | 10.5 | 1.6856 | SUS304-WPB | ||
5049 | 5.5 | 1.484 | 4.2 | 14.5 | 1.1466 | SUS304-WPB | ||
5050 | 7.8 | 1.484 | 5.9 | 20.5 | 0.7742 | SUS304-WPB | ||
5051 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 0.181 | 1.4 | 5.5 | 0.147 | SUS304-WPB |
5052 | 3.8 | 0.181 | 2 | 7.5 | 0.098 | SUS304-WPB | ||
5053 | 5.8 | 0.181 | 2.7 | 10.5 | 0.0588 | SUS304-WPB | ||
5054 | 8.4 | 0.181 | 3.8 | 14.5 | 0.0392 | SUS304-WPB | ||
5055 | 12.2 | 0.181 | 6 | 20.5 | 0.0294 | SUS304-WPB | ||
5056 | 1.32 | 0.12 | 2.4 | 0.306 | 1.4 | 5.5 | 0.3136 | SUS304-WPB |
5057 | 3.5 | 0.306 | 1.9 | 7.5 | 0.196 | SUS304-WPB | ||
5058 | 5.2 | 0.306 | 2.8 | 10.5 | 0.1274 | SUS304-WPB | ||
5059 | 7.5 | 0.306 | 4 | 14.5 | 0.0882 | SUS304-WPB | ||
5060 | 10.9 | 0.306 | 5.7 | 20.5 | 0.0588 | SUS304-WPB |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 彈簧常數 (N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5061 | 1.36 | 0.16 | 2.2 | 0.693 | 1.5 | 5.5 | 0.98 | SUS304-WPB |
5062 | 3.2 | 0.693 | 2.1 | 7.5 | 0.6174 | SUS304-WPB | ||
5063 | 4.7 | 0.693 | 3 | 10.5 | 0.4018 | SUS304-WPB | ||
5064 | 6.7 | 0.693 | 4.2 | 14.5 | 0.2744 | SUS304-WPB | ||
5065 | 9.7 | 0.693 | 6 | 20.5 | 0.1862 | SUS304-WPB | ||
5066 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 1.294 | 1.8 | 5.5 | 2.3618 | SUS304-WPB |
5067 | 3.2 | 1.294 | 2.3 | 7.5 | 1.5092 | SUS304-WPB | ||
5068 | 4.6 | 1.294 | 3.3 | 10.5 | 0.9702 | SUS304-WPB | ||
5069 | 6.5 | 1.294 | 4.6 | 14.5 | 0.6664 | SUS304-WPB | ||
5070 | 9.3 | 1.294 | 6.4 | 20.5 | 0.4508 | SUS304-WPB | ||
5071 | 1.45 | 0.25 | 2.4 | 2.276 | 2 | 5.5 | 5.782 | SUS304-WPB |
5072 | 3.3 | 2.276 | 2.7 | 7.5 | 3.675 | SUS304-WPB | ||
5073 | 4.7 | 2.276 | 3.7 | 10.5 | 2.3814 | SUS304-WPB | ||
5074 | 6.6 | 2.276 | 5.2 | 14.5 | 1.617 | SUS304-WPB | ||
5075 | 9.4 | 2.276 | 7.3 | 20.5 | 1.0976 | SUS304-WPB | ||
5076 | 1.72 | 0.12 | 3.6 | 0.226 | 1.8 | 5.5 | 0.1274 | SUS304-WPB |
5077 | 5.4 | 0.226 | 2.8 | 7.5 | 0.0882 | SUS304-WPB | ||
5078 | 8.2 | 0.226 | 4.4 | 10.5 | 0.0588 | SUS304-WPB | ||
5079 | 11.8 | 0.226 | 6 | 14.5 | 0.0392 | SUS304-WPB | ||
5080 | 17.4 | 0.226 | 9.7 | 20.5 | 0.0294 | SUS304-WPB | ||
5081 | 1.76 | 0.16 | 3.1 | 0.518 | 1.8 | 5.5 | 0.4116 | SUS304-WPB |
5082 | 4.7 | 0.518 | 2.7 | 7.5 | 0.2646 | SUS304-WPB | ||
5083 | 7 | 0.518 | 3.9 | 10.5 | 0.1666 | SUS304-WPB | ||
5084 | 10 | 0.518 | 5.6 | 14.5 | 0.1176 | SUS304-WPB | ||
5085 | 14.6 | 0.518 | 8 | 20.5 | 0.0784 | SUS304-WPB | ||
5086 | 1.8 | 0.2 | 3 | 0.979 | 2 | 5.5 | 0.9996 | SUS304-WPB |
5087 | 4.4 | 0.979 | 2.9 | 7.5 | 0.637 | SUS304-WPB | ||
5088 | 6.4 | 0.979 | 4 | 10.5 | 0.4116 | SUS304-WPB | ||
5089 | 9.2 | 0.979 | 5.8 | 14.5 | 0.2842 | SUS304-WPB | ||
5090 | 13.3 | 0.979 | 8 | 20.5 | 0.1862 | SUS304-WPB |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 彈簧常數 (N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5091 | 1.85 | 0.25 | 3 | 1.832 | 2.2 | 5.5 | 2.4402 | SUS304-WPB |
5092 | 4.3 | 1.832 | 3.1 | 7.5 | 1.5484 | SUS304-WPB | ||
5093 | 6.2 | 1.832 | 4.4 | 10.5 | 0.9996 | SUS304-WPB | ||
5094 | 8.7 | 1.832 | 6 | 14.5 | 0.686 | SUS304-WPB | ||
5095 | 12.5 | 1.832 | 8.5 | 20.5 | 0.4606 | SUS304-WPB | ||
5096 | 1.92 | 0.32 | 3.1 | 3.621 | 2.5 | 5.5 | 6.5464 | SUS304-WPB |
5097 | 4.4 | 3.621 | 3.5 | 7.5 | 4.165 | SUS304-WPB | ||
5098 | 6.3 | 3.621 | 5 | 10.5 | 2.695 | SUS304-WPB | ||
5099 | 8.7 | 3.621 | 6.7 | 14.5 | 1.8326 | SUS304-WPB | ||
5100 | 12.5 | 3.621 | 9.6 | 20.5 | 1.2348 | SUS304-WPB | ||
5101 | 2.16 | 0.16 | 4.3 | 0.426 | 2.3 | 5.5 | 0.2156 | SUS304-WPB |
5102 | 6.5 | 0.426 | 3.4 | 7.5 | 0.1372 | SUS304-WPB | ||
5103 | 9.8 | 0.426 | 5 | 10.5 | 0.0882 | SUS304-WPB | ||
5104 | 14.2 | 0.426 | 7 | 14.5 | 0.0588 | SUS304-WPB | ||
5105 | 20.9 | 0.426 | 10 | 20.5 | 0.0392 | SUS304-WPB | ||
5106 | 2.2 | 0.2 | 4 | 0.81 | 2.4 | 5.5 | 0.5096 | SUS304-WPB |
5107 | 5.9 | 0.81 | 3.4 | 7.5 | 0.3234 | SUS304-WPB | ||
5108 | 8.7 | 0.81 | 4.8 | 10.5 | 0.2058 | SUS304-WPB | ||
5109 | 12.6 | 0.81 | 7.1 | 14.5 | 0.147 | SUS304-WPB | ||
5110 | 18.3 | 0.81 | 10 | 20.5 | 0.098 | SUS304-WPB | ||
5111 | 2.25 | 0.25 | 3.7 | 1.529 | 2.5 | 5.5 | 1.2446 | SUS304-WPB |
5112 | 5.5 | 1.529 | 3.6 | 7.5 | 0.7938 | SUS304-WPB | ||
5113 | 8 | 1.529 | 5 | 10.5 | 0.5096 | SUS304-WPB | ||
5114 | 11.4 | 1.529 | 7.1 | 14.5 | 0.3528 | SUS304-WPB | ||
5115 | 16.6 | 1.529 | 10.1 | 20.5 | 0.2352 | SUS304-WPB | ||
5116 | 2.32 | 0.32 | 3.7 | 3.059 | 2.8 | 5.5 | 3.3516 | SUS304-WPB |
5117 | 5.3 | 3.059 | 3.9 | 7.5 | 2.1364 | SUS304-WPB | ||
5118 | 7.7 | 3.059 | 5.5 | 10.5 | 1.3818 | SUS304-WPB | ||
5119 | 10.9 | 3.059 | 7.6 | 14.5 | 0.9408 | SUS304-WPB | ||
5120 | 15.6 | 3.059 | 10.8 | 20.5 | 0.637 | SUS304-WPB |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 彈簧常數 (N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5121 | 2.4 | 0.4 | 3.9 | 5.658 | 3.2 | 5.5 | 8.1732 | SUS304-WPB |
5122 | 5.5 | 5.658 | 4.4 | 7.5 | 5.2038 | SUS304-WPB | ||
5123 | 7.8 | 5.658 | 6.1 | 10.5 | 3.3712 | SUS304-WPB | ||
5124 | 10.9 | 5.658 | 8.4 | 14.5 | 2.2932 | SUS304-WPB | ||
5125 | 15.6 | 5.658 | 11.9 | 20.5 | 1.5484 | SUS304-WPB | ||
5126 | 2.7 | 0.2 | 5.4 | 0.665 | 2.9 | 5.5 | 0.2646 | SUS304-WPB |
5127 | 8.2 | 0.665 | 4.2 | 7.5 | 0.1666 | SUS304-WPB | ||
5128 | 12.4 | 0.665 | 6.2 | 10.5 | 0.1078 | SUS304-WPB | ||
5129 | 17.9 | 0.665 | 8.2 | 14.5 | 0.0686 | SUS304-WPB | ||
5130 | 26.2 | 0.665 | 12.6 | 20.5 | 0.049 | SUS304-WPB | ||
5131 | 2.75 | 0.25 | 4.9 | 1.265 | 2.9 | 5.5 | 0.637 | SUS304-WPB |
5132 | 7.3 | 1.265 | 4.2 | 7.5 | 0.4116 | SUS304-WPB | ||
5133 | 10.9 | 1.265 | 6.1 | 10.5 | 0.2646 | SUS304-WPB | ||
5134 | 15.7 | 1.265 | 8.5 | 14.5 | 0.1764 | SUS304-WPB | ||
5135 | 22.9 | 1.265 | 12.1 | 20.5 | 0.1176 | SUS304-WPB | ||
5136 | 2.82 | 0.32 | 4.7 | 2.555 | 3.2 | 5.5 | 1.715 | SUS304-WPB |
5137 | 6.8 | 2.555 | 4.5 | 7.5 | 1.0878 | SUS304-WPB | ||
5138 | 10 | 2.555 | 6.4 | 10.5 | 0.7056 | SUS304-WPB | ||
5139 | 14.2 | 2.555 | 8.9 | 14.5 | 0.4802 | SUS304-WPB | ||
5140 | 20.6 | 2.555 | 12.7 | 20.5 | 0.3234 | SUS304-WPB | ||
5141 | 2.9 | 0.4 | 4.7 | 4.779 | 3.6 | 5.5 | 4.1846 | SUS304-WPB |
5142 | 6.7 | 4.779 | 4.9 | 7.5 | 2.6656 | SUS304-WPB | ||
5143 | 9.6 | 4.779 | 6.8 | 10.5 | 1.7248 | SUS304-WPB | ||
5144 | 13.6 | 4.779 | 9.5 | 14.5 | 1.176 | SUS304-WPB | ||
5145 | 19.5 | 4.779 | 13.5 | 20.5 | 0.7938 | SUS304-WPB | ||
5146 | 3.45 | 0.25 | 7.1 | 1.018 | 3.7 | 5.5 | 0.3038 | SUS304-WPB |
5147 | 10.7 | 1.018 | 5.5 | 7.5 | 0.196 | SUS304-WPB | ||
5148 | 16.1 | 1.018 | 8.1 | 10.5 | 0.1274 | SUS304-WPB | ||
5149 | 23.3 | 1.018 | 11.8 | 14.5 | 0.0882 | SUS304-WPB | ||
5150 | 34.1 | 1.018 | 16.8 | 20.5 | 0.0588 | SUS304-WPB |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 彈簧常數 (N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 3.52 | 0.32 | 6.3 | 2.073 | 3.8 | 5.5 | 0.8134 | SUS304-WPB |
5152 | 9.4 | 2.073 | 5.4 | 7.5 | 0.5194 | SUS304-WPB | ||
5153 | 14 | 2.073 | 7.8 | 10.5 | 0.3332 | SUS304-WPB | ||
5154 | 20.1 | 2.073 | 10.9 | 14.5 | 0.2254 | SUS304-WPB | ||
5155 | 29.3 | 2.073 | 16.1 | 20.5 | 0.1568 | SUS304-WPB | ||
5156 | 3.6 | 0.4 | 6 | 3.914 | 4 | 5.5 | 1.9992 | SUS304-WPB |
5157 | 8.7 | 3.914 | 5.6 | 7.5 | 1.274 | SUS304-WPB | ||
5158 | 12.8 | 3.914 | 8 | 10.5 | 0.8232 | SUS304-WPB | ||
5159 | 18.3 | 3.914 | 11.3 | 14.5 | 0.5586 | SUS304-WPB | ||
5160 | 26.5 | 3.914 | 16.3 | 20.5 | 0.3822 | SUS304-WPB | ||
5161 | 4.32 | 0.32 | 8.7 | 1.703 | 4.7 | 5.5 | 0.4214 | SUS304-WPB |
5162 | 13.1 | 1.703 | 6.7 | 7.5 | 0.2646 | SUS304-WPB | ||
5163 | 19.8 | 1.703 | 10.1 | 10.5 | 0.1764 | SUS304-WPB | ||
5164 | 28.6 | 1.703 | 14.1 | 14.5 | 0.1176 | SUS304-WPB | ||
5165 | 41.9 | 1.703 | 20.2 | 20.5 | 0.0784 | SUS304-WPB | ||
5166 | 4.4 | 0.4 | 7.9 | 3.239 | 4.7 | 5.5 | 1.0192 | SUS304-WPB |
5167 | 11.7 | 3.239 | 6.7 | 7.5 | 0.6468 | SUS304-WPB | ||
5168 | 17.5 | 3.239 | 9.8 | 10.5 | 0.4214 | SUS304-WPB | ||
5169 | 25.1 | 3.239 | 13.7 | 14.5 | 0.2842 | SUS304-WPB | ||
5170 | 36.6 | 3.239 | 20.1 | 20.5 | 0.196 | SUS304-WPB | ||
5171 | 5.4 | 0.4 | 10.9 | 2.662 | 5.8 | 5.5 | 0.5194 | SUS304-WPB |
5172 | 16.4 | 2.662 | 8.4 | 7.5 | 0.3332 | SUS304-WPB | ||
5173 | 24.7 | 2.662 | 12.4 | 10.5 | 0.2156 | SUS304-WPB | ||
5174 | 35.8 | 2.662 | 17.7 | 14.5 | 0.147 | SUS304-WPB | ||
5175 | 52.4 | 2.662 | 25.2 | 20.5 | 0.098 | SUS304-WPB |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 彈簧常數 (N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5501 | 3 | 0.5 | 4.4 | 12.22 | 3.3 | 5.5 | 11.564 | SWP-B |
5502 | 6.1 | 12.22 | 4.5 | 7.5 | 7.419 | SWP-B | ||
5503 | 8.7 | 12.22 | 6.1 | 10.5 | 4.792 | SWP-B | ||
5504 | 12 | 12.22 | 8.3 | 14.5 | 3.263 | SWP-B | ||
5505 | 17.5 | 12.22 | 12 | 20.5 | 2.205 | SWP-B | ||
5506 | 3.7 | 0.5 | 5.5 | 10.13 | 3.7 | 5.5 | 5.566 | SWP-B |
5507 | 7.9 | 10.13 | 5 | 7.5 | 3.528 | SWP-B | ||
5508 | 11.5 | 10.13 | 7.1 | 10.5 | 2.283 | SWP-B | ||
5509 | 16 | 10.13 | 9.5 | 14.5 | 1.558 | SWP-B | ||
5510 | 23.5 | 10.13 | 13.8 | 20.5 | 1.049 | SWP-B | ||
5511 | 3.83 | 0.63 | 5.5 | 18.426 | 4.2 | 5.5 | 14.014 | SWP-B |
5512 | 7.8 | 18.426 | 5.7 | 7.5 | 8.898 | SWP-B | ||
5513 | 11 | 18.426 | 7.8 | 10.5 | 5.762 | SWP-B | ||
5514 | 15.5 | 18.426 | 10.8 | 14.5 | 3.93 | SWP-B | ||
5515 | 22.5 | 18.426 | 15.5 | 20.5 | 2.646 | SWP-B | ||
5516 | 4.5 | 0.5 | 7 | 8.453 | 4 | 5.5 | 2.832 | SWP-B |
5517 | 10 | 8.453 | 5.3 | 7.5 | 1.813 | SWP-B | ||
5518 | 15 | 8.453 | 7.8 | 10.5 | 1.166 | SWP-B | ||
5519 | 21.5 | 8.453 | 10.9 | 14.5 | 0.794 | SWP-B | ||
5520 | 31 | 8.453 | 15.3 | 20.5 | 0.539 | SWP-B | ||
5521 | 4.63 | 0.63 | 6.7 | 15.55 | 4.5 | 5.5 | 7.154 | SWP-B |
5522 | 9.6 | 15.55 | 6.2 | 7.5 | 4.547 | SWP-B | ||
5523 | 14 | 15.55 | 8.7 | 10.5 | 2.94 | SWP-B | ||
5524 | 20 | 15.55 | 12.2 | 14.5 | 1.999 | SWP-B | ||
5525 | 29 | 15.55 | 17.5 | 20.5 | 1.352 | SWP-B | ||
5526 | 4.8 | 0.8 | 6.9 | 28.829 | 5.3 | 5.5 | 18.522 | SWP-B |
5527 | 9.7 | 28.829 | 7.3 | 7.5 | 11.858 | SWP-B | ||
5528 | 14 | 28.829 | 10.2 | 10.5 | 7.664 | SWP-B | ||
5529 | 19.5 | 28.829 | 14 | 14.5 | 5.214 | SWP-B | ||
5530 | 28 | 28.829 | 19.8 | 20.5 | 3.518 | SWP-B | ||
5531 | 5.5 | 0.5 | 9.4 | 6.994 | 4.6 | 5.5 | 1.46 | SWP-B |
5532 | 14 | 6.994 | 6.5 | 7.5 | 0.931 | SWP-B | ||
5533 | 20.5 | 6.994 | 9 | 10.5 | 0.608 | SWP-B | ||
5534 | 30 | 6.994 | 13 | 14.5 | 0.412 | SWP-B | ||
5535 | 44.5 | 6.994 | 19 | 20.5 | 0.274 | SWP-B |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 彈簧常數 (N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5536 | 5.63 | 0.63 | 8.5 | 12.98 | 5 | 5.5 | 3.685 | SWP-B |
5537 | 12.5 | 12.98 | 7 | 7.5 | 2.352 | SWP-B | ||
5538 | 18.5 | 12.98 | 10 | 10.5 | 1.519 | SWP-B | ||
5539 | 26 | 12.98 | 13.4 | 14.5 | 1.029 | SWP-B | ||
5540 | 38.5 | 12.98 | 19.9 | 20.5 | 0.696 | SWP-B | ||
5541 | 5.8 | 0.8 | 8.3 | 24.35 | 5.7 | 5.5 | 9.526 | SWP-B |
5542 | 12 | 24.35 | 8 | 7.5 | 6.066 | SWP-B | ||
5543 | 17.5 | 24.35 | 11.3 | 10.5 | 3.92 | SWP-B | ||
5544 | 24.5 | 24.35 | 15.4 | 14.5 | 2.666 | SWP-B | ||
5545 | 36 | 24.35 | 22.5 | 20.5 | 1.803 | SWP-B | ||
5546 | 6 | 1 | 8.5 | 43.32 | 6.6 | 5.5 | 23.226 | SWP-B |
5547 | 12 | 43.32 | 9.1 | 7.5 | 14.798 | SWP-B | ||
5548 | 17 | 43.32 | 12.5 | 10.5 | 9.565 | SWP-B | ||
5549 | 24 | 43.32 | 17.3 | 14.5 | 6.507 | SWP-B | ||
5550 | 34.5 | 43.32 | 24.7 | 20.5 | 4.4 | SWP-B | ||
5551 | 6.8 | 0.5 | 13.5 | 5.707 | 5.6 | 5.5 | 0.725 | SWP-B |
5552 | 20 | 5.707 | 7.6 | 7.5 | 0.461 | SWP-B | ||
5553 | 30 | 5.707 | 11.2 | 10.5 | 0.304 | SWP-B | ||
5554 | 44 | 5.707 | 16.3 | 14.5 | 0.206 | SWP-B | ||
5555 | 65 | 5.707 | 23.3 | 20.5 | 0.137 | SWP-B | ||
5556 | 6.93 | 0.63 | 11.5 | 10.668 | 5.7 | 5.5 | 1.833 | SWP-B |
5557 | 17 | 10.668 | 7.9 | 7.5 | 1.166 | SWP-B | ||
5558 | 25.5 | 10.668 | 11.4 | 10.5 | 0.755 | SWP-B | ||
5559 | 36.5 | 10.668 | 15.6 | 14.5 | 0.51 | SWP-B | ||
5560 | 54 | 10.668 | 22.9 | 20.5 | 0.343 | SWP-B | ||
5561 | 7.1 | 0.8 | 10.5 | 20.205 | 6.3 | 5.5 | 4.763 | SWP-B |
5562 | 15.5 | 20.205 | 8.8 | 7.5 | 3.028 | SWP-B | ||
5563 | 23 | 20.205 | 12.7 | 10.5 | 1.96 | SWP-B | ||
5564 | 33 | 20.205 | 17.8 | 14.5 | 1.333 | SWP-B | ||
5565 | 48 | 20.205 | 25.6 | 20.5 | 0.902 | SWP-B |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 彈簧常數 (N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5566 | 7.3 | 1 | 10 | 36.361 | 6.9 | 5.5 | 11.564 | SWP-B |
5567 | 14.5 | 36.361 | 9.6 | 7.5 | 7.389 | SWP-B | ||
5568 | 21.5 | 36.361 | 13.9 | 10.5 | 4.782 | SWP-B | ||
5569 | 30.5 | 36.361 | 19.3 | 14.5 | 3.254 | SWP-B | ||
5570 | 43.5 | 36.361 | 26.9 | 20.5 | 2.195 | SWP-B | ||
5571 | 7.55 | 1.25 | 12 | 64.318 | 9.8 | 5.5 | 29.008 | SWP-B |
5572 | 17 | 64.318 | 13.4 | 7.5 | 18.032 | SWP-B | ||
5573 | 25 | 64.318 | 19.5 | 10.5 | 11.76 | SWP-B | ||
5574 | 35.5 | 64.318 | 27.5 | 14.5 | 8.085 | SWP-B | ||
5575 | 51.5 | 64.318 | 39.6 | 20.5 | 5.39 | SWP-B | ||
5576 | 8.63 | 0.63 | 16 | 8.645 | 6.3 | 5.5 | 0.892 | SWP-B |
5577 | 24.5 | 8.645 | 9.3 | 7.5 | 0.568 | SWP-B | ||
5578 | 37 | 8.645 | 13.8 | 10.5 | 0.372 | SWP-B | ||
5579 | 55 | 8.645 | 19.7 | 14.5 | 0.245 | SWP-B | ||
5580 | 80.5 | 8.645 | 28.7 | 20.5 | 0.167 | SWP-B | ||
5581 | 8.8 | 0.8 | 14.5 | 16.5 | 7.4 | 5.5 | 2.323 | SWP-B |
5582 | 21.5 | 16.5 | 10.4 | 7.5 | 1.48 | SWP-B | ||
5583 | 32 | 16.5 | 14.8 | 10.5 | 0.96 | SWP-B | ||
5584 | 47 | 16.5 | 21.5 | 14.5 | 0.647 | SWP-B | ||
5585 | 68 | 16.5 | 30.6 | 20.5 | 0.441 | SWP-B | ||
5586 | 9 | 1 | 13 | 29.967 | 7.7 | 5.5 | 5.674 | SWP-B |
5587 | 19 | 29.967 | 10.7 | 7.5 | 3.606 | SWP-B | ||
5588 | 28.5 | 29.967 | 15.6 | 10.5 | 2.332 | SWP-B | ||
5589 | 40.5 | 29.967 | 21.6 | 14.5 | 1.588 | SWP-B | ||
5590 | 59 | 29.967 | 31.2 | 20.5 | 1.078 | SWP-B | ||
5591 | 9.25 | 1.25 | 15 | 53.632 | 11.3 | 5.5 | 14.308 | SWP-B |
5592 | 22 | 53.632 | 16 | 7.5 | 8.918 | SWP-B | ||
5593 | 33 | 53.632 | 23.8 | 10.5 | 5.831 | SWP-B | ||
5594 | 47.5 | 53.632 | 34 | 14.5 | 3.959 | SWP-B | ||
5595 | 69 | 53.632 | 49 | 20.5 | 2.685 | SWP-B |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 彈簧常數 (N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5596 | 9.6 | 1.6 | 14.5 | 103.539 | 11.7 | 5.5 | 37.24 | SWP-B |
5597 | 21.5 | 103.539 | 17.1 | 7.5 | 23.716 | SWP-B | ||
5598 | 31.5 | 103.539 | 24.8 | 10.5 | 15.386 | SWP-B | ||
5599 | 45 | 103.539 | 35 | 14.5 | 10.388 | SWP-B | ||
5600 | 65.5 | 103.539 | 50.8 | 20.5 | 7.046 | SWP-B | ||
5601 | 10.8 | 0.8 | 20 | 13.561 | 8.7 | 5.5 | 1.196 | SWP-B |
5602 | 30 | 13.561 | 12 | 7.5 | 0.755 | SWP-B | ||
5603 | 45.5 | 13.561 | 17.8 | 10.5 | 0.49 | SWP-B | ||
5604 | 66 | 13.561 | 25.3 | 14.5 | 0.333 | SWP-B | ||
5605 | 96.5 | 13.561 | 36.2 | 20.5 | 0.225 | SWP-B | ||
5606 | 11 | 1 | 17.5 | 24.795 | 9 | 5.5 | 2.901 | SWP-B |
5607 | 26 | 24.795 | 12.6 | 7.5 | 1.852 | SWP-B | ||
5608 | 39 | 24.795 | 18.3 | 10.5 | 1.196 | SWP-B | ||
5609 | 56 | 24.795 | 25.5 | 14.5 | 0.813 | SWP-B | ||
5610 | 81.5 | 24.795 | 36.3 | 20.5 | 0.549 | SWP-B | ||
5611 | 11.25 | 1.25 | 20 | 44.752 | 13.7 | 5.5 | 7.085 | SWP-B |
5612 | 29.5 | 44.752 | 19.6 | 7.5 | 4.508 | SWP-B | ||
5613 | 44.5 | 44.752 | 43 | 10.5 | 2.92 | SWP-B | ||
5614 | 64 | 44.752 | 41.5 | 14.5 | 1.989 | SWP-B | ||
5615 | 93.5 | 44.752 | 60.2 | 20.5 | 1.343 | SWP-B | ||
5616 | 11.6 | 1.6 | 18.5 | 87.452 | 13.9 | 5.5 | 19.11 | SWP-B |
5617 | 27 | 87.452 | 19.8 | 7.5 | 12.152 | SWP-B | ||
5618 | 40.5 | 87.452 | 29.4 | 10.5 | 7.869 | SWP-B | ||
5619 | 58.5 | 87.452 | 42.1 | 14.5 | 5.331 | SWP-B | ||
5620 | 85 | 87.452 | 60.7 | 20.5 | 3.606 | SWP-B | ||
5621 | 12 | 2 | 18 | 154.113 | 14.7 | 5.5 | 46.55 | SWP-B |
5622 | 26.5 | 154.113 | 21.3 | 7.5 | 29.694 | SWP-B | ||
5623 | 38.5 | 154.113 | 30.5 | 10.5 | 19.208 | SWP-B | ||
5624 | 55 | 154.113 | 43.2 | 14.5 | 13.034 | SWP-B | ||
5625 | 79.5 | 154.113 | 62 | 20.5 | 8.8 | SWP-B |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 彈簧常數 (N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5626 | 13.5 | 1 | 24 | 20.377 | 10.3 | 5.5 | 1.49 | SWP-B |
5627 | 36.5 | 20.377 | 15.1 | 7.5 | 0.951 | SWP-B | ||
5628 | 55.5 | 20.377 | 22 | 10.5 | 0.608 | SWP-B | ||
5629 | 80.5 | 20.377 | 31 | 14.5 | 0.412 | SWP-B | ||
5630 | 115 | 20.377 | 43.3 | 20.5 | 0.284 | SWP-B | ||
5631 | 13.75 | 1.25 | 27 | 37.027 | 16.8 | 5.5 | 3.626 | SWP-B |
5632 | 41.5 | 37.027 | 25.5 | 7.5 | 2.313 | SWP-B | ||
5633 | 62.5 | 37.027 | 37.6 | 10.5 | 1.49 | SWP-B | ||
5634 | 90.5 | 37.027 | 54.2 | 14.5 | 1.019 | SWP-B | ||
5635 | 130 | 37.027 | 76 | 20.5 | 0.686 | SWP-B | ||
5636 | 14.1 | 1.6 | 24 | 73.048 | 16.5 | 5.5 | 9.751 | SWP-B |
5637 | 36 | 73.048 | 24.3 | 7.5 | 6.223 | SWP-B | ||
5638 | 53.5 | 73.048 | 35.4 | 10.5 | 4.038 | SWP-B | ||
5639 | 78 | 73.048 | 51.2 | 14.5 | 2.724 | SWP-B | ||
5640 | 115 | 73.048 | 75.3 | 20.5 | 1.842 | SWP-B | ||
5641 | 14.5 | 2 | 22.5 | 130.168 | 17.1 | 5.5 | 23.912 | SWP-B |
5642 | 33 | 130.168 | 24.4 | 7.5 | 15.19 | SWP-B | ||
5643 | 49.5 | 130.168 | 36.2 | 10.5 | 9.8 | SWP-B | ||
5644 | 71 | 130.168 | 51.5 | 14.5 | 6.684 | SWP-B | ||
5645 | 105 | 130.168 | 76.2 | 20.5 | 4.518 | SWP-B | ||
5646 | 15 | 2.5 | 22 | 234.811 | 18 | 5.5 | 58.31 | SWP-B |
5647 | 32 | 234.811 | 25.7 | 7.5 | 37.142 | SWP-B | ||
5648 | 47.5 | 234.811 | 37.7 | 10.5 | 24.01 | SWP-B | ||
5649 | 67.5 | 234.811 | 53.1 | 14.5 | 16.268 | SWP-B | ||
5650 | 98 | 234.811 | 76.6 | 20.5 | 10.976 | SWP-B | ||
5651 | 17.25 | 1.25 | 40.5 | 29.792 | 23.2 | 5.5 | 1.725 | SWP-B |
5652 | 62 | 29.792 | 34.9 | 7.5 | 1.098 | SWP-B | ||
5653 | 94 | 29.792 | 52.3 | 10.5 | 0.715 | SWP-B | ||
5654 | 140 | 29.792 | 77.9 | 14.5 | 0.48 | SWP-B | ||
5655 | 205 | 29.792 | 112.8 | 20.5 | 0.323 | SWP-B |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 彈簧常數 (N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5656 | 17.6 | 1.6 | 34 | 59.261 | 21.2 | 5.5 | 4.645 | SWP-B |
5657 | 51.5 | 59.261 | 31.5 | 7.5 | 2.96 | SWP-B | ||
5658 | 77.5 | 59.261 | 46.7 | 10.5 | 1.921 | SWP-B | ||
5659 | 110 | 59.261 | 64.5 | 14.5 | 1.303 | SWP-B | ||
5660 | 165 | 59.261 | 97.8 | 20.5 | 0.882 | SWP-B | ||
5661 | 18 | 2 | 30 | 106.61 | 20.6 | 5.5 | 11.368 | SWP-B |
5662 | 45 | 106.61 | 30.3 | 7.5 | 7.232 | SWP-B | ||
5663 | 68 | 106.61 | 45.2 | 10.5 | 4.684 | SWP-B | ||
5664 | 98 | 106.61 | 64.5 | 14.5 | 3.185 | SWP-B | ||
5665 | 145 | 106.61 | 95.6 | 20.5 | 2.156 | SWP-B | ||
5666 | 18.5 | 2.5 | 27.5 | 194.664 | 20.5 | 5.5 | 27.734 | SWP-B |
5667 | 41 | 194.664 | 30 | 7.5 | 17.64 | SWP-B | ||
5668 | 61 | 194.664 | 44 | 10.5 | 11.466 | SWP-B | ||
5669 | 88 | 194.664 | 62.9 | 14.5 | 7.771 | SWP-B | ||
5670 | 130 | 194.664 | 92.9 | 20.5 | 5.243 | SWP-B | ||
5671 | 19.2 | 3.2 | 27.5 | 365.086 | 22.6 | 5.5 | 74.284 | SWP-B |
5672 | 40 | 365.086 | 32.3 | 7.5 | 47.334 | SWP-B | ||
5673 | 59 | 365.086 | 47.2 | 10.5 | 30.87 | SWP-B | ||
5674 | 83.5 | 365.086 | 65.9 | 14.5 | 20.776 | SWP-B | ||
5675 | 120 | 365.086 | 94.1 | 20.5 | 14.112 | SWP-B | ||
5676 | 21.6 | 1.6 | 48 | 48.703 | 27.5 | 5.5 | 2.381 | SWP-B |
5677 | 73.5 | 48.703 | 41.4 | 7.5 | 1.519 | SWP-B | ||
5678 | 110 | 48.703 | 60.8 | 10.5 | 0.99 | SWP-B | ||
5679 | 165 | 48.703 | 91.9 | 14.5 | 0.666 | SWP-B | ||
5680 | 240 | 48.703 | 132 | 20.5 | 0.451 | SWP-B | ||
5681 | 22 | 2 | 41 | 88.207 | 25.8 | 5.5 | 5.821 | SWP-B |
5682 | 62 | 88.207 | 38.2 | 7.5 | 3.704 | SWP-B | ||
5683 | 94 | 88.207 | 57.1 | 10.5 | 2.391 | SWP-B | ||
5684 | 135 | 88.207 | 80.8 | 14.5 | 1.627 | SWP-B | ||
5685 | 200 | 88.207 | 119.7 | 20.5 | 1.098 | SWP-B |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 彈簧常數 (N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5686 | 22.5 | 2.5 | 36 | 162.434 | 24.6 | 5.5 | 14.21 | SWP-B |
5687 | 54 | 162.434 | 36 | 7.5 | 9.045 | SWP-B | ||
5688 | 81.5 | 162.434 | 53.7 | 10.5 | 5.851 | SWP-B | ||
5689 | 120 | 162.434 | 79.2 | 14.5 | 3.979 | SWP-B | ||
5690 | 175 | 162.434 | 114.5 | 20.5 | 2.685 | SWP-B | ||
5691 | 23.2 | 3.2 | 33.5 | 308.362 | 25.4 | 5.5 | 38.122 | SWP-B |
5692 | 49.5 | 308.362 | 36.8 | 7.5 | 24.206 | SWP-B | ||
5693 | 74 | 308.362 | 54.3 | 10.5 | 15.68 | SWP-B | ||
5694 | 105 | 308.362 | 76.1 | 14.5 | 10.682 | SWP-B | ||
5695 | 155 | 308.362 | 112.2 | 20.5 | 7.203 | SWP-B | ||
5696 | 24 | 4 | 33.5 | 555.113 | 27.5 | 5.5 | 93.002 | SWP-B |
5697 | 49 | 555.113 | 39.6 | 7.5 | 59.192 | SWP-B | ||
5698 | 72 | 555.113 | 57.5 | 10.5 | 38.318 | SWP-B | ||
5699 | 105 | 555.113 | 83.7 | 14.5 | 26.068 | SWP-B | ||
5700 | 150 | 555.113 | 118.4 | 20.5 | 17.542 | SWP-B | ||
5701 | 27 | 2 | 58 | 72.492 | 33.7 | 5.5 | 2.979 | SWP-B |
5702 | 88.5 | 72.492 | 50.4 | 7.5 | 1.901 | SWP-B | ||
5703 | 135 | 72.492 | 75.8 | 10.5 | 1.225 | SWP-B | ||
5704 | 195 | 72.492 | 108 | 14.5 | 0.833 | SWP-B | ||
5705 | 290 | 72.492 | 162.4 | 20.5 | 0.568 | SWP-B | ||
5706 | 27.5 | 2.5 | 49 | 134.395 | 30.5 | 5.5 | 7.281 | SWP-B |
5707 | 74.5 | 134.395 | 45.5 | 7.5 | 4.635 | SWP-B | ||
5708 | 115 | 134.395 | 70.2 | 10.5 | 2.999 | SWP-B | ||
5709 | 165 | 134.395 | 99.1 | 14.5 | 2.038 | SWP-B | ||
5710 | 240 | 134.395 | 142.8 | 20.5 | 1.382 | SWP-B | ||
5711 | 28.2 | 3.2 | 42.5 | 257.572 | 29.2 | 5.5 | 19.404 | SWP-B |
5712 | 63.5 | 257.572 | 42.6 | 7.5 | 12.348 | SWP-B | ||
5713 | 94.5 | 257.572 | 62.4 | 10.5 | 8.016 | SWP-B | ||
5714 | 135 | 257.572 | 87.7 | 14.5 | 5.449 | SWP-B | ||
5715 | 200 | 257.572 | 129.9 | 20.5 | 3.675 | SWP-B |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 彈簧常數 (N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5716 | 29 | 4 | 41 | 468.863 | 31.2 | 5.5 | 47.628 | SWP-B |
5717 | 60.5 | 468.863 | 45 | 7.5 | 30.282 | SWP-B | ||
5718 | 89.5 | 468.863 | 65.6 | 10.5 | 19.6 | SWP-B | ||
5719 | 130 | 468.863 | 94.8 | 14.5 | 13.328 | SWP-B | ||
5720 | 185 | 468.863 | 133 | 20.5 | 9.016 | SWP-B | ||
5721 | 30 | 5 | 41 | 1027.898 | 32.2 | 5.5 | 116.62 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B |
5722 | 60 | 848.195 | 48.5 | 7.5 | 73.99 | SWP-B | ||
5723 | 87.5 | 848.195 | 69.8 | 10.5 | 47.824 | SWP-B | ||
5724 | 125 | 848.195 | 98.9 | 14.5 | 32.536 | SWP-B | ||
5725 | 180 | 848.195 | 141.4 | 20.5 | 21.952 | SWP-B | ||
5726 | 34.5 | 2.5 | 71.5 | 108.135 | 40.4 | 5.5 | 3.479 | SWP-B |
5727 | 110 | 108.135 | 61.2 | 7.5 | 2.215 | SWP-B | ||
5728 | 170 | 108.135 | 94.4 | 10.5 | 1.431 | SWP-B | ||
5729 | 245 | 108.135 | 133.5 | 14.5 | 0.97 | SWP-B | ||
5730 | 360 | 108.135 | 195.4 | 20.5 | 0.657 | SWP-B | ||
5731 | 35.2 | 3.2 | 58.5 | 208.959 | 36 | 5.5 | 9.3 | SWP-B |
5732 | 88.5 | 208.959 | 53.2 | 7.5 | 5.919 | SWP-B | ||
5733 | 135 | 208.959 | 80.3 | 10.5 | 3.822 | SWP-B | ||
5734 | 190 | 208.959 | 109.8 | 14.5 | 2.607 | SWP-B | ||
5735 | 280 | 208.959 | 160.9 | 20.5 | 1.754 | SWP-B | ||
5736 | 36 | 4 | 53.5 | 384.008 | 36.6 | 5.5 | 22.736 | SWP-B |
5737 | 79.5 | 384.008 | 52.8 | 7.5 | 14.406 | SWP-B | ||
5738 | 120 | 384.008 | 78.9 | 10.5 | 9.339 | SWP-B | ||
5739 | 170 | 384.008 | 109.5 | 14.5 | 6.35 | SWP-B | ||
5740 | 250 | 422.408 | 151.6 | 20.5 | 4.292 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5741 | 37 | 5 | 51 | 852.15 | 35.6 | 5.5 | 55.37 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B |
5742 | 75 | 852.15 | 50.8 | 7.5 | 35.28 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5743 | 110 | 852.15 | 72.7 | 10.5 | 22.834 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5744 | 160 | 703.173 | 114.6 | 14.5 | 15.484 | SWP-B | ||
5745 | 230 | 703.173 | 162.9 | 20.5 | 10.486 | SWP-B |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 彈簧常數 (N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5746 | 38.3 | 6.3 | 50 | 1256.002 | 41 | 5.5 | 140.14 | SWP-B |
5747 | 75 | 1256.002 | 60.9 | 7.5 | 89.082 | SWP-B | ||
5748 | 110 | 1256.002 | 88.2 | 10.5 | 57.624 | SWP-B | ||
5749 | 155 | 1256.002 | 123 | 14.5 | 39.2 | SWP-B | ||
5750 | 225 | 1256.002 | 177.5 | 20.5 | 26.46 | SWP-B | ||
5751 | 43.2 | 3.2 | 82 | 171.729 | 45.9 | 5.5 | 4.753 | SWP-B |
5752 | 125 | 171.729 | 68.3 | 7.5 | 3.028 | SWP-B | ||
5753 | 190 | 171.729 | 102.4 | 10.5 | 1.96 | SWP-B | ||
5754 | 275 | 171.729 | 146.2 | 14.5 | 1.333 | SWP-B | ||
5755 | 405 | 171.729 | 214.6 | 20.5 | 0.902 | SWP-B | ||
5756 | 44 | 4 | 71 | 376.526 | 38.7 | 5.5 | 11.662 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B |
5757 | 105 | 317.721 | 62.1 | 7.5 | 7.399 | SWP-B | ||
5758 | 160 | 317.721 | 93.6 | 10.5 | 4.782 | SWP-B | ||
5759 | 235 | 317.721 | 137.4 | 14.5 | 3.254 | SWP-B | ||
5760 | 340 | 317.721 | 195.3 | 20.5 | 2.195 | SWP-B | ||
5761 | 45 | 5 | 64 | 711.064 | 38.9 | 5.5 | 28.322 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B |
5762 | 95.5 | 711.064 | 56.1 | 7.5 | 18.032 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5763 | 140 | 711.064 | 79 | 10.5 | 11.662 | SWOSC-V | ||
5764 | 205 | 711.064 | 115.4 | 14.5 | 7.938 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5765 | 300 | 586.752 | 190.6 | 20.5 | 5.361 | SWP-B | ||
5766 | 46.3 | 6.3 | 60 | 1059.921 | 45.2 | 5.5 | 71.638 | SWP-B |
5767 | 90 | 1059.921 | 66.7 | 7.5 | 45.57 | SWP-B | ||
5768 | 135 | 1059.921 | 99.1 | 10.5 | 29.498 | SWP-B | ||
5769 | 195 | 1059.921 | 142.2 | 14.5 | 20.09 | SWP-B | ||
5770 | 280 | 1059.921 | 201.6 | 20.5 | 13.524 | SWP-B | ||
5771 | 48 | 8 | 65 | 2631.418 | 50.8 | 5.5 | 185.22 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B |
5772 | 90 | 2631.418 | 67.8 | 7.5 | 118.58 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5773 | 135 | 2631.418 | 100.7 | 10.5 | 76.636 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5774 | 190 | 2631.418 | 139.5 | 14.5 | 52.136 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5775 | 275 | 2631.418 | 200.2 | 20.5 | 35.182 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 彈簧常數 (N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5776 | 54 | 4 | 99 | 261.114 | 55.1 | 5.5 | 5.949 | SWP-B |
5777 | 150 | 309.442 | 68.2 | 7.5 | 3.783 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5778 | 230 | 261.114 | 123.4 | 10.5 | 2.45 | SWP-B | ||
5779 | 335 | 309.442 | 149.3 | 14.5 | 1.666 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5780 | 490 | 261.114 | 258.3 | 20.5 | 1.127 | SWP-B | ||
5781 | 55 | 5 | 85 | 485.468 | 51.5 | 5.5 | 14.504 | SWP-B |
5782 | 130 | 588.321 | 66.3 | 7.5 | 9.241 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5783 | 195 | 588.321 | 96.6 | 10.5 | 5.978 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5784 | 280 | 588.321 | 135.3 | 14.5 | 4.067 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5785 | 410 | 588.321 | 195.6 | 20.5 | 2.744 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5786 | 56.3 | 6.3 | 80 | 884.738 | 55.9 | 5.5 | 36.652 | SWP-B |
5787 | 115 | 884.738 | 77.1 | 7.5 | 23.324 | SWP-B | ||
5788 | 175 | 884.738 | 116.4 | 10.5 | 15.092 | SWP-B | ||
5789 | 250 | 884.738 | 164 | 14.5 | 10.29 | SWP-B | ||
5790 | 365 | 884.738 | 237.5 | 20.5 | 6.938 | SWP-B | ||
5791 | 58 | 8 | 75 | 2222.568 | 51.7 | 5.5 | 95.256 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B |
5792 | 110 | 2222.568 | 73.4 | 7.5 | 60.76 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5793 | 160 | 2222.568 | 103.3 | 10.5 | 39.2 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5794 | 230 | 2222.568 | 146.6 | 14.5 | 26.656 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5795 | 335 | 2222.568 | 211.7 | 20.5 | 18.032 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5796 | 60 | 10 | 75 | 4111.591 | 57.3 | 5.5 | 232.26 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B |
5797 | 110 | 4111.591 | 82.2 | 7.5 | 147.98 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5798 | 165 | 4111.591 | 122 | 10.5 | 95.648 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5799 | 230 | 4111.591 | 166.8 | 14.5 | 65.072 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5800 | 335 | 4111.591 | 241.4 | 20.5 | 43.904 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5802 | 68 | 5 | 180 | 480.076 | 76.2 | 7.5 | 4.626 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B |
5803 | 275 | 480.076 | 114.4 | 10.5 | 2.989 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5804 | 395 | 480.076 | 158.4 | 14.5 | 2.029 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5805 | 585 | 396.147 | 296.3 | 20.5 | 1.372 | SWP-B |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 彈簧常數 (N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5806 | 69.3 | 6.3 | 105 | 727.185 | 65.3 | 5.5 | 18.326 | SWP-B |
5807 | 155 | 727.185 | 92.6 | 7.5 | 11.662 | SWP-B | ||
5808 | 235 | 727.185 | 138.6 | 10.5 | 7.546 | SWP-B | ||
5809 | 340 | 727.185 | 198.1 | 14.5 | 5.125 | SWP-B | ||
5810 | 500 | 727.185 | 290.4 | 20.5 | 3.469 | SWP-B | ||
5811 | 71 | 8 | 95 | 1844.283 | 56.3 | 5.5 | 47.628 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B |
5812 | 140 | 1844.283 | 79.1 | 7.5 | 30.282 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5813 | 205 | 1844.283 | 110.9 | 10.5 | 19.6 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5814 | 300 | 1844.283 | 161.6 | 14.5 | 13.328 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5815 | 435 | 1844.283 | 230.4 | 20.5 | 9.016 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5816 | 73 | 10 | 96 | 3451.12 | 66.2 | 5.5 | 115.64 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B |
5817 | 135 | 3451.12 | 88.3 | 7.5 | 73.892 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5818 | 200 | 3451.12 | 127.8 | 10.5 | 47.824 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5819 | 285 | 3451.12 | 178.9 | 14.5 | 32.536 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5820 | 410 | 3451.12 | 252.8 | 20.5 | 21.952 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5821 | 86.3 | 6.3 | 145 | 589.279 | 79.1 | 5.5 | 8.947 | SWP-B |
5822 | 220 | 589.279 | 116.5 | 7.5 | 5.694 | SWP-B | ||
5823 | 335 | 589.279 | 175.1 | 10.5 | 3.685 | SWP-B | ||
5824 | 490 | 589.279 | 255.1 | 14.5 | 2.509 | SWP-B | ||
5825 | 720 | 589.279 | 372.3 | 20.5 | 1.695 | SWP-B | ||
5826 | 88 | 8 | 125 | 1506.103 | 60.2 | 5.5 | 23.226 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B |
5827 | 180 | 1506.103 | 78.2 | 7.5 | 14.798 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5828 | 285 | 1506.103 | 127.7 | 10.5 | 9.575 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5829 | 410 | 1506.103 | 178.5 | 14.5 | 6.507 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5830 | 600 | 1506.103 | 257.7 | 20.5 | 4.4 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5831 | 90 | 10 | 115 | 2844.256 | 64.9 | 5.5 | 56.742 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B |
5832 | 175 | 2844.256 | 96.3 | 7.5 | 36.162 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5833 | 255 | 2844.256 | 133.6 | 10.5 | 23.422 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5834 | 370 | 2844.256 | 190.8 | 14.5 | 15.876 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5835 | 540 | 2844.256 | 276.2 | 20.5 | 10.78 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B |
產品 代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時高度 (mm) | 總圈數 | 彈簧常數 (N/mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5836 | 108 | 8 | 170 | 1237.767 | 65.6 | 5.5 | 11.858 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B |
5837 | 260 | 1237.767 | 96.6 | 7.5 | 7.575 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5838 | 390 | 1237.767 | 137.4 | 10.5 | 4.9 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5839 | 570 | 1237.767 | 198.5 | 14.5 | 3.332 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5840 | 835 | 1237.767 | 285.9 | 20.5 | 2.254 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5841 | 110 | 10 | 150 | 2353.286 | 68.9 | 5.5 | 29.008 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B |
5842 | 230 | 2353.286 | 102.9 | 7.5 | 18.522 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5843 | 345 | 2353.286 | 148.2 | 10.5 | 11.956 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5844 | 500 | 2353.286 | 210.7 | 14.5 | 8.134 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5845 | 730 | 2353.286 | 302 | 20.5 | 5.498 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5846 | 135 | 10 | 205 | 1934.011 | 75.2 | 5.5 | 14.896 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B |
5847 | 315 | 1934.011 | 110.9 | 7.5 | 9.477 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5848 | 475 | 1934.011 | 159.2 | 10.5 | 6.125 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5849 | 690 | 1934.011 | 225.7 | 14.5 | 4.165 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B | ||
5850 | 1015 | 1934.011 | 329.7 | 20.5 | 2.822 | SWOSC-V 相當於 SWOSC-B |
捲曲方向 | 右捲 |
---|---|
端部形狀 | 線徑0.4mm以下的產品無研磨。線徑0.5mm以上的產品有研磨。 |
外徑 | 如JIS B2704-2冷軋成形壓縮線圈彈簧的線圈直徑容許公差的2級所示 |
自由高度 | 作為參考值,無容許公差 |
最大荷重(N) | 如JIS B2704-2冷軋成形壓縮線圈彈簧指定高度時容許公差的2級所示 |
彈簧常數 | 作為參考值,無容許公差 |
貼合高度 | 作為參考值,無容許公差 |
低溫退火 | 為提升性能,因此彈簧成形後,施行低溫退火 |
使用溫度極限 | -30℃~+80℃ (SWP) |
-30℃~+200℃ (SUS 304) | |
彈簧的壽命 | 彈簧部分從使用狀態的上限應力與下限應力之間的關係來考慮需要重複的次數(壽命)後,請選定在此容許荷重以下適當的荷重 參考:JIS B2704-1線圈彈簧 - 第1部:壓縮及拉伸線圈彈簧基本計算方法 |
超級彈簧為領先於一般訂製彈簧,進行規格化的標準規格彈簧之暢銷產品。
型號 |
---|
5610 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 端面狀態 | 容許荷重 P2 (N) | 容許荷重時高度 H2 (mm) | 自由高度 Hf (mm) | 線圈外徑 OD (φ) | 彈簧常數 k (N/mm) | 線徑 d (φ) | 總圈數 N | 包裝內個數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為5 | 9天~ | SWP-B | 16.01~30.00 | 兩端有研磨 | 24.795 | 36.3 | 81.5 | 11 | 0.549 | 1 | 20.5 | 5 |
Loading...
D系列 壓縮線圈彈簧(DIN 2098規格)的型號5610頁面。
記載關於型號5610之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
5005 |
5006 |
5007 |
5611 |
5612 |
5613 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 端面狀態 | 容許荷重 P2 (N) | 容許荷重時高度 H2 (mm) | 自由高度 Hf (mm) | 線圈外徑 OD (φ) | 彈簧常數 k (N/mm) | 線徑 d (φ) | 總圈數 N | 包裝內個數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為20 | 5天~ | SUS304WPB | ~1.50 | 兩端無研磨 | 0.371 | 2.9 | 3.9 | 0.6 | 0.3822 | 0.1 | 20.5 | 20 | ||
包裝數為20 | 5天~ | SUS304WPB | ~1.50 | 兩端無研磨 | 0.311 | 0.9 | 1.2 | 0.73 | 1.0192 | 0.1 | 5.5 | 20 | ||
包裝數為20 | 5天~ | SUS304WPB | ~1.50 | 兩端無研磨 | 0.311 | 1.2 | 1.7 | 0.73 | 0.6468 | 0.1 | 7.5 | 20 | ||
包裝數為5 | 4天~ | SWP-B | 30.01~50.00 | 兩端有研磨 | 44.752 | 13.7 | 20 | 11.25 | 7.085 | 1.25 | 5.5 | 5 | ||
包裝數為5 | 5天~ | SWP-B | 30.01~50.00 | 兩端有研磨 | 44.752 | 19.6 | 29.5 | 11.25 | 4.508 | 1.25 | 7.5 | 5 | ||
包裝數為5 | 5天~ | SWP-B | 30.01~50.00 | 兩端有研磨 | 44.752 | 43 | 44.5 | 11.25 | 2.920 | 1.25 | 10.5 | 5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策