(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・PPS(聚苯硫醚)為結晶性超級工程塑膠。
・擁有優異的耐熱性,即使長時間在高溫度環境中使用,物性仍幾乎無劣化。
・此外也具有優異耐藥品性、機械特性、電氣特性、尺寸穩定性優異,能用於電氣、電子零件、汽車零件、化學機械零件等。
型號 |
---|
PPS/W-10.5-21-2 |
PPS/W-13-24-2.5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (mm) | 螺絲公稱(M) | 厚度 t (mm) | 外徑 D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10.5 | 10 | 2 | 21 | ||
4天~ | 13 | 12 | 2.5 | 24 |
Loading...
種類(用途) | 平墊圈 | 種類 | 平墊圈 | 材質 | 樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 材質 樹脂 | PPS(聚苯硫化物) |
表面處理(詳細) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策