(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
內六角孔樹脂止迴螺絲使用具有耐衝擊性及透明度的聚碳酸酯製成。
【特長】
・非結晶性的工程塑膠。
・擁有超群的耐衝擊性,同時具備均衡的機械特性、電氣特性等,加上透明且具有自熄性,廣泛用於電氣、電子領域到汽車、醫療領域。
・銷售單位:散裝(可購買一個)。
・螺牙種類:公制粗螺紋。
・安裝孔形狀:一字孔。
・基本形狀:止迴螺絲。
【用途】
・以電氣電子領域為首,使用領域廣泛。
M | M3 | M4 | |
---|---|---|---|
螺距/Pitch | 0.5 | 0.7 | |
A | 0.9 | 1.3 | |
B | 0.4 | 0.6 | |
C | 1.7 | 2.0 | |
D | 0.9 | 1.2 | |
L | 4 | — | 1,000 |
5 | 1,000 | 1,000 | |
6 | 1,000 | — | |
8 | 1,000 | 1,000 | |
10 | 1,000 | 1,000 |
販售單位 Quantity
外觀雖有黑點(殘渣)混入,但不影響性能。
螺絲尖端部的殘留注料口為0.2mm以下。
表中的數值僅為參考值,並非保證值。
固定時請使用扭力螺絲起子以及扭力扳手。建議鎖緊扭矩為使用狀態下斷裂扭矩值的50%。
因耐熱性、耐藥品性依使用條件有所變化,請務必事先於使用狀態下測試。
可能依批量、各種條件而有若干變色。
庫存尺寸、形狀及使用材料製造商如有變更,恕不另行通知。
型號 |
---|
PC/HS-M3-L5 |
PC/HS-M3-L6 |
PC/HS-M3-L8 |
PC/HS-M3-L10 |
PC/HS-M4-L4 |
PC/HS-M4-L5 |
PC/HS-M4-L8 |
PC/HS-M4-L10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙公稱(M) | 長度L或I(mm) | 間距 (mm) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 3 | 5 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | ||
4天~ | 3 | 6 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | ||
4天~ | 3 | 8 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | ||
4天~ | 3 | 10 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | ||
4天~ | 4 | 4 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 2 | 1.2 | ||
4天~ | 4 | 5 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 2 | 1.2 | ||
5天~ | 4 | 8 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 2 | 1.2 | ||
4天~ | 4 | 10 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 2 | 1.2 |
Loading...
詳細形狀 | 標準 | 安裝孔形狀 | 一字孔 | 基本形狀 | 止迴螺絲 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 樹脂 | 表面處理(詳細) | 無 | 螺牙種類 | 公制粗螺紋 |
追加形狀 | 標準 | 販售單位 | 零售(能以1 pc為單位購入) | 用途 | 標準 |
樹脂材質 | PC |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策