(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
使用聚碳酸酯的內六角孔樹脂螺栓,耐衝擊性、透明性優異。
【特長】
・非結晶性的工程塑膠。
・擁有超群的耐衝擊性,同時具備均衡的機械特性、電氣特性等,加上透明且具有自熄性,廣泛用於電氣、電子領域到汽車、醫療領域。
【用途】
・以電氣電子領域為首,使用領域廣泛。
・也可活用聚碳酸酯特有的透明性,作為外觀零件使用。
M | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
螺距/Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
D×H | 5.5×3 | 7×4 | 8.5×5 | 10×6 | 13×8 | |
B | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
L | 6 | 1,000 | 1,000 | — | — | — |
8 | 1,000 | 1,000 | — | — | — | |
10 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 250 | |
12 | 1,000 | 1,000 | 500 | — | — | |
15 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 200 | |
20 | 1,000 | 500 | 500 | 250 | 200 | |
25 | 1,000 | 500 | 250 | 250 | 100 | |
30 | — | — | 250 | 200 | 100 | |
35 | — | — | 250 | 200 | 100 | |
40 | — | — | — | 100 | 100 |
販售單位 Quantity
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙公稱(M) | 長度L或I(mm) | 間距 (mm) | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 3 | 6 | 0.5 | 5.5 | 3 | ||
5天~ | 3 | 8 | 0.5 | 5.5 | 3 | ||
5天~ | 3 | 10 | 0.5 | 5.5 | 3 | ||
5天~ | 3 | 12 | 0.5 | 5.5 | 3 | ||
5天~ | 3 | 15 | 0.5 | 5.5 | 3 | ||
5天~ | 3 | 20 | 0.5 | 5.5 | 3 | ||
5天~ | 3 | 25 | 0.5 | 5.5 | 3 | ||
5天~ | 4 | 6 | 0.7 | 7 | 4 | ||
5天~ | 4 | 8 | 0.7 | 7 | 4 | ||
5天~ | 4 | 10 | 0.7 | 7 | 4 | ||
5天~ | 4 | 12 | 0.7 | 7 | 4 | ||
5天~ | 4 | 15 | 0.7 | 7 | 4 | ||
5天~ | 4 | 20 | 0.7 | 7 | 4 | ||
5天~ | 4 | 25 | 0.7 | 7 | 4 | ||
5天~ | 5 | 10 | 0.8 | 8.5 | 5 | ||
5天~ | 5 | 12 | 0.8 | 8.5 | 5 | ||
5天~ | 5 | 15 | 0.8 | 8.5 | 5 | ||
5天~ | 5 | 20 | 0.8 | 8.5 | 5 | ||
5天~ | 5 | 25 | 0.8 | 8.5 | 5 | ||
5天~ | 5 | 30 | 0.8 | 8.5 | 5 | ||
5天~ | 5 | 35 | 0.8 | 8.5 | 5 | ||
5天~ | 6 | 10 | 1 | 10 | 6 | ||
5天~ | 6 | 15 | 1 | 10 | 6 | ||
5天~ | 6 | 20 | 1 | 10 | 6 | ||
5天~ | 6 | 25 | 1 | 10 | 6 | ||
5天~ | 6 | 30 | 1 | 10 | 6 | ||
5天~ | 6 | 35 | 1 | 10 | 6 | ||
5天~ | 6 | 40 | 1 | 10 | 6 | ||
5天~ | 8 | 10 | 1.25 | 13 | 8 | ||
5天~ | 8 | 15 | 1.25 | 13 | 8 | ||
5天~ | 8 | 20 | 1.25 | 13 | 8 | ||
5天~ | 8 | 25 | 1.25 | 13 | 8 | ||
5天~ | 8 | 30 | 1.25 | 13 | 8 | ||
6天~ | 8 | 35 | 1.25 | 13 | 8 |
Loading...
詳細形狀 | 標準 | 安裝孔形狀 | 六角孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 樹脂 | 表面處理(詳細) | 無 | 螺牙種類 | 公制粗螺紋 |
追加形狀 | 標準 | 販售單位 | 零售(能以1 pc為單位購入) | 用途 | 標準 |
樹脂材質 | PC |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策