(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

PC(聚碳酸酯)六角螺栓

PC(聚碳酸酯)六角螺栓

使用聚碳酸酯的六角樹脂螺栓,耐衝擊性優異。
【特長】
・非結晶性的工程塑膠。
・擁有超群的耐衝擊性,同時具備均衡的機械特性、電氣特性等,加上透明且具有自熄性,廣泛用於電氣、電子領域到汽車、醫療領域。
・基本形狀:六角。
・銷售單位:散裝(可購買一個)。
・螺牙種類:公制粗螺紋。
・材質:PC。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PC(聚碳酸酯)/六角螺栓 透明/白 尺寸圖和尺寸

PC(聚碳酸酯)/六角螺栓 透明/白 尺寸圖
M456881012
B×H7×2.88×3.510×413×5.513×5.517×719×8
螺距0.70.811.251.251.51.75
備註全螺牙全螺牙全螺牙全螺牙S=30全螺牙全螺牙
L(mm)101,0001,000500250
121,0001,000500250
151,000500500200100
2050050025020010050
2550050025010010050
302502501005050
352502001005050
402001005050
4525
5050※50※25
6025
7025

販售單位 Quantity

表中的※表半螺牙。M8-50(S=30) M10-50(S=25)。
表中著色部分,標準色為白色(型號 PC-WH/BT)。

型號
PC/BT-M4-L10
PC/BT-M4-L12
PC/BT-M4-L15
PC/BT-M4-L20
PC/BT-M4-L25
PC/BT-M5-L10
PC/BT-M5-L12
PC/BT-M5-L15
PC/BT-M5-L20
PC/BT-M5-L25
PC/BT-M5-L30
PC/BT-M5-L35
PC/BT-M6-L10
PC/BT-M6-L12
PC/BT-M6-L15
PC/BT-M6-L20
PC/BT-M6-L25
PC/BT-M6-L30
PC/BT-M6-L35
PC/BT-M6-L40
PC/BT-M8-L10
PC/BT-M8-L12
PC/BT-M8-L15
PC/BT-M8-L20
PC/BT-M8-L25
PC/BT-M8-L30
PC-WH/BT-M8-L35
PC-WH/BT-M8-L40
PC-WH/BT-M8-L50(S30)
PC-WH/BT-M10-L15
PC-WH/BT-M10-L20
PC-WH/BT-M10-L25
PC-WH/BT-M10-L30
PC-WH/BT-M10-L35
PC-WH/BT-M10-L40
PC-WH/BT-M10-L50(S25)
PC-WH/BT-M12-L20
PC-WH/BT-M12-L25
PC-WH/BT-M12-L30
PC-WH/BT-M12-L35
PC-WH/BT-M12-L40
PC-WH/BT-M12-L45
PC-WH/BT-M12-L50
PC-WH/BT-M12-L60
PC-WH/BT-M12-L70
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙公稱(M) 長度L或I(mm) 間距
(mm)
D H 顏色
5天~ 4100.772.8透明
5天~ 4120.772.8透明
5天~ 4150.772.8透明
5天~ 4200.772.8透明
5天~ 4250.772.8透明
5天~ 5100.883.5透明
5天~ 5120.883.5透明
5天~ 5150.883.5透明
5天~ 5200.883.5透明
5天~ 5250.883.5透明
5天~ 5300.883.5透明
5天~ 5350.883.5透明
6天~ 6101104透明
5天~ 6121104透明
5天~ 6151104透明
5天~ 6201104透明
5天~ 6251104透明
5天~ 6301104透明
5天~ 6351104透明
5天~ 6401104透明
5天~ 8101.25135.5透明
5天~ 8121.25135.5透明
5天~ 8151.25135.5透明
5天~ 8201.25135.5透明
5天~ 8251.25135.5透明
5天~ 8301.25135.5透明
6天~ 8351.25135.5
5天~ 8401.25135.5
5天~ 850(S30)1.25135.5
4天~ 10151.5177
5天~ 10201.5177
4天~ 10251.5177
5天~ 10301.5177
6天~ 10351.5177
4天~ 10401.5177
5天~ 1050(S25)1.5177
5天~ 12201.75198
5天~ 12251.75198
4天~ 12301.75198
4天~ 12351.75198
4天~ 12401.75198
5天~ 12451.75198
5天~ 12501.75198
5天~ 12601.75198
5天~ 12701.75198

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 基本形狀 六角
材質 樹脂 表面處理(詳細) 螺牙種類 公制粗螺紋
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 用途 標準
樹脂材質 PC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767