(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

PC(聚碳酸酯)(+) 盆頭小螺絲

PC(聚碳酸酯)(+) 盆頭小螺絲

具有耐衝擊性、透明性的聚碳酸酯製盆頭小螺絲。
【特長】
・非結晶性的工程塑膠。
・擁有超群的耐衝擊性,同時具備均衡的機械特性、電氣特性等,加上透明且具有自熄性,廣泛用於電氣、電子領域到汽車、醫療領域。
・銷售單位:散裝(可購買一個)。
・螺牙種類:公制粗螺紋。
・安裝孔形狀:十字孔。
・材質:PC。
【用途】
・使用於電氣電子領域的絕緣,或活用透明色,用於壓克力板的固定等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PC/(+)盆頭小螺絲尺寸圖和尺寸

PC/(+)盆頭小螺絲尺寸圖
MM1.7M2M2.6M3M4M5M6M8
螺距/Pitch0.350.40.450.50.70.811.25
D×H2.5×0.53.5×1.34.5×1.75.5×27×2.69×3.310.5×3.914×5.2
L31,0001,0001,000
41,0001,0001,0001,000
51,0001,0001,0001,000
61,0001,0001,0001,0001,000
81,0001,0001,0001,0001,000
101,0001,0001,0001,0001,000500
121,0001,0001,0001,0001,000500250
151,0001,0001,000500500250
161,0001,000500
181,0001,000500
201,0001,000500250200
251,000500500250200
301,000500250250100
35250200
40500200100

販售單位 Quantity

表中著色部分,標準色為黑色(型號 PC-BK/PH)。

開發秘辛

 

1965年樹脂螺絲開始販售時最初的樹脂。

型號
PC-BK/PH-M1.7-L3
PC-BK/PH-M1.7-L4
PC/PH-M2-L3
PC/PH-M2-L4
PC/PH-M2-L5
PC/PH-M2-L6
PC/PH-M2-L8
PC/PH-M2-L10
PC/PH-M2-L12
PC/PH-M2.6-L3
PC/PH-M2.6-L4
PC/PH-M2.6-L5
PC/PH-M2.6-L6
PC/PH-M2.6-L8
PC/PH-M2.6-L10
PC/PH-M2.6-L12
PC/PH-M2.6-L15
PC/PH-M3-L4
PC/PH-M3-L5
PC/PH-M3-L6
PC/PH-M3-L8
PC/PH-M3-L10
PC/PH-M3-L12
PC/PH-M3-L15
PC/PH-M3-L16
PC/PH-M3-L18
PC/PH-M3-L20
PC/PH-M3-L25
PC/PH-M3-L30
PC/PH-M4-L5
PC/PH-M4-L6
PC/PH-M4-L8
PC/PH-M4-L10
PC/PH-M4-L12
PC/PH-M4-L15
PC/PH-M4-L16
PC/PH-M4-L18
PC/PH-M4-L20
PC/PH-M4-L25
PC/PH-M4-L30
PC/PH-M4-L40
PC/PH-M5-L6
PC/PH-M5-L8
PC/PH-M5-L10
PC/PH-M5-L12
PC/PH-M5-L15
PC/PH-M5-L16
PC/PH-M5-L18
PC/PH-M5-L20
PC/PH-M5-L25
PC/PH-M5-L30
PC/PH-M5-L35
PC/PH-M6-L10
PC/PH-M6-L12
PC/PH-M6-L15
PC/PH-M6-L20
PC/PH-M6-L25
PC/PH-M6-L30
PC/PH-M6-L35
PC/PH-M6-L40
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙公稱(M) 長度L或I(mm) 間距
(mm)
D H
4天~ 1.730.352.50.5
5天~ 1.740.352.50.5
5天~ 230.43.51.3
4天~ 240.43.51.3
5天~ 250.43.51.3
5天~ 260.43.51.3
5天~ 280.43.51.3
5天~ 2100.43.51.3
5天~ 2120.43.51.3
5天~ 2.630.454.51.7
5天~ 2.640.454.51.7
5天~ 2.650.454.51.7
5天~ 2.660.454.51.7
5天~ 2.680.454.51.7
5天~ 2.6100.454.51.7
5天~ 2.6120.454.51.7
5天~ 2.6150.454.51.7
5天~ 340.55.52
4天~ 350.55.52
5天~ 360.55.52
5天~ 380.55.52
5天~ 3100.55.52
5天~ 3120.55.52
5天~ 3150.55.52
5天~ 3160.55.52
5天~ 3180.55.52
5天~ 3200.55.52
5天~ 3250.55.52
5天~ 3300.55.52
5天~ 450.772.6
5天~ 460.772.6
4天~ 480.772.6
5天~ 4100.772.6
5天~ 4120.772.6
5天~ 4150.772.6
5天~ 4160.772.6
5天~ 4180.772.6
5天~ 4200.772.6
5天~ 4250.772.6
5天~ 4300.772.6
6天~ 4400.772.6
5天~ 560.893.3
5天~ 580.893.3
5天~ 5100.893.3
5天~ 5120.893.3
5天~ 5150.893.3
5天~ 5160.893.3
5天~ 5180.893.3
9天~ 5200.893.3
5天~ 5250.893.3
5天~ 5300.893.3
5天~ 5350.893.3
5天~ 610110.53.9
5天~ 612110.53.9
5天~ 615110.53.9
6天~ 620110.53.9
5天~ 625110.53.9
5天~ 630110.53.9
5天~ 635110.53.9
5天~ 640110.53.9

Loading...

 

基本資訊

詳細形狀 盆頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 表面處理(詳細) 螺牙種類 公制粗螺紋
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 用途 標準
樹脂材質 PC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767