(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

萬向軸承 D-type(螺栓型) (型號表)

FREE BEAR D

萬向軸承 D-type(螺栓型)

朝下、外牙安裝型滾珠滾輪。
【特長】
・專用於朝下使用的托盤構造。
・朝下萬向軸承系列中可對應最重荷重的類型。
・可作為定位或代替腳輪使用。
【用途】
・最適合搬運重物、組裝工作台(定位)、加工機治具更換等。
・也便於取代腳輪。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

S-6D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

圓形外牙尺寸圖

 

法蘭尺寸圖

萬向軸承 D-type的規格

C-4D/S-4D/C-5D/S-5D/C-6D/S-6D(防塵仕様・メタルシール付)

C-4D/S-4D/C-5D/S-5D/C-6D/S-6D(防塵規格、附金屬密封)

外形図(単位:mm)

尺寸圖(單位:mm)

 

(單位:mm)

 

型式容許荷重主珠小滾珠本體自重ABCDEFGH
C-4D10kg38gφ20.5φ16.517193.5M81.5寬×1.5深1/2″滾珠(φ12.70)
S-4D10kgSUSSUSSUS36gφ20.5φ16.515193.5M81.5寬×1.5深1/2″滾珠(φ12.70)
C-5D20kg69gφ2412254M81.5寬×1.5深5/8″滾珠(φ15.875)
S-5D20kgSUSSUSSUS69gφ2412254M81.5寬×1.5深5/8″滾珠(φ15.875)
C-6D50kg144gφ31φ26.62032.56M81.5寬×1.5深3/4″滾珠(φ19.05)
S-6D50kgSUSSUSSUS144gφ312032.56M81.5寬×1.5深3/4″滾珠(φ19.05)
C-5DR(防塵仕様・ゴムシール付)/C-6DR(防塵仕様・ゴムシール付)

C-5DR(防塵規格、附橡膠密封)/C-6DR(防塵規格、附橡膠密封)

外形図(単位:mm)

尺寸圖(單位:mm)

 

(單位:mm)

 

型式容許荷重主珠小滾珠本體自重ABCDEFGH
C-5DR20kg67gφ2412254.5M81.5寬×1.5深5/8″滾珠(φ15.875)
C-6DR50kg142gφ31φ26.62032.56.0M81.5寬×1.5深3/4″滾珠(φ19.05)
C-8D/S-8D(防塵仕様・メタルシール付)/C-8DA(防塵仕様・ゴムシール付・グリスニップル付)

C-8D/S-8D(防塵規格、附金屬密封)/C-8DA(防塵規格、附橡膠密封、附油嘴)

外形図(単位:mm)

尺寸圖(單位:mm)

 

(單位:mm)

 

型式容許荷重主珠小滾珠本體A自重
C-8D80kg7.5332g
S-8D80kgSUSSUSSUS5327g
C-8DA80kg7.5309g
C-12HD

C-12HD

外形図(単位:mm)

尺寸圖(單位:mm)

型式容許荷重主珠小滾珠本體自重
C-12HD200kg2,000g
C-12HDR(防塵仕様・ゴムシール付)

C-12HDR(防塵規格、附橡膠密封)

外形図(単位:mm)

尺寸圖(單位:mm)

型式容許荷重主珠小滾珠本體自重
C-12HDR200kg1,684g
型號
S-6D
型號數量折扣標準
出貨日
耐荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
本體材質 滾珠材質 外徑
(φ)
滾珠徑
(φ)
用途 安裝高度
(mm)
安裝螺牙尺寸 防塵 訂購代碼
4天~ 100.1~500.0490.5[不銹鋼] 不鏽鋼[不銹鋼] 不鏽鋼3119.05向下32.5M8500-3911

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 標準 形狀 圓型外牙

萬向軸承 D-type(螺栓型)的型號S-6D頁面。
記載關於型號S-6D之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
C-12HD
C-4D
C-5D
C-6D
C-8D
C-8DA
型號數量折扣標準
出貨日
耐荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
本體材質 滾珠材質 外徑
(φ)
滾珠徑
(φ)
用途 安裝高度
(mm)
安裝螺牙尺寸 防塵 訂購代碼
4天~ 500.1~50001962[鋼] 鐵[鋼] 鐵7538.1向下70M20-500-3954
4天~ 50.1~100.098.1[鋼] 鐵[鋼] 鐵20.512.7向下19M8-500-3849
4天~ 100.1~500.0196.2[鋼] 鐵[鋼] 鐵2415.875向下25M8-500-3857
4天~ 100.1~500.0490.5[鋼] 鐵[鋼] 鐵3119.05向下32.5M8-500-3903
4天~ 500.1~5000784.8[鋼] 鐵[鋼] 鐵4225.4向下45M10-500-3920
4天~ 500.1~5000784.8[鋼] 鐵[鋼] 鐵4225.4向下(附油嘴)45M10-500-3938

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767