(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

萬向軸承 H-type(螺栓型) (型號表)

FREE BEAR H

萬向軸承 H-type(螺栓型)

外牙安裝型滾珠滾輪。
【特長】
・萬向軸承系列中可對應最重荷重的類型。
・也備有附為了減少髒污、粉塵進入的金屬密封或橡膠密封。
【用途】
・最適合搬運重物、組裝工作台(定位)、加工機治具更換等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-3H

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

圓形外牙尺寸圖

 

法蘭尺寸圖

萬向軸承 H-type的規格

C-2H/C-3H/S-3H/C-4H/C-5H/S-5H/C-5H-M8×16/C-6H/S-6H

C-2H/C-3H/S-3H/C-4H/C-5H/S-5H/C-5H-M8×16/C-6H/S-6H

外形図(単位:mm)

尺寸圖(單位:mm)

 

(單位:mm)

 

型式容許荷重主珠小滾珠本體自重ABCDEFG
C-2H5kg8gφ121.5912M61.5寬×1.5深1/4″滾珠(φ6.35)
C-3H8kg18gφ152.51512M61.5寬×1.5深3/8″滾珠(φ9.525)
S-3H8kgSUSSUSSUS18gφ152.51512M61.5寬×1.5深3/8″滾珠(φ9.525)
C-4H10kg36gφ2031812M81.5寬×1.5深1/2″滾珠(φ12.70)
C-5H20kg55gφ24420.512M61.5寬×1.5深5/8″滾珠(φ15.875)
S-5H20kgSUSSUSSUS54gφ24420.512M61.5寬×1.5深5/8″滾珠(φ15.875)
C-5H-M8×1620kg57gφ24420.516M81.5寬×1.5深5/8″滾珠(φ15.875)
C-6H50kg126gφ3242620M81.5寬×1.5深3/4″滾珠(φ19.05)
S-6H50kgSUSSUSSUS124gφ3242620M81.5寬×1.5深3/4″滾珠(φ19.05)
C-8H/S-8H

C-8H/S-8H

外形図(単位:mm)

尺寸圖(單位:mm)

 

(單位:mm)

 

型式容許荷重主珠小滾珠本體自重ABCDEF
C-8H80kg337gφ427.44221M101″滾珠(φ25.40)
S-8H80kgSUSSUSSUS330gφ427.44221M101″滾珠(φ25.40)
C-5HT/C-6HT

C-5HT/C-6HT

外形図(単位:mm)

尺寸圖(單位:mm)

 

(單位:mm)

 

型式容許荷重主珠小滾珠本體自重ABCDEFGHI
C-5HT20kg52gφ24φ164320.512M61.5寬×1.5深5/8″滾珠(φ15.875)
C-6HT50kg121gφ32φ2043.462620M81.5寬×1.5深3/4″滾珠(φ19.05)
C-5HR(防塵仕様・ゴムシール付)/C-6HR(防塵仕様・ゴムシール付)

C-5HR(防塵規格、附橡膠密封)/C-6HR(防塵規格、附橡膠密封)

外形図(単位:mm)

尺寸圖(單位:mm)

 

(單位:mm)

 

型式容許荷重主珠小滾珠本體自重ABCDEFG
C-5HR20kg53gφ244.520.512M61.5寬×1.5深5/8″滾珠(φ15.875)
C-6HR50kg121gφ3262620M81.5寬×1.5深3/4″滾珠(φ19.05)
C-8HB(防塵仕様・ゴムシール付)

C-8HB(防塵規格、附橡膠密封)

外形図(単位:mm)

尺寸圖(單位:mm)

型式容許荷重主珠小滾珠本體自重
C-8HB100kg311g
C-12HA

C-12HA

外形図(単位:mm)

尺寸圖(單位:mm)

型式容許荷重主珠小滾珠本體自重
C-12HA200kg1,257g
C-12HAR(防塵仕様・ゴムシール付)

C-12HAR(防塵規格、附橡膠密封)

外形図(単位:mm)

尺寸圖(單位:mm)

型式容許荷重主珠小滾珠本體自重
C-12HAR200kg1,242g
型號
C-3H
型號數量折扣標準
出貨日
耐荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
本體材質 滾珠材質 外徑
(φ)
滾珠徑
(φ)
用途 安裝高度
(mm)
安裝螺牙尺寸 防塵 訂購代碼
4天~ 50.1~100.078.48[鋼] 鐵[鋼] 鐵159.525標準15M6-500-4136

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 標準 形狀 圓型外牙

萬向軸承 H-type(螺栓型)的型號C-3H頁面。
記載關於型號C-3H之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
C-12HA
C-2H
C-4H
C-5H-M8X16
C-5HR
C-5HT
型號數量折扣標準
出貨日
耐荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
本體材質 滾珠材質 外徑
(φ)
滾珠徑
(φ)
用途 安裝高度
(mm)
安裝螺牙尺寸 防塵 訂購代碼
4天~ 500.1~50001962[鋼] 鐵[鋼] 鐵7038.1標準54M10-500-4250
4天~ 20.1~50.049.05[鋼] 鐵[鋼] 鐵126.35標準9M6--
4天~ 50.1~100.098.1[鋼] 鐵[鋼] 鐵2012.7標準18M8-500-4144
4天~ 100.1~500.0196.2[鋼] 鐵[鋼] 鐵2415.875標準20.5M8--
4天~ 100.1~500.0196.2[鋼] 鐵[鋼] 鐵2415.875標準20.5M6-
4天~ 100.1~500.0196.2[鋼] 鐵[鋼] 鐵2415.875錐型20.5M6--

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767