(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鏈輪 標準鏈輪100B型

鏈輪 標準鏈輪100B型

【特色】・也可選擇鍵槽加工品。・鍊條No.100。【材質】・鋼。

(i)請注意

  • 片山鏈條公司製鏈輪的底孔品數值低於型錄所記載的數值。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
NK100B9
NK100B10
NK100B11
NK100B12
NK100B13
NK100B14
NK100B15
NK100B16
NK100B17
NK100B18
NK100B19
NK100B20
NK100B22
NK100B23
NK100B24
NK100B25
NK100B26
NK100B27
NK100B28
NK100B29
NK100B30
NK100B32
NK100B33
NK100B34
NK100B35
NK100B36
NK100B37
NK100B38
NK100B39
NK100B40
NK100B41
NK100B42
NK100B45
NK100B47
NK100B48
NK100B50
NK100B54
NK100B55
NK100B60
NK100B65
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
最大軸孔徑
(mm)
最小軸孔徑
(mm)
6天~ 9204021
4天~ 10204521
4天~ 11205121
7天~ 12205721
4天~ 13206321
4天~ 14206621
4天~ 15206621
4天~ 16206621
4天~ 17207521
9天~ 18207521
9天~ 19207521
4天~ 20207521
4天~ 22268027
6天~ 23268027
7天~ 24268027
6天~ 25268027
4天~ 26268027
6天~ 27268027
6天~ 28268027
6天~ 29268027
9天~ 30268027
6天~ 32268027
6天~ 33268027
6天~ 34268027
6天~ 35268927
6天~ 36268927
6天~ 37268927
6天~ 38268927
6天~ 39268927
6天~ 40268927
65天~ 41268927
6天~ 42268927
6天~ 45268927
6天~ 47268927
6天~ 48268927
6天~ 50268927
6天~ 542610327
6天~ 552610327
6天~ 602610327
6天~ 652610327

Loading...

  1. 1

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 100 列數 1
型式 底孔型 材質 鏈條型 標準
軸種類 標準底孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767