(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
也可選定已鍵槽加工品。
・鏈條:No.80
・鏈條節距:(P) 25.4 mm
・滾輪鏈節內寬度:(W) 15.88 mm
・滾輪外徑:(Dr) 15.88 mm
・齒寬:(T) 14.6 mm
齒數 | S | GD |
---|---|---|
8 | 10.4 | 35 |
9 | 44 |
型號 | 齒數 | 外徑 Do | 節圓直徑 Dp | 軸孔徑 d | 軸轂徑 BD | 軸轂長 BL | 形狀 | 材質 | 重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底孔 | 最小 | 最大 | |||||||||
NK 80B | 8 | 77 | 66.37 | 14 | 15 | 22 | ★49 | 40 | 切削規格 | 齒尖高頻淬火 機械結構用碳素鋼 | 0.70 |
9 | 85 | 74.27 | 14 | 15 | 35 | ★58 | 40 | 0.87 | |||
10 | 93 | 82.19 | 15 | 16 | 32 | 52 | 40 | 1.02 | |||
11 | 102 | 90.16 | 15 | 16 | 38 | 60 | 40 | 1.25 | |||
12 | 110 | 98.14 | 15 | 16 | 45 | 67 | 40 | 1.60 | |||
13 | 118 | 106.14 | 16 | 17 | 51 | 77 | 40 | 1.90 | |||
14 | 127 | 114.15 | 16 | 17 | 51 | 77 | 40 | 2.15 | |||
15 | 135 | 122.17 | 20 | 21 | 63 | 93 | 40 | 2.30 | |||
16 | 143 | 130.20 | 20 | 21 | 63 | 93 | 40 | 2.50 | |||
17 | 151 | 138.23 | 20 | 21 | 63 | 93 | 40 | 2.95 | |||
18 | 159 | 146.27 | 20 | 21 | 63 | 93 | 40 | 3.15 | |||
19 | 167 | 154.32 | 20 | 21 | 63 | 93 | 40 | 3.40 | |||
20 | 176 | 162.37 | 20 | 21 | 63 | 93 | 40 | 3.60 | |||
21 | 184 | 170.42 | 20 | 21 | 63 | 93 | 40 | 3.85 | |||
22 | 192 | 178.48 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | 一般鋼 | 5.00 | ||
23 | 200 | 186.54 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | 5.23 | |||
24 | 208 | 194.60 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | 5.50 | |||
25 | 216 | 202.66 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | 5.80 | |||
26 | 224 | 210.72 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | 6.10 | |||
27 | 233 | 218.79 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | 6.40 | |||
28 | 241 | 226.86 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | 6.75 | |||
29 | 249 | 234.93 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | 7.10 | |||
30 | 257 | 243.00 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | 7.40 | |||
31 | 265 | 251.07 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | 7.80 | |||
32 | 273 | 259.14 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | 8.15 | |||
33 | 281 | 267.21 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | 8.50 | |||
34 | 289 | 275.29 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | 8.90 | |||
35 | 297 | 283.36 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | 9.30 |
型號 | 齒數 | 外徑 Do | 節圓直徑 Dp | 軸孔徑 d | 軸轂徑 BD | 軸轂長 BL | 形狀 | 材質 | 重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底孔 | 最小 | 最大 | |||||||||
NK 80B | 36 | 306 | 291.43 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 焊接規格 | 一般鋼 | 10.60 |
37 | 314 | 299.51 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 11.00 | |||
38 | 322 | 307.58 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 11.40 | |||
39 | 330 | 315.66 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 11.90 | |||
40 | 338 | 323.74 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 12.40 | |||
41 | 346 | 331.81 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 12.80 | |||
42 | 354 | 339.89 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 13.30 | |||
43 | 362 | 347.97 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 13.80 | |||
44 | 370 | 356.04 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 14.30 | |||
45 | 378 | 364.12 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 14.90 | |||
46 | 387 | 372.20 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 15.30 | |||
47 | 395 | 380.28 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 15.70 | |||
48 | 403 | 388.36 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 15.80 | |||
50 | 419 | 404.52 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 17.65 | |||
52 | 435 | 420.68 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 18.70 | |||
53 | 443 | 428.76 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 19.30 | |||
54 | 451 | 436.84 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 20.00 | |||
55 | 459 | 444.92 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 20.60 | |||
56 | 468 | 453.00 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 21.30 | |||
58 | 484 | 469.16 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 22.55 | |||
59 | 492 | 477.24 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 22.50 | |||
60 | 500 | 485.33 | 26 | 27 | 80 | 117 | 50 | 23.10 | |||
65 | 540 | 525.73 | 26 | 27 | 89 | 127 | 63 | 29.40 | |||
70 | 581 | 566.15 | 26 | 27 | 89 | 127 | 63 | 32.10 | |||
75 | 621 | 606.56 | 26 | 27 | 89 | 127 | 63 | 36.20 | |||
80 | 662 | 646.97 | 26 | 27 | 95 | 137 | 71 | 42.90 | |||
90 | 743 | 727.80 | 26 | 27 | 95 | 137 | 71 | 53.00 |
註:BD附★記號的鏈輪於軸轂外型上有溝槽。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (T) | 列數 | 軸孔徑 d (mm) | 最大軸孔徑 (mm) | 最小軸孔徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | 2 | 20 | 35 | 21 | ||
9天~ | 8 | 1 | 14 | 22 | 15 | ||
4天~ | 9 | 1 | 14 | 35 | 15 | ||
4天~ | 10 | 1 | 15 | 32 | 16 | ||
4天~ | 11 | 1 | 15 | 38 | 16 | ||
9天~ | 12 | 1 | 15 | 45 | 16 | ||
4天~ | 13 | 1 | 16 | 51 | 17 | ||
4天~ | 14 | 1 | 16 | 51 | 17 | ||
4天~ | 15 | 1 | 20 | 63 | 21 | ||
4天~ | 16 | 1 | 20 | 63 | 21 | ||
4天~ | 17 | 1 | 20 | 63 | 21 | ||
7天~ | 19 | 1 | 20 | 63 | 21 | ||
4天~ | 20 | 1 | 20 | 63 | 21 | ||
4天~ | 21 | 1 | 20 | 63 | 21 | ||
4天~ | 22 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
8天~ | 23 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
4天~ | 24 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
4天~ | 26 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
4天~ | 28 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
9天~ | 29 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
7天~ | 30 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
9天~ | 31 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
4天~ | 32 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
9天~ | 33 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
9天~ | 34 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
4天~ | 35 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
9天~ | 36 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
9天~ | 37 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
4天~ | 38 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
9天~ | 39 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
4天~ | 40 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
9天~ | 41 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
9天~ | 42 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
9天~ | 43 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
9天~ | 45 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
9天~ | 46 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
9天~ | 47 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
4天~ | 48 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
4天~ | 50 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
9天~ | 52 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
9天~ | 53 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
6天~ | 54 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
6天~ | 55 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
6天~ | 56 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
6天~ | 58 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
6天~ | 59 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
6天~ | 60 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
6天~ | 65 | 1 | 26 | 89 | 27 | ||
6天~ | 70 | 1 | 26 | 89 | 27 | ||
6天~ | 75 | 1 | 26 | 89 | 27 | ||
6天~ | 80 | 1 | 26 | 95 | 27 | ||
6天~ | 90 | 1 | 26 | 95 | 27 |
Loading...
鏈輪形狀 | B形 | 鏈條 No. | 80 | 型式 | 底孔型 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 鋼 | 鏈條型 | 標準 | 軸種類 | 標準底孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策