(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

標準鏈輪35B型

標準鏈輪35B型

也可選定已鍵槽加工品。

(i)請注意

  • 片山鏈條公司製鏈輪的底孔品數值低於型錄所記載的數值。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

標準鏈輪35B型 尺寸圖

產品規格

・鏈條:No.35
・鏈條節距:(P) 9.525 mm
・襯套鏈節內寬度:(W) 4.78 mm
・襯套外徑:(Dr) 5.08 mm
・齒寬:(T) 4.3 mm

規格表

齒數SGD
84.414
917
104.420
1123
124.426
1329

切削規格

型號齒數外徑
Do
節圓直徑
Dp
軸孔徑 d軸轂徑
BD
軸轂長
BL
形狀材質重量
kg
底孔最小最大
NK
35B
82924.898910★18.520切削規格齒尖高頻淬火
機械結構用碳素鋼
0.06
93227.858911★21.5200.06
103530.828912★24.5200.08
113833.818914★27200.09
124136.8091016★30.5200.12
134439.8091018★32200.12
144742.819101832200.12
155145.819102035200.16
165448.829102037200.19
175751.8411122541200.22
186054.8511122544200.25
196357.8711122847200.28
206660.8911123050200.32
216963.9111123253200.36
227266.9311123556200.37
237569.9511123860200.38
247872.9711123253220.43
258176.0011123253220.44
268479.0211123253220.45
278782.0511123253220.46
289085.0711123253220.48
299388.1011123253220.49
309691.1211123253220.51
319994.1511123253220.53
3210297.1811123253220.54
33105100.2011123253220.56
34109103.2311123253220.57
35112106.2611123253220.59
36115109.2912133253220.61
37118112.3112134263250.80
38121115.3412134263250.82
39124118.3712134263250.84
40127121.4012134263250.85
41130124.431415426325一般鋼0.91
42133127.4614154263250.93
43136130.4914154263250.95
44139133.5214154263250.97
45142136.5514154263251.00
46145139.5814154263251.01
47148142.6114154263251.03
48151145.6414154263251.05
50157151.7014154263251.07
53166160.7814154263251.09
54169163.8114154263251.10
55172166.8514154263251.25
60187182.0014154263251.30

焊接規格

型號齒數外徑
Do
節圓直徑
Dp
軸孔徑 d軸轂徑
BD
軸轂長
BL
形狀材質重量
kg
底孔最小最大
NK
35B
64200194.121617426325焊接規格一般鋼1.46
65203197.1516174568251.67
70218212.3016174568251.80
75233227.4616174568251.90
80248242.6116174568252.40

註:BD附★記號的鏈輪於軸轂外型上有溝槽。

型號
NK35B8
NK35B9
NK35B10
NK35B11
NK35B12
NK35B13
NK35B14
NK35B16
NK35B17
NK35B18
NK35B19
NK35B20
NK35B21
NK35B22
NK35B23
NK35B24
NK35B25
NK35B26
NK35B27
NK35B28
NK35B29
NK35B30
NK35B31
NK35B32
NK35B33
NK35B34
NK35B35
NK35B36
NK35B37
NK35B38
NK35B39
NK35B40
NK35B41
NK35B42
NK35B43
NK35B44
NK35B45
NK35B46
NK35B47
NK35B48
NK35B50
NK35B53
NK35B54
NK35B55
NK35B60
NK35B64
NK35B65
NK35B70
NK35B75
NK35B80
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
最大軸孔徑
(mm)
最小軸孔徑
(mm)
4天~ 88109
4天~ 98119
4天~ 108129
4天~ 118149
4天~ 1291610
4天~ 1391810
4天~ 1491810
4天~ 1692010
4天~ 17112512
4天~ 18112512
4天~ 19112812
4天~ 20113012
4天~ 21113212
4天~ 22113512
4天~ 23113812
4天~ 24113212
4天~ 25113212
4天~ 26113212
4天~ 27113212
4天~ 28113212
4天~ 29113212
4天~ 30113212
4天~ 31113212
4天~ 32113212
4天~ 33113212
4天~ 34113212
4天~ 35113212
4天~ 36123213
9天~ 37124213
9天~ 38124213
9天~ 39124213
4天~ 40124213
9天~ 41144215
9天~ 42144215
9天~ 43144215
9天~ 44144215
4天~ 45144215
9天~ 46144215
9天~ 47144215
4天~ 48144215
9天~ 50144215
9天~ 53144215
4天~ 54144215
4天~ 55144215
4天~ 60144215
9天~ 64164217
9天~ 65164517
4天~ 70164517
9天~ 75164517
9天~ 80164517

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 35 列數 1
型式 底孔型 材質 鏈條型 標準
軸種類 標準底孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767