(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・滾輪類型:圓柱外圈
・級別:凸輪從動件
・KR系列
・內徑(mm):6-24
・外徑(mm):16-62
・寬度(mm):28-80
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KR16 |
KR16-X |
KR19 |
KR19-X |
KR22-B |
KR22-X-B |
KR26-B |
KR26-X-B |
KR30-B |
KR30-X-B |
KR32-B |
KR32-X-B |
KR35-B |
KR35-X-B |
KR40-B |
KR40-X-B |
KR47-B |
KR52-B |
KR62-B |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滾輪種類 | 滾輪外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 滾輪軸承隨動器內徑d (mm) | 凸輪軸承隨動器 螺栓螺牙部 (細螺紋) (mm) | 基本額定荷重 動態額定 (kN) | 容許旋轉速 (rpm) | 疲勞荷重 (Kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 球面外輪 | 16 | 28 | 6 | M6 | 3.15 | 14000 | 0.41 | |||
- | 10天~ | 圓柱外圈 | 16 | 28 | 6 | M6 | - | 14,000 | 0.465 | ||
9天~ | 球面外輪 | 19 | 32 | 8 | M8 | 3.5 | 11000 | 0.485 | |||
- | 8天~ | 圓柱外圈 | 19 | 32 | 8 | M8 | - | 11,000 | 0.56 | ||
- | 10天~ | 球面外輪 | 22 | 36 | 10 | M10 | - | 8,000 | 0.74 | ||
- | 8天~ | 圓柱外圈 | 22 | 36 | 10 | M10 | - | 8,000 | 0.74 | ||
- | 10天~ | 球面外輪 | 26 | 36 | 10 | M10 | - | 8,000 | 0.86 | ||
- | 8天~ | 圓柱外圈 | 26 | 36 | 10 | M10 | - | 8,000 | 0.86 | ||
- | 11天~ | 球面外輪 | 30 | 40 | 12 | M12 | - | 5,500 | 1.24 | ||
- | 10天~ | 圓柱外圈 | 30 | 40 | 12 | M12 | - | 5,500 | 1.24 | ||
- | 8天~ | 球面外輪 | 32 | 40 | 12 | M12 | - | 5,500 | 1.32 | ||
- | 8天~ | 圓柱外圈 | 32 | 40 | 12 | M12 | - | 5,500 | 1.32 | ||
- | 10天~ | 球面外輪 | 35 | 52 | 16 | M16 | - | 3,600 | 1.86 | ||
- | 8天~ | 圓柱外圈 | 35 | 52 | 16 | M16 | - | 3,600 | 1.86 | ||
- | 8天~ | 球面外輪 | 40 | 58 | 18 | M18 | - | 2,900 | 2.13 | ||
- | 8天~ | 圓柱外圈 | 40 | 58 | 18 | M18 | - | 2,900 | 2.13 | ||
- | 8天~ | 球面外輪 | 47 | 66 | 20 | M20 | - | 2400 | 3.4 | ||
- | 8天~ | 球面外輪 | 52 | 66 | 20 | M20 | - | 2400 | 3.8 | ||
- | 8天~ | 球面外輪 | 62 | 80 | 24 | M24 | - | 6800 | 6.8 |
Loading...
分類 | 凸輪從動件 | 緊固方式 | 螺絲部頭部附六角孔 | 材質 | 碳素鋼 |
---|---|---|---|---|---|
滾輪外側 | 無 | 凸輪軸承隨動器種類 | 偏心 | 尺寸規格 | 公制系列 |
軸 | 有 | 滾子導引方式 | 附保持器 | 內輪 | 有 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策