(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
NATV5 |
NATV5-X |
NATV6 |
NATV8 |
NATV10 |
NATV12 |
NATV15 |
NATV15-X |
NATV17 |
NATV20 |
NATV25 |
NATV30 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 分類 | 滾輪種類 | 滾輪外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 滾輪軸承隨動器內徑d (mm) | 材質 | 滾輪外側 | 尺寸規格 | 軸 | 滾子導引方式 | 內輪 | 基本額定荷重 動態額定 (kN) | 容許旋轉速 (rpm) | 疲勞荷重 (Kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 滾子從動件 | 圓柱外圈 | 16 | 12 | 5 | 碳素鋼 | 無 | 公制系列 | 無 | 滿裝型 | 有 | 4.85 | 3800 | 0.85 | |||
- | 8天~ | - | - | 16 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10天~ | 滾子從動件 | 圓柱外圈 | 19 | 12 | 6 | 碳素鋼 | 無 | 公制系列 | 無 | 滿裝型 | 有 | 5.5 | 3100 | 1.03 | |||
12天~ | 滾子從動件 | 圓柱外圈 | 24 | 15 | 8 | 碳素鋼 | 無 | 公制系列 | 無 | 滿裝型 | 有 | 7.8 | 2500 | 1.42 | |||
8天~ | 滾子從動件 | 圓柱外圈 | 30 | 15 | 10 | 碳素鋼 | 無 | 公制系列 | 無 | 滿裝型 | 有 | 9.5 | 2100 | 1.82 | |||
8天~ | 滾子從動件 | 圓柱外圈 | 32 | 15 | 12 | 碳素鋼 | 無 | 公制系列 | 無 | 滿裝型 | 有 | 9.7 | 1800 | 1.92 | |||
10天~ | 滾子從動件 | 圓柱外圈 | 35 | 19 | 15 | 碳素鋼 | 無 | 公制系列 | 無 | 滿裝型 | 有 | 12.8 | 1600 | 2.9 | |||
- | 8天~ | - | - | 35 | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10天~ | 滾子從動件 | 圓柱外圈 | 40 | 21 | 17 | 碳素鋼 | 無 | 公制系列 | 無 | 滿裝型 | 有 | 14.8 | 1400 | 3 | |||
8天~ | 滾子從動件 | 圓柱外圈 | 47 | 25 | 20 | 碳素鋼 | 無 | 公制系列 | 無 | 滿裝型 | 有 | 20.6 | 1300 | 5.2 | |||
10天~ | 滾子從動件 | 圓柱外圈 | 52 | 25 | 25 | 碳素鋼 | 無 | 公制系列 | 無 | 滿裝型 | 有 | 20.5 | 1000 | 5.4 | |||
8天~ | 滾子從動件 | 圓柱外圈 | 62 | 29 | 30 | 碳素鋼 | 無 | 公制系列 | 無 | 滿裝型 | 有 | 30.5 | 850 | 7.7 |
Loading...
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策