(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
NATR5 |
NATR5-X |
NATR6 |
NATR6-X |
NATR8 |
NATR8-X |
NATR10 |
NATR10-X |
NATR12 |
NATR12-X |
NATR15 |
NATR15-X |
NATR17 |
NATR17-X |
NATR20 |
NATR25 |
NATR30 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 滾輪種類 | 滾輪外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 滾輪軸承隨動器內徑d (mm) | 基本額定荷重 動態額定 (kN) | 容許旋轉速 (rpm) | 疲勞荷重 (Kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11天~ | 10 | 球面外輪 | 16 | 12 | 5 | 3.15 | 14000 | 0.45 | ||
- | 11天~ | - | 圓柱外圈 | 16 | 12 | 5 | - | 14,000 | 1.32 | ||
- | 12天~ | 10 | 球面外輪 | 19 | 12 | 6 | 3.5 | 11000 | 0.54 | ||
- | 8天~ | - | 圓柱外圈 | 19 | 12 | 6 | - | 11,000 | 0.56 | ||
- | 10天~ | 10 | 球面外輪 | 24 | 15 | 8 | 5.5 | 7500 | 0.93 | ||
- | 8天~ | - | 圓柱外圈 | 24 | 15 | 8 | - | 7,500 | 0.94 | ||
10天~ | 10 | 球面外輪 | 30 | 15 | 10 | 6.8 | 5500 | 1.22 | |||
- | 10天~ | - | 圓柱外圈 | 30 | 15 | 10 | - | 5,500 | 1.24 | ||
10天~ | 10 | 球面外輪 | 32 | 15 | 12 | 6.9 | 4500 | 1.29 | |||
- | 8天~ | - | 圓柱外圈 | 32 | 15 | 12 | - | 4,500 | 1.32 | ||
10天~ | 10 | 球面外輪 | 35 | 19 | 15 | 9.7 | 3600 | 1.83 | |||
- | 8天~ | - | 圓柱外圈 | 35 | 19 | 15 | - | 3,600 | 1.86 | ||
10天~ | 10 | 球面外輪 | 40 | 21 | 17 | 10.9 | 2900 | 2.09 | |||
- | 8天~ | - | 圓柱外圈 | 40 | 21 | 17 | - | 2,900 | 2.13 | ||
8天~ | 10 | 球面外輪 | 47 | 25 | 20 | 15.5 | 2400 | 3.4 | |||
- | 8天~ | 10 | 球面外輪 | 52 | 25 | 25 | 15.4 | 1800 | 3.55 | ||
- | 8天~ | 10 | 球面外輪 | 62 | 29 | 30 | 23.6 | 1300 | 5.2 |
型號 |
---|
Loading...
分類 | 滾子從動件 | 材質 | 碳素鋼 | 滾輪外側 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
滾輪軸承隨動器種類 | 非分離形 | 尺寸規格 | 公制系列 | 滾子導引方式 | 附保持器 |
內輪 | 有 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策