(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

POM(聚甲醛 )/蝶形螺帽

POM(聚甲醛 )/蝶形螺帽

【特長】
・POM(聚甲醛)為結晶性的工程塑膠。
・擁有均衡的機械性質,且具備優異的耐疲勞性、耐蠕變性、耐摩擦磨耗特性、耐藥品性,可代替金屬廣泛用於電機、汽車、各種機械、建材等領域。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

POM(聚甲醛 )/蝶形螺帽尺寸圖

規格表

POM(聚甲醛 )/蝶形螺帽規格表
型號
POM/WN-M4
POM/WN-M5
POM/WN-M6
POM/WN-M8
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) A D H 間距
(mm)
5天~ 4820100.7
6天~ 51025120.8
6天~ 61232161
5天~ 81640201.25

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

基本形狀 兩面寬度螺帽 材質 POM 表面處理
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 用途・機能 一般 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入)
表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767