(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】・聚甲醛/接頭。・螺牙部位為黃銅。・連續使用溫度:95°C/203°F・可燃性:UL94HB
型號 |
---|
POM/AJ-M3-L10 |
POM/AJ-M3-L12 |
POM/AJ-M3-L15 |
POM/AJ-M3-L20 |
POM/AJ-M3-L25 |
POM/AJ-M3-L30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 L (mm) |
---|---|---|---|
5天~ | 10 | ||
5天~ | 12 | ||
5天~ | 15 | ||
5天~ | 20 | ||
5天~ | 25 | ||
5天~ | 30 |
Loading...
型式 | 六角 | 軸端形狀(左) | 外螺牙 | 軸端形狀(右) | 內螺牙 |
---|---|---|---|---|---|
二面寬度 B(mm) | 5.5 | 材質 | 樹脂 | 表面處理 | 無 |
支柱型 | 實心 | 刻度 | 無刻度 | 端部崁入加工 | 無 |
氣體排出口 | 無 | 基本形狀 | 間隔環螺帽 | 間距(mm) | 0.5 |
螺牙公稱(M) | M3 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策