(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・在工程塑膠中由於強度大、具有彈性率,同時耐油性和耐熱性優異,可代替金屬用於汽車等輸送機零件、一般機械、精密機械零件、電氣、電子機械零件、土木建築用零件等用途。
・銷售單位:散裝(可購買一個)。
・螺牙種類:公制粗螺紋。
・基本形狀:六角。
・材質:RENY。
【用途】
・最適合輸送設備零件、一般機械、土木建築零件。
M | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺距/Pitch | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | |
B×H | 8×3.5 | 10×4 | 10×5 | 13×5.5 | 13×6 | 17×7 | 17×8 | 19×8 | 19×10 | 24×13 | |
L | 8 | 1,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
10 | 1,000 | 500 | ─ | 250 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
12 | 1,000 | 500 | ─ | 250 | ─ | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
15 | 500 | 500 | ─ | 200 | ─ | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
20 | 500 | 250 | ─ | 200 | ─ | 100 | ─ | 50 | ─ | ─ | |
25 | 250 | 250 | ─ | 100 | ─ | 100 | ─ | 50 | ─ | ─ | |
30 | 250 | 250 | ─ | 100 | ─ | 50 | ─ | 50 | ─ | ─ | |
35 | 250 | 200 | ─ | 100 | ─ | 50 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
40 | ─ | 200 | ─ | 100 | ─ | 50 | ─ | 50 | ─ | ─ | |
45 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 50 | ─ | 50 | ─ | ─ | |
50 | ─ | ─ | ─ | 50 | ─ | 50 | ─ | 50 | ─ | 50 | |
55 | ─ | ─ | 100 | ─ | 50 | ─ | ─ | ─ | ─ | 50 | |
60 | ─ | ─ | 100 | ─ | 50 | ─ | 50 | 50 | ─ | 50 | |
65 | ─ | ─ | 100 | ─ | 50 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
70 | ─ | ─ | 100 | ─ | 50 | ─ | 50 | 50 | ─ | 50 | |
75 | ─ | ─ | 100 | ─ | 50 | ─ | 50 | ─ | ─ | ─ | |
80 | ─ | ─ | 100 | ─ | 50 | ─ | 50 | ─ | 50 | 50 | |
90 | ─ | ─ | 100 | ─ | 50 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
100 | ─ | ─ | 50 | ─ | 50 | ─ | 50 | ─ | 50 | 50 | |
120 | ─ | ─ | ─ | ─ | 50 | ─ | ─ | ─ | 50 | ─ | |
150 | ─ | ─ | ─ | ─ | 50 | ─ | 50 | ─ | 50 | 50 |
販售單位 Quantity
表中著色部分表半螺牙。M8-50為半螺牙(S=30)、M10-45為半螺牙(S=20)、M10-50為半螺牙(S=25)。
M6-55~100、M8-55~150、M10-60~150、M16-55~150為半螺牙(S=50)、M12-100~150半螺牙(S=90)。
市售材料強度不足,在與材料製造商反覆試驗下共同開發出材料。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙公稱(M) | 長度L或I(mm) | 間距 (mm) | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 5 | 8 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
4天~ | 5 | 10 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
5天~ | 5 | 12 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
4天~ | 5 | 15 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
4天~ | 5 | 20 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
5天~ | 5 | 25 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
5天~ | 5 | 30 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
5天~ | 5 | 35 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
5天~ | 6 | 10 | 1 | 10 | 4 | ||
5天~ | 6 | 12 | 1 | 10 | 4 | ||
5天~ | 6 | 15 | 1 | 10 | 4 | ||
5天~ | 6 | 20 | 1 | 10 | 4 | ||
5天~ | 6 | 25 | 1 | 10 | 4 | ||
5天~ | 6 | 30 | 1 | 10 | 4 | ||
4天~ | 6 | 35 | 1 | 10 | 4 | ||
5天~ | 6 | 40 | 1 | 10 | 4 | ||
4天~ | 6 | 50 | 1 | 10 | 5 | ||
5天~ | 6 | 55(S50) | 1 | 10 | 5 | ||
4天~ | 6 | 60(S50) | 1 | 10 | 5 | ||
5天~ | 6 | 65(S50) | 1 | 10 | 5 | ||
5天~ | 6 | 70(S50) | 1 | 10 | 5 | ||
5天~ | 6 | 75(S50) | 1 | 10 | 5 | ||
5天~ | 6 | 80(S50) | 1 | 10 | 5 | ||
5天~ | 6 | 90(S50) | 1 | 10 | 5 | ||
5天~ | 6 | 100(S50) | 1 | 10 | 5 | ||
5天~ | 8 | 10 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
5天~ | 8 | 12 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
5天~ | 8 | 15 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
4天~ | 8 | 20 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
4天~ | 8 | 25 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
4天~ | 8 | 30 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
5天~ | 8 | 35 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
5天~ | 8 | 40 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
4天~ | 8 | 50(S30) | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
5天~ | 8 | 55(S50) | 1.25 | 13 | 6 | ||
4天~ | 8 | 60(S50) | 1.25 | 13 | 6 | ||
5天~ | 8 | 65(S50) | 1.25 | 13 | 6 | ||
4天~ | 8 | 70(S50) | 1.25 | 13 | 6 | ||
5天~ | 8 | 75(S50) | 1.25 | 13 | 6 | ||
5天~ | 8 | 80(S50) | 1.25 | 13 | 6 | ||
5天~ | 8 | 90(S50) | 1.25 | 13 | 6 | ||
5天~ | 8 | 100(S50) | 1.25 | 13 | 6 | ||
5天~ | 8 | 120(S50) | 1.25 | 13 | 6 | ||
5天~ | 8 | 150(S50) | 1.25 | 13 | 6 | ||
5天~ | 10 | 12 | 1.5 | 17 | 7 | ||
5天~ | 10 | 15 | 1.5 | 17 | 7 | ||
4天~ | 10 | 20 | 1.5 | 17 | 7 | ||
4天~ | 10 | 25 | 1.5 | 17 | 7 | ||
5天~ | 10 | 30 | 1.5 | 17 | 7 | ||
5天~ | 10 | 35 | 1.5 | 17 | 7 | ||
4天~ | 10 | 40 | 1.5 | 17 | 7 | ||
5天~ | 10 | 45(S20) | 1.5 | 17 | 7 | ||
8天~ | 10 | 50(S25) | 1.5 | 17 | 7 | ||
4天~ | 10 | 60(S50) | 1.5 | 17 | 8 | ||
4天~ | 10 | 70(S50) | 1.5 | 17 | 8 | ||
5天~ | 10 | 75(S50) | 1.5 | 17 | 8 | ||
5天~ | 10 | 80(S50) | 1.5 | 17 | 8 | ||
5天~ | 10 | 100(S50) | 1.5 | 17 | 8 | ||
4天~ | 10 | 150(S50) | 1.5 | 17 | 8 | ||
5天~ | 12 | 20 | 1.75 | 19 | 8 |
Loading...
詳細形狀 | 標準 | 安裝孔形狀 | 無 | 基本形狀 | 六角 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 樹脂 | 表面處理(詳細) | 無 | 螺牙種類 | 公制粗螺紋 |
追加形狀 | 標準 | 販售單位 | 零售(能以1 pc為單位購入) | 用途 | 標準 |
樹脂材質 | RENY |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策