(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

RENY(玻璃纖維強化聚醯胺MXD6)/樹脂接頭

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
RENY/AJ-M3-L8
RENY/AJ-M3-L10
RENY/AJ-M3-L15
RENY/AJ-M3-L20
RENY/AJ-M4-L8
RENY/AJ-M4-L10
RENY/AJ-M4-L15
RENY/AJ-M4-L20
型號數量折扣標準
出貨日
二面寬度 B
(mm)
長度 L
(mm)
間距(mm) 螺牙公稱(M)
4天~ 5.580.5M3
4天~ 5.5100.5M3
4天~ 5.5150.5M3
4天~ 5.5200.5M3
5天~ 680.7M4
5天~ 6100.7M4
5天~ 6150.7M4
4天~ 6200.7M4

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 六角 軸端形狀(左) 外螺牙 軸端形狀(右) 內螺牙
材質 樹脂 表面處理 支柱型 實心
刻度 無刻度 端部崁入加工 氣體排出口
基本形狀 間隔環螺帽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767