(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

RENY(玻璃纖維強化聚醯胺MXD6)/盆頭小螺絲

RENY(玻璃纖維強化聚醯胺MXD6)/盆頭小螺絲

【特長】
・RENY是以聚醯胺MXD6為基礎聚合物,並以50%玻璃纖維強化的結晶性工程塑膠。
・在工程塑膠中強度與彈性率最大,同時具優異耐油性和耐熱性,可代替金屬用於汽車等輸送機零件、一般機械、精密機械零件、電氣、電子機械零件、土木建築用零件等用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
RENY-BK/PH-M1.7-L4
RENY/PH-M1.7-L4
RENY/PH-M2-L3
RENY/PH-M2-L4
RENY/PH-M2-L5
RENY/PH-M2-L6
RENY/PH-M2-L8
RENY/PH-M2-L10
RENY/PH-M2-L12
RENY/PH-M2.6-L4
RENY/PH-M2.6-L5
RENY/PH-M2.6-L6
RENY/PH-M2.6-L8
RENY/PH-M2.6-L10
RENY/PH-M2.6-L12
RENY/PH-M3-L4
RENY/PH-M3-L5
RENY/PH-M3-L6
RENY/PH-M3-L8
RENY/PH-M3-L10
RENY/PH-M3-L12
RENY/PH-M3-L15
RENY/PH-M3-L16
RENY/PH-M3-L20
RENY/PH-M3-L25
RENY/PH-M3-L30
RENY/PH-M4-L5
RENY/PH-M4-L8
RENY/PH-M4-L15
RENY/PH-M4-L16
RENY/PH-M4-L20
RENY/PH-M4-L25
RENY/PH-M4-L30
RENY/PH-M5-L8
RENY/PH-M5-L10
RENY/PH-M5-L12
RENY/PH-M5-L15
RENY/PH-M5-L20
RENY/PH-M5-L25
RENY/PH-M5-L30
RENY/PH-M5-L35
RENY/PH-M6-L10
RENY/PH-M6-L12
RENY/PH-M6-L15
RENY/PH-M6-L20
RENY/PH-M6-L25
RENY/PH-M6-L30
RENY/PH-M6-L35
RENY/PH-M6-L40
RENY/PH-M8-L12
RENY/PH-M8-L15
RENY/PH-M8-L20
RENY/PH-M8-L25
RENY/PH-M8-L30
RENY/PH-M8-L35
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙公稱(M) 長度L或I(mm) 間距
(mm)
D H 顏色
5天~ 1.740.352.50.5
5天~ 1.740.352.50.5-
5天~ 230.43.51.3-
5天~ 240.43.51.3-
5天~ 250.43.51.3-
5天~ 260.43.51.3-
4天~ 280.43.51.3-
5天~ 2100.43.51.3-
5天~ 2120.43.51.3-
5天~ 2.640.454.51.7-
5天~ 2.650.454.51.7-
5天~ 2.660.454.51.7-
5天~ 2.680.454.51.7-
5天~ 2.6100.454.51.7-
5天~ 2.6120.454.51.7-
5天~ 340.55.52-
5天~ 350.55.52-
5天~ 360.55.52-
4天~ 380.55.52-
4天~ 3100.55.52-
5天~ 3120.55.52-
5天~ 3150.55.52-
5天~ 3160.55.52-
5天~ 3200.55.52-
5天~ 3250.55.52-
5天~ 3300.55.52-
5天~ 450.772.6-
5天~ 480.772.6-
4天~ 4150.772.6-
5天~ 4160.772.6-
5天~ 4200.772.6-
5天~ 4250.772.6-
5天~ 4300.772.6-
5天~ 580.893.3-
5天~ 5100.893.3-
5天~ 5120.893.3-
4天~ 5150.893.3-
4天~ 5200.893.3-
4天~ 5250.893.3-
5天~ 5300.893.3-
5天~ 5350.893.3-
5天~ 610110.53.9-
5天~ 612110.53.9-
5天~ 615110.53.9-
5天~ 620110.53.9-
5天~ 625110.53.9-
5天~ 630110.53.9-
5天~ 635110.53.9-
5天~ 640110.53.9-
5天~ 8121.25145.2-
4天~ 8151.25145.2-
5天~ 8201.25145.2-
5天~ 8251.25145.2-
6天~ 8301.25145.2-
5天~ 8351.25145.2-

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 盆頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 表面處理(詳細) 螺牙種類 公制粗螺紋
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 用途 標準
樹脂材質 RENY

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767