(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・具調心性,適合用於無法避免軸彎曲或傾斜的情形。
・負荷容量小(尤其是軸向負荷容量)。
・若需要更大的負荷容量,則使用具有相同調心性的自動調心滾子軸承。
・依型號不同,使用聚醯胺製保持器的產品在包裝上的軸承編號末尾會有「G」。
圓柱孔
■動態等效徑向荷重
Pr=XFr+YFa
Fa/Fr≦e | Fa/Fr>e | ||
---|---|---|---|
X | Y | X | Y |
1 | Y1 | 0.65 | Y2 |
■靜態等效徑向荷重
Por=Fr+YoFa
e、Y1、Y2及Y0的值由規格表求得。
備註:B1為球面超出軌道輪側面時,兩球面間的總寬度。
型號 |
---|
1200 |
1201 |
1203 |
1204 |
1205 |
1206 |
1207 |
1208 |
1209 |
1210 |
1211 |
1212 |
1213 |
1304 |
1305 |
1306 |
1307 |
1308 |
1309 |
1310 |
1311 |
1312 |
2200 |
2201 |
2202 |
2203 |
2204 |
2205 |
2206 |
2207 |
2208 |
2209 |
2210 |
2211 |
2212 |
2213 |
2303 |
2304 |
2305 |
2306 |
2307 |
2308 |
2309 |
2310 |
2311 |
2312 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 B (mm) | 基本動態額定荷重 Cr (N) | 容許選轉數度(潤滑脂潤滑) (rpm) | 基本額定荷重 靜態額定 Cor (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 30 | 9 | 5500 | 23000 | 1200 | ||
6天~ | 12 | 32 | 10 | 5600 | 21000 | 1250 | ||
6天~ | 17 | 40 | 12 | 7900 | 16000 | 2000 | ||
6天~ | 20 | 47 | 14 | 9900 | 14000 | 2600 | ||
6天~ | 25 | 52 | 15 | 12100 | 12000 | 3300 | ||
6天~ | 30 | 62 | 16 | 15600 | 9900 | 4650 | ||
6天~ | 35 | 72 | 17 | 15800 | 8500 | 5100 | ||
6天~ | 40 | 80 | 18 | 19200 | 7500 | 6500 | ||
6天~ | 45 | 85 | 19 | 21800 | 7000 | 7350 | ||
6天~ | 50 | 90 | 20 | 22700 | 6500 | 8100 | ||
6天~ | 55 | 100 | 21 | 26800 | 5800 | 10000 | ||
6天~ | 60 | 110 | 22 | 30200 | 5200 | 11500 | ||
6天~ | 65 | 120 | 23 | 31000 | 4800 | 12500 | ||
3天~ | 20 | 52 | 15 | 12400 | 13000 | 3300 | ||
6天~ | 25 | 62 | 17 | 18000 | 9900 | 5000 | ||
6天~ | 30 | 72 | 19 | 21300 | 8700 | 6300 | ||
6天~ | 35 | 80 | 21 | 25100 | 7600 | 7850 | ||
6天~ | 40 | 90 | 23 | 29500 | 6900 | 9700 | ||
6天~ | 45 | 100 | 25 | 38100 | 6100 | 12700 | ||
6天~ | 50 | 110 | 27 | 43400 | 5600 | 14100 | ||
6天~ | 55 | 120 | 29 | 51300 | 5000 | 17900 | ||
6天~ | 60 | 130 | 31 | 57200 | 4500 | 20800 | ||
3天~ | 10 | 30 | 14 | 7400 | 23000 | 1600 | ||
6天~ | 12 | 32 | 14 | 7650 | 21000 | 1750 | ||
6天~ | 15 | 35 | 14 | 7700 | 18000 | 1850 | ||
3天~ | 17 | 40 | 16 | 9800 | 16000 | 2400 | ||
6天~ | 20 | 47 | 18 | 12600 | 14000 | 3300 | ||
3天~ | 25 | 52 | 18 | 12600 | 12000 | 3500 | ||
6天~ | 30 | 62 | 20 | 15600 | 10000 | 4650 | ||
6天~ | 35 | 72 | 23 | 21600 | 8500 | 6600 | ||
6天~ | 40 | 80 | 23 | 22400 | 7600 | 7400 | ||
6天~ | 45 | 85 | 23 | 23300 | 7000 | 8150 | ||
6天~ | 50 | 90 | 23 | 23300 | 6500 | 8500 | ||
6天~ | 55 | 100 | 25 | 26800 | 5800 | 10000 | ||
6天~ | 60 | 110 | 28 | 34100 | 5300 | 12600 | ||
6天~ | 65 | 120 | 31 | 43500 | 4900 | 16400 | ||
3天~ | 17 | 47 | 19 | 14500 | 13000 | 3600 | ||
6天~ | 20 | 52 | 21 | 18000 | 11000 | 4700 | ||
3天~ | 25 | 62 | 24 | 24400 | 9400 | 6600 | ||
6天~ | 30 | 72 | 27 | 31400 | 8000 | 8750 | ||
6天~ | 35 | 80 | 31 | 39400 | 7100 | 11300 | ||
6天~ | 40 | 90 | 33 | 44900 | 6200 | 13500 | ||
6天~ | 45 | 100 | 36 | 54400 | 5600 | 16700 | ||
6天~ | 50 | 110 | 40 | 64600 | 5100 | 20300 | ||
6天~ | 55 | 120 | 43 | 75300 | 4600 | 24000 | ||
6天~ | 60 | 130 | 46 | 87200 | 4200 | 28300 |
型號 |
---|
Loading...
軸承環形狀 | 自動調心滾珠 | 軌道輪材料 | 鋼 | 密封材料・形狀 | 開放型 |
---|---|---|---|---|---|
外輪型式 | 平面 | 精密度(JIS) | 等級0 | 規格・環境 | 標準 |
荷重種類 | 徑向 | 軸承環列數 | 雙列 | 尺寸規格 | 公制系列 |
滾動體材質 | 鋼 | 保持器種類 | 沖壓 | 密封部構造 | 開放型 |
孔形狀 | 圓筒孔 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策