(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓柱滾子軸承(單列)

圓柱滾子軸承(單列)

【特長】
・徑向負荷能力強
・高速旋轉性能優異
・滾動體與軌道輪擋邊的摩擦小
【用途】
・工具機主軸、電動機、減速機、鐵路車輛車軸

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

円筒ころ軸受(単列) 外形図

NU型/NJ型/N型/NF型

円筒ころ軸受(単列) 外形図

L型擋圈

規格表

內徑:20~30mm

円筒ころ軸受(単列) 規格表

內徑:35~45mm

円筒ころ軸受(単列) 規格表

內徑:50~60mm

円筒ころ軸受(単列) 規格表

內徑:65~75mm

円筒ころ軸受(単列) 規格表

內徑:80~90mm

円筒ころ軸受(単列) 規格表

內徑:95~100mm

円筒ころ軸受(単列) 規格表
型號
N205
N206
N207
N208
N209
N210
N211
N212
N213
N217
N218
N306
N307
N308
N309
N310
N311
N312
N313
N314
N315
N316
N317
N318
NF205
NF206
NF207
NF208
NF209
NF210
NF211
NF212
NF213
NF214
NF215
NF216
NF217
NF218
NF219
NF305
NF306
NF307
NF308
NF309
NF310
NF311
NF312
NF313
NF314
NF315
NF316
NF317
NF318
NJ205
NJ206
NJ207
NJ208
NJ209
NJ210
NJ211
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
幅 B
(mm)
容許迴轉速度(潤滑脂潤滑)
(rpm)
基本額定動態荷重 Cr
(N)
基本額定荷重 靜態額定 Cor
(N)
軸承形狀
6天~ 255215130001770015700N
6天~ 306216110002350021500N
6天~ 35721795003350031500N
6天~ 40801885004350043000N
6天~ 45851975004600047000N
6天~ 50902071004800051000N
6天~ 551002163005800062500N
6天~ 601102260006850075000N
6天~ 651202353008400094500N
6天~ 85150284300120000140000N
6天~ 90160304000152000178000N
6天~ 30721985003850035000N
6天~ 35802180004950047000N
6天~ 40902367005850057000N
6天~ 451002563007850077500N
6天~ 501102756008700086000N
6天~ 55120295000111000111000N
6天~ 60130314800124000126000N
6天~ 65140334500135000139000N
6天~ 70150354000158000220000N
6天~ 75160373800190000205000N
6天~ 80170393600190000207000N
6天~ 85180413400224000247000N
6天~ 90190433200240000265000N
6天~ 255215130001770015700NF
6天~ 306216110002350021500NF
6天~ 35721795003350031500NF
6天~ 40801885004350043000NF
6天~ 45851975004600047000NF
6天~ 50902071004800051000NF
6天~ 551002163005800062500NF
6天~ 601102260006850075000NF
6天~ 651202353008400094500NF
6天~ 701252450008350095000NF
6天~ 7513025480096500111000NF
6天~ 80140264500106000122000NF
6天~ 85150284300120000140000NF
6天~ 90160304000152000178000NF
6天~ 95170323800165000195000NF
6天~ 256217100002930025200NF
6天~ 30721985003850035000NF
6天~ 35802180004950047000NF
6天~ 40902367005850057000NF
6天~ 451002563007850077500NF
6天~ 501102756008700086000NF
6天~ 55120295000111000111000NF
6天~ 60130314800124000126000NF
6天~ 65140334500135000139000NF
6天~ 70150354000158000220000NF
6天~ 75160373800190000205000NF
7天~ 80170393600190000207000NF
6天~ 85180413400224000247000NF
6天~ 90190433200240000265000NF
6天~ 255215130001770015700NJ
6天~ 306216110002350021500NJ
6天~ 35721795003350031500NJ
6天~ 40801885004350043000NJ
6天~ 45851975004600047000NJ
6天~ 50902071004800051000NJ
6天~ 551002163005800062500NJ
型號
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
幅 B
(mm)
容許迴轉速度(潤滑脂潤滑)
(rpm)
基本額定動態荷重 Cr
(N)
基本額定荷重 靜態額定 Cor
(N)
軸承形狀

Loading...

基本資訊

軸承環形狀 圓柱滾子 外輪 附外輪 軌道輪材料
精密度(JIS) 等級0 軸承環列數 單列 尺寸規格 公制系列
規格 標準 滾動體材質 外輪型式 平面
保持器種類 沖壓 密封部構造 開放型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767