(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

單列斜角滾珠軸承 7000型

單列斜角滾珠軸承 7000型

【特長】
・依接觸角不同,備有3種型式。
・一般在接觸角記號A和B的保持器,使用P5以上的銅合金或合成樹脂機製保持器。
・接觸角記號C主要為P5以上的高精度軸承。
・使用合成樹脂機製保持器或聚醯胺製保持器。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
7202B
7203B
7204B
7205B
7206B
7207B
7208B
7209B
7210B
7212B
7213B
7214B
7215B
7216B
7217B
7306B
7307B
7308B
7309B
7310B
7312B
7313B
7314B
7316B
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重 Cr
(N)
容許選轉數度(潤滑脂潤滑)
(rpm)
基本額定荷重 靜態額定 Cor
(N)
7天~ 1535118600160004500
7天~ 17401211300140006300
7天~ 20471413700110007850
7天~ 2552151530095009700
4天~ 30621621200850013900
7天~ 35721728000750019000
7天~ 40801833000670023700
7天~ 45851937000630027100
7天~ 50902038500560029600
7天~ 601102258000480046000
7天~ 651202366000430054500
7天~ 701252471500430059500
7天~ 751302574000400064000
7天~ 801402683500360071500
7天~ 851502896500340083500
7天~ 30721932000750021000
7天~ 35802137500700024900
7天~ 40902346000630031000
7天~ 451002560000560041500
7天~ 501102770500500049500
7天~ 601303192500430067500
7天~ 6514033105000400077500
7天~ 7015035118000360088500
7天~ 80170391390003200112000

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 斜角滾珠(單列) 軌道輪材料 密封材料・形狀 開放型
外輪型式 平面 精密度(JIS) 等級0 規格・環境 標準
荷重種類 徑向 軸承環列數 單列 尺寸規格 公制系列
滾動體材質 角接觸滾珠軸承的組合 單列 保持器種類 沖壓
密封部構造 開放型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767