(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

單列深溝滾珠軸承(徑向)

單列深溝滾珠軸承(徑向)

【特長】
・單列深溝滾珠軸承的標準構造如表1所示。
・密封滾珠軸承於不同構造特長的一般特性比較如表2所示。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

単列深溝玉軸受(ラジアル) 外形図

開放型/單側遮蓋型(ZE)/雙側遮蓋型(ZZE)/單側接觸密封型(NSE)/雙側接觸密封型(2NSE)/雙側非接觸密封型(2NKE)

產品規格

■動態等效徑向荷重
Pr=XFr+Yfa

■靜態等效徑向荷重
由以下兩項公式求得數值後取較大者。
Por=0.6Fr+0.5Fa
Por=Fr

規格表

內徑:10~25mm

単列深溝玉軸受(ラジアル) 規格表

內徑:28~50mm

単列深溝玉軸受(ラジアル) 規格表

內徑:55~80mm

単列深溝玉軸受(ラジアル) 規格表

內徑:85~110mm

単列深溝玉軸受(ラジアル) 規格表

內徑:120~160mm

単列深溝玉軸受(ラジアル) 規格表
型號
6000
6000-2NKE
6000-2NSE
6000NSE
6000ZE
6000ZZE
6001
6001-2NKE
6001-2NSE
6001NSE
6001ZE
6001ZZE
6002
6002-2NKE
6002-2NSE
6002NSE
6002ZE
6002ZZE
6003
6003-2NKE
6003-2NSE
6003NSE
6003ZE
6003ZZE
6004
6004-2NKE
6004-2NSE
6004NSE
6004ZE
6004ZZE
6005
6005-2NKE
6005-2NSE
6005NSE
6005ZE
6005ZZE
6006
6006-2NKE
6006-2NSE
6006NSE
6006ZE
6006ZZE
6007
6007-2NKE
6007-2NSE
6007NSE
6007ZE
6007ZZE
6008
6008-2NKE
6008-2NSE
6008NSE
6008ZE
6008ZZE
6009
6009-2NKE
6009-2NSE
6009NSE
6009ZE
6009ZZE
型號數量折扣標準
出貨日
密封材料・形狀 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重 Cr
(N)
容許選轉數度(潤滑脂潤滑)
(rpm)
基本額定荷重 靜態額定 Cor
(N)
密封部構造
3天~ 開放型102684550300001970開放型
3天~ 橡膠密封式102684550300001970兩側非接觸密封型
3天~ 橡膠密封式102684550220001970兩側接觸密封型
6天~ 橡膠密封式102684550220001970單側接觸密封型
3天~ 單蓋式102684550300001970單蓋型
3天~ 雙蓋式102684550300001970雙蓋型
3天~ 開放型122885100280002390開放型
3天~ 橡膠密封式122885100280002390兩側非接觸密封型
3天~ 橡膠密封式122885100180002390兩側接觸密封型
3天~ 橡膠密封式122885100180002390單側接觸密封型
6天~ 單蓋式122885100280002390單蓋型
3天~ 雙蓋式122885100280002390雙蓋型
6天~ 開放型153295600240002480開放型
3天~ 橡膠密封式153295600240002840兩側非接觸密封型
3天~ 橡膠密封式153295600150002840兩側接觸密封型
6天~ 橡膠密封式153295600150002840單側接觸密封型
3天~ 單蓋式153295600240002840單蓋型
3天~ 雙蓋式153295600240002840雙蓋型
3天~ 開放型1735106000220003250開放型
3天~ 橡膠密封式1735106000220003250兩側非接觸密封型
3天~ 橡膠密封式1735106000140003250兩側接觸密封型
6天~ 橡膠密封式1735106000140003250單側接觸密封型
3天~ 單蓋式1735106000220003250單蓋型
3天~ 雙蓋式1735106000220003250雙蓋型
6天~ 開放型2042129400180005000開放型
6天~ 橡膠密封式2042129400180005000兩側非接觸密封型
3天~ 橡膠密封式2042129400110005000兩側接觸密封型
6天~ 橡膠密封式2042129400110005000單側接觸密封型
3天~ 單蓋式2042129400180005000單蓋型
3天~ 雙蓋式2042129400180005000雙蓋型
6天~ 開放型25471210100150005850開放型
6天~ 橡膠密封式25471210100150005850兩側非接觸密封型
3天~ 橡膠密封式2547121010095005850兩側接觸密封型
6天~ 橡膠密封式2547121010095005850單側接觸密封型
3天~ 單蓋式25471210100150005850單蓋型
3天~ 雙蓋式25471210100150005850雙蓋型
6天~ 開放型30551313200130008300開放型
6天~ 橡膠密封式30551313200130008300兩側非接觸密封型
3天~ 橡膠密封式3055131320080008300兩側接觸密封型
6天~ 橡膠密封式3055131320080008300單側接觸密封型
3天~ 單蓋式30551313200130008300單蓋型
3天~ 雙蓋式30551313200130008300雙蓋型
6天~ 開放型356214160001200010300開放型
6天~ 橡膠密封式356214160001200010300兩側非接觸密封型
3天~ 橡膠密封式35621416000680010300兩側接觸密封型
6天~ 橡膠密封式35621416000680010300單側接觸密封型
3天~ 單蓋式356214160001200010300單蓋型
3天~ 雙蓋式356214160001200010300雙蓋型
6天~ 開放型406815168001000011500開放型
6天~ 橡膠密封式406815168001000011500兩側非接觸密封型
6天~ 橡膠密封式40681516800610011500兩側接觸密封型
6天~ 橡膠密封式40681516800610011500單側接觸密封型
6天~ 單蓋式406815168001000011500單蓋型
3天~ 雙蓋式406815168001000011500雙蓋型
6天~ 開放型45751620900920015200開放型
6天~ 橡膠密封式45751620900920015200兩側非接觸密封型
3天~ 橡膠密封式45751620900540015200兩側接觸密封型
6天~ 橡膠密封式45751620900540015200單側接觸密封型
6天~ 單蓋式45751620900920015200單蓋型
3天~ 雙蓋式45751620900920015200雙蓋型
型號
型號數量折扣標準
出貨日
密封材料・形狀 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重 Cr
(N)
容許選轉數度(潤滑脂潤滑)
(rpm)
基本額定荷重 靜態額定 Cor
(N)
密封部構造

Loading...

基本資訊

軸承環形狀 滾珠 軌道輪材料 外輪型式 平面
精密度(JIS) 等級0 規格・環境 標準 荷重種類 徑向
軸承環列數 單列 尺寸規格 公制系列 滾動體材質
保持器種類 沖壓