(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・適合用於承受單方向軸向荷重。
・雙向型式可承受雙方向軸向荷重。
・無法承受徑向荷重。
・調心座型軸承可補正安裝誤差。
・使用聚醯胺製保持器的軸承,在包裝面標示的軸承編號末尾會有「G」。
平面座型:51100/51200
2900
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 B (mm) | 容許選轉數度(潤滑脂潤滑) (rpm) | 保持器種類 | 基本額定荷重 動態額定 Ca (N) | 基本額定荷重 靜態額定 Coa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 26 | 12 | 5600 | 沖壓 | 12700 | 17100 | ||
3天~ | 12 | 28 | 12 | 5400 | 沖壓 | 13200 | 19000 | ||
3天~ | 15 | 31 | 12 | 5100 | 沖壓 | 14300 | 22800 | ||
3天~ | 18 | 35 | 12 | 4800 | 沖壓 | 14400 | 24700 | ||
3天~ | 20 | 37 | 12 | 4700 | 沖壓 | 14800 | 26600 | ||
6天~ | 35 | 55 | 16 | 3300 | 沖壓 | 29900 | 62000 | ||
7天~ | 40 | 60 | 16 | 3200 | 沖壓 | 31000 | 70000 | ||
6天~ | 45 | 68 | 16 | 3000 | 沖壓 | 32500 | 77500 | ||
3天~ | 50 | 74 | 18 | 2700 | 沖壓 | 38500 | 94000 | ||
6天~ | 55 | 78 | 18 | 2600 | 沖壓 | 40000 | 103000 | ||
6天~ | 60 | 82 | 18 | 2600 | 沖壓 | 40500 | 108000 | ||
6天~ | 65 | 90 | 20 | 2300 | 沖壓 | 47500 | 129000 | ||
6天~ | 70 | 95 | 20 | 2200 | 沖壓 | 49000 | 140000 | ||
6天~ | 75 | 100 | 20 | 2200 | 沖壓 | 51000 | 151000 | ||
6天~ | 80 | 110 | 22 | 2000 | 沖壓 | 57000 | 171000 | ||
3天~ | 10 | 24 | 9 | 6800 | 樹脂成型 | 10000 | 14000 | ||
3天~ | 12 | 26 | 9 | 6500 | 樹脂成型 | 10300 | 15400 | ||
3天~ | 15 | 28 | 9 | 6200 | 樹脂成型 | 10500 | 16800 | ||
3天~ | 17 | 30 | 9 | 6000 | 樹脂成型 | 10800 | 18200 | ||
3天~ | 20 | 35 | 10 | 5300 | 樹脂成型 | 14300 | 24700 | ||
3天~ | 25 | 42 | 11 | 4600 | 樹脂成型 | 19500 | 37000 | ||
6天~ | 30 | 47 | 11 | 4300 | 樹脂成型 | 20400 | 42000 | ||
6天~ | 35 | 52 | 12 | 4000 | 樹脂成型 | 20400 | 44500 | ||
3天~ | 40 | 60 | 13 | 3500 | 沖壓 | 26900 | 63000 | ||
3天~ | 45 | 65 | 14 | 3300 | 沖壓 | 27800 | 69000 | ||
6天~ | 50 | 70 | 14 | 3100 | 沖壓 | 28800 | 75500 | ||
3天~ | 55 | 78 | 16 | 2800 | 沖壓 | 35000 | 93000 | ||
6天~ | 60 | 85 | 17 | 2600 | 沖壓 | 41500 | 113000 | ||
6天~ | 65 | 90 | 18 | 2400 | 沖壓 | 41500 | 117000 | ||
6天~ | 70 | 95 | 18 | 2400 | 沖壓 | 43000 | 127000 | ||
6天~ | 75 | 100 | 19 | 2200 | 沖壓 | 44500 | 136000 | ||
6天~ | 80 | 105 | 19 | 2200 | 沖壓 | 44500 | 141000 | ||
6天~ | 85 | 110 | 19 | 2100 | 沖壓 | 46000 | 150000 | ||
6天~ | 90 | 120 | 22 | 1900 | 沖壓 | 59500 | 190000 | ||
6天~ | 100 | 135 | 25 | 1700 | 沖壓 | 85000 | 268000 | ||
6天~ | 10 | 26 | 11 | 5900 | 沖壓 | 12700 | 17100 | ||
3天~ | 12 | 28 | 11 | 5600 | 樹脂成型 | 13200 | 19000 | ||
6天~ | 17 | 35 | 12 | 4800 | 樹脂成型 | 17100 | 27300 | ||
6天~ | 20 | 40 | 14 | 4200 | 樹脂成型 | 22200 | 37500 | ||
6天~ | 25 | 47 | 15 | 3700 | 樹脂成型 | 27800 | 50500 | ||
3天~ | 30 | 52 | 16 | 3400 | 樹脂成型 | 29300 | 58000 | ||
3天~ | 35 | 62 | 18 | 2900 | 樹脂成型 | 39000 | 78000 | ||
6天~ | 40 | 68 | 19 | 2700 | 沖壓 | 47000 | 98500 | ||
6天~ | 45 | 73 | 20 | 2600 | 沖壓 | 47500 | 105000 | ||
3天~ | 50 | 78 | 22 | 2400 | 沖壓 | 48500 | 112000 | ||
6天~ | 55 | 90 | 25 | 2100 | 沖壓 | 69500 | 159000 | ||
3天~ | 60 | 95 | 26 | 2000 | 沖壓 | 73500 | 179000 | ||
6天~ | 65 | 100 | 27 | 1900 | 沖壓 | 75000 | 189000 | ||
6天~ | 70 | 105 | 27 | 1800 | 沖壓 | 76000 | 199000 | ||
6天~ | 75 | 110 | 27 | 1800 | 沖壓 | 77500 | 209000 | ||
6天~ | 80 | 115 | 28 | 1700 | 沖壓 | 78500 | 219000 | ||
6天~ | 85 | 125 | 31 | 1600 | 沖壓 | 95500 | 264000 | ||
6天~ | 90 | 135 | 35 | 1400 | 沖壓 | 116000 | 325000 |
型號 |
---|
Loading...
軸承環形狀 | 滾珠 | 軌道輪材料 | 鋼 | 密封材料・形狀 | 開放型 |
---|---|---|---|---|---|
外輪型式 | 平面 | 精密度(JIS) | 等級0 | 規格・環境 | 標準 |
荷重種類 | 推力 | 軸承環列數 | 單列 | 尺寸規格 | 公制系列 |
滾動體材質 | 鋼 | 密封部構造 | 開放型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策