(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

雙列斜角滾珠軸承 5200/5300型

雙列斜角滾珠軸承 5200/5300型

【特長】
・依據軸向荷重或力矩荷重的大小,可選擇2種接觸角
・使用沖壓保持器
・與單列深溝滾珠軸承相同,備有安裝密封(2NS)、遮蓋(ZZ)的型式
【用途】
・鼓風機・高速真空泵用軸承・機械增壓器等傳動系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

複列アンギュラ玉軸受 5200/5300タイプ 外形図

開放型

產品規格

■動態等效徑向荷重
Pr=XFr+YFa

接觸角eFa/Fr≦eFa/Fr>e
XYXY
30°0.801.00.780.631.24
20°0.571.01.090.701.63

■靜態等效徑向荷重
公稱接觸角30°:Por=Fr+0.66Fa
公稱接觸角20°:Por=Fr+0.84Fa

規格表

內徑:10~45mm

複列アンギュラ玉軸受 5200/5300タイプ 規格表

內徑:50~75mm

複列アンギュラ玉軸受 5200/5300タイプ 規格表
型號
5200
5201
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重 Cr
(N)
容許選轉數度(潤滑脂潤滑)
(rpm)
基本額定荷重 靜態額定 Cor
(N)
3天~ 103014.37300180004000
3天~ 123215.910700160005950
6天~ 174017.515000120009250
6天~ 204720.6200001000012700
3天~ 255220.621800950015100
6天~ 306223.830500800021700
6天~ 35722740000700029500
6天~ 408030.245500600034000
6天~ 458530.251000550039000
6天~ 509030.254500500044500
6天~ 5510033.367500450056500
6天~ 6011036.576000430062000
6天~ 6512038.189000390077000
6天~ 7012539.796500380084500
6天~ 7513041.396000340085500
6天~ 205222.221700900013300
6天~ 256225.432000730021600
6天~ 307230.241500700029000
6天~ 358034.952000630037000
6天~ 409036.563500550046500
6天~ 4510039.776500500056500
6天~ 5011044.490000450068000
6天~ 5512049.2112000400086500
6天~ 60130541280003800101000
型號
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重 Cr
(N)
容許選轉數度(潤滑脂潤滑)
(rpm)
基本額定荷重 靜態額定 Cor
(N)

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 斜角滾珠(雙列) 軌道輪材料 密封材料・形狀 開放型
外輪型式 平面 精密度(JIS) 等級0 規格・環境 標準
荷重種類 徑向 軸承環列數 雙列 尺寸規格 公制系列
滾動體材質 角接觸滾珠軸承的組合 複式 保持器種類 沖壓
密封部構造 開放型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767