(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

新5相步進馬達組件 RKII系列 (型號表)

步進馬達

新5相步進馬達組件 RKII系列

此產品實現了改變目前為止對步進馬達之常識的高性能。驅動器採用全數位控制,以便將馬達的性能發揮到極致。亦提升了省空間、簡單配線、保護功能等便利性。
【特長】
・高精度的定位
・小型・高扭矩
・最大限度地活用扭矩
・可簡單地設定步進角度
・搭載豐富的保護功能

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RKS564BCD-PS50-3

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

新5相步進馬達組件 RKⅡ系列:相關圖像

型號
RKS564BCD-PS50-3
型號數量折扣標準
出貨日
種類 方形法蘭尺寸 A
(mm)
電壓規格 控制方法 步進角度
(°)
勵磁最大靜止扭矩
(N・m)
減速機 電磁制動器 驅動器種類 減速比 電纜線的長度
(m)
軸 形狀 編碼器 減速機種類 背隙
(°)
37天~ [組件] 馬達元件60AC200規格開環0.01448定位功能內建型503雙軸PS0.15

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

電源 單相

新5相步進馬達組件 RKII系列的型號RKS564BCD-PS50-3頁面。
記載關於型號RKS564BCD-PS50-3之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
RKS564AAD-HS100
RKS564MA-HS100-1
RKS564MCD-HS100
RKS564MCD-HS100-2
RKS596AA-HS50-1
RKS596ACD-TS7.2-3
型號數量折扣標準
出貨日
種類 方形法蘭尺寸 A
(mm)
電壓規格 控制方法 步進角度
(°)
勵磁最大靜止扭矩
(N・m)
減速機 電磁制動器 驅動器種類 減速比 電纜線的長度
(m)
軸 形狀 編碼器 減速機種類 背隙
(°)
37天~ [組件] 馬達元件60AC100規格開環0.007210定位功能內建型100單軸諧波0
37天~ [組件] 馬達元件60AC100規格開環0.007210脈衝列輸入型1001單軸諧波0
37天~ [組件] 馬達元件60AC200規格開環0.007210定位功能內建型100單軸諧波0
37天~ [組件] 馬達元件60AC200規格開環0.007210定位功能內建型1002單軸諧波0
37天~ [組件] 馬達元件90AC100規格開環0.014433脈衝列輸入型501單軸諧波0
37天~ [組件] 馬達元件90AC200規格開環0.110定位功能內建型7.23單軸TS0.25

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767