(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

組件用 步進馬達

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

標準馬達

型號
ARM24SBK
ARM26SAK
ARM26SBK
ARM46AC
ARM46AC-H50
ARM46AC-H100
ARM46AC-N5
ARM46AC-N7.2
ARM46AC-N10
ARM46AC-PS5
ARM46AC-PS7
ARM46AC-PS10
ARM46AC-PS25
ARM46AC-PS36
ARM46AC-PS50
ARM46AC-T3.6
ARM46AC-T7.2
ARM46AC-T10
ARM46AC-T20
ARM46AC-T30
ARM46AK
ARM46AK-H50
ARM46AK-H100
ARM46AK-N5
ARM46AK-N7.2
ARM46AK-N10
ARM46AK-PS5
ARM46AK-PS7
ARM46AK-PS10
ARM46AK-PS25
ARM46AK-PS36
ARM46AK-PS50
ARM46AK-T3.6
ARM46AK-T7.2
ARM46AK-T10
ARM46AK-T20
ARM46AK-T30
ARM46BC
ARM46BK
ARM46MC
ARM46MC-H50
ARM46MC-H100
ARM46MC-N5
ARM46MC-N7.2
ARM46MC-N10
ARM46MC-PS5
ARM46MC-PS7
ARM46MC-PS10
ARM46MC-PS25
ARM46MC-PS36
ARM46MC-PS50
ARM46MC-T3.6
ARM46MC-T7.2
ARM46MC-T10
ARM46MC-T20
ARM46MC-T30
ARM46SAK
ARM46SAK-H50
ARM46SAK-H100
ARM46SAK-N5
型號數量折扣標準
出貨日
方形法蘭尺寸 A
(mm)
電壓規格 步進角度
(°)
勵磁最大靜止扭矩
(N・m)
減速機 電磁制動器 本體長度L/L1
(mm)
減速比 軸 形狀 減速機種類 保護等級 背隙
(°)
型號記號
17天~ 28-0.360.055--雙軸標準--SBK
17天~ 28-0.360.12--單軸標準--SAK
16天~ 28-0.360.12--雙軸標準--SBK
5天~ 42AC200規格0.360.3--單軸標準IP65-AC
16天~ 42AC200規格0.00723.5-50單軸諧波IP650AC
16天~ 42AC200規格0.00365-100單軸諧波IP650AC
16天~ 42AC200規格0.0721.35-5單軸PNIP650.034AC
16天~ 42AC200規格0.051.5-7.2單軸PNIP650.034AC
16天~ 42AC200規格0.0361.5-10單軸PNIP650.034AC
16天~ 42AC200規格0.0721-5單軸PSIP650.25AC
16天~ 42AC200規格0.051.5-7.2單軸PSIP650.25AC
16天~ 42AC200規格0.0361.5-10單軸PSIP650.25AC
16天~ 42AC200規格0.01442.5-25單軸PSIP650.25AC
16天~ 42AC200規格0.013-36單軸PSIP650.25AC
16天~ 42AC200規格0.00723-50單軸PSIP650.25AC
16天~ 42AC200規格0.10.35-3.6單軸THIP650.75AC
16天~ 42AC200規格0.050.7-7.2單軸THIP650.42AC
16天~ 42AC200規格0.0361-10單軸THIP650.42AC
16天~ 42AC200規格0.0181.5-20單軸THIP650.25AC
16天~ 42AC200規格0.0121.5-30單軸THIP650.25AC
16天~ 42DC 規格0.360.3--單軸標準IP65-AK
16天~ 42DC 規格0.00723.5-50單軸諧波IP650AK
16天~ 42DC 規格0.00365-100單軸諧波IP650AK
16天~ 42DC 規格0.0721.35-5單軸PNIP650.034AK
16天~ 42DC 規格0.051.5-7.2單軸PNIP650.034AK
16天~ 42DC 規格0.0361.5-10單軸PNIP650.034AK
16天~ 42DC 規格0.0721-5單軸PSIP650.25AK
16天~ 42DC 規格0.051.5-7.2單軸PSIP650.25AK
16天~ 42DC 規格0.0361.5-10單軸PSIP650.25AK
16天~ 42DC 規格0.01442.5-25單軸PSIP650.25AK
16天~ 42DC 規格0.013-36單軸PSIP650.25AK
16天~ 42DC 規格0.00723-50單軸PSIP650.25AK
16天~ 42DC 規格0.10.35-3.6單軸THIP650.75AK
16天~ 42-0.050.7-7.2單軸TH-0.417AK
16天~ 42-0.0361-10單軸TH-0.417AK
16天~ 42DC 規格0.0181.5-20單軸THIP650.25AK
16天~ 42DC 規格0.0121.5-30單軸THIP650.25AK
16天~ 42AC200規格0.360.3--雙軸標準IP20-BC
16天~ 42DC 規格0.360.3--雙軸標準IP65-BK
16天~ 42AC200規格0.360.3--單軸標準IP65-MC
16天~ 42AC200規格0.00723.5-50單軸諧波IP650MC
16天~ 42AC200規格0.00365-100單軸諧波IP650MC
16天~ 42AC200規格0.0721.35-5單軸PNIP650.034MC
16天~ 42AC200規格0.051.5-7.2單軸PNIP650.034MC
16天~ 42AC200規格0.0361.5-10單軸PNIP650.034MC
16天~ 42AC200規格0.0721-5單軸PSIP650.25MC
16天~ 42AC200規格0.051.5-7.2單軸PSIP650.25MC
16天~ 42AC200規格0.0361.5-10單軸PSIP650.25MC
16天~ 42AC200規格0.01442.5-25單軸PSIP650.25MC
16天~ 42AC200規格0.013-36單軸PSIP650.25MC
16天~ 42AC200規格0.00723-50單軸PSIP650.25MC
16天~ 42AC200規格0.10.35-3.6單軸THIP650.75MC
16天~ 42AC200規格0.050.7-7.2單軸THIP650.42MC
16天~ 42AC200規格0.0361-10單軸THIP650.42MC
16天~ 42AC200規格0.0181.5-20單軸THIP650.25MC
16天~ 42AC200規格0.0121.5-30單軸THIP650.25MC
17天~ 42DC 規格0.360.3--單軸標準IP20-SAK
16天~ 42DC 規格0.00723.5-50單軸諧波IP200SAK
16天~ 42DC 規格0.00365-100單軸諧波IP200SAK
16天~ 42DC 規格0.0721.35-5單軸PNIP200.034SAK

Loading...

基本資訊

種類 馬達單體 控制方法 閉環 電纜線的長度(m)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767