(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

無刷馬達組件 BLE系列

無刷馬達組件 BLE系列

【品牌】東方馬達
【電源電壓】
・單相100V-120V
・單相200V-240V
・三相200V-240V
【減速機】
・平行軸減速機
・中空軸扁平減速機
搭載了速度控制必備標準功能的無刷馬達。輸出備有30W、60W、120W。
【特長】
・從低速到高速 廣泛的速度控制範圍:速度範圍指定100~4000r/min(速度比1:40)與過去產品相比有大幅增加
・薄型・高功率:以薄型・輕量尺寸,實現了高功率。為裝置的小型化・輕量化做出貢獻
・優異的速度穩定性:速度波動率(相對負載)為±0.5%。即使負載狀況有變化,也能從低速到高速以穩定的速度驅動
・節省能源:無刷馬達的轉子部採用了永久磁鐵變頻器控制的馬達相比,損失小且効率高,故達成了裝置的節能化
・可控制上下驅動時的速度:若為附電磁制動器馬達,在上下驅動(下放運轉)時,也能以穩定的速度進行
・電磁制動器的ON/OFF,可透過對驅動器的運轉指令自動控制。停電等電源OFF時,能讓馬達瞬間停止,並保持負載。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BLE23AC5F
BLE23AC5F-1
BLE23AC5F-2
BLE23AC5F-3
BLE23AC5S
BLE23AC5S-1
BLE23AC5S-2
BLE23AC5S-3
BLE23AC10F
BLE23AC10F-1
BLE23AC10F-2
BLE23AC10F-3
BLE23AC10S
BLE23AC10S-1
BLE23AC10S-2
BLE23AC10S-3
BLE23AC15F
BLE23AC15F-1
BLE23AC15F-2
BLE23AC15F-3
BLE23AC15S
BLE23AC15S-1
BLE23AC15S-2
BLE23AC15S-3
BLE23AC20F
BLE23AC20F-1
BLE23AC20F-2
BLE23AC20F-3
BLE23AC20S
BLE23AC20S-1
BLE23AC20S-2
BLE23AC20S-3
BLE23AC30F
BLE23AC30F-1
BLE23AC30F-2
BLE23AC30F-3
BLE23AC30S
BLE23AC30S-1
BLE23AC30S-2
BLE23AC30S-3
BLE23AC50F
BLE23AC50F-1
BLE23AC50F-2
BLE23AC50F-3
BLE23AC50S
BLE23AC50S-1
BLE23AC50S-2
BLE23AC50S-3
BLE23AC100F
BLE23AC100F-1
BLE23AC100F-2
BLE23AC100F-3
BLE23AC100S
BLE23AC100S-1
BLE23AC100S-2
BLE23AC100S-3
BLE23AC200F
BLE23AC200F-1
BLE23AC200F-2
BLE23AC200F-3
型號數量折扣標準
出貨日
方形法蘭尺寸 A
(mm)
額定輸出
(W)
電圧規格 電源 齒輪頭的種類 電磁制動器 軸端形狀 電纜線的長度
(m)
減速比 旋轉速度設定方法
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型5CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型15CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型25CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型35CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型5CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型15CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型25CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型35CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型10CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型110CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型210CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型310CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型10CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型110CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型210CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型310CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型15CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型115CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型215CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型315CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型15CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型115CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型215CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型315CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型20CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型120CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型220CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型320CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型20CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型120CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型220CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型320CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型30CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型130CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型230CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型330CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型30CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型130CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型230CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型330CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型50CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型150CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型250CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型350CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型50CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型150CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型250CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型350CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型100CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型1100CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型2100CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型3100CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型100CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型1100CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型2100CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相平行軸組合型3100CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型200CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型1200CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型2200CC-Link通訊型
26天~ 6030AC100規格單相[中空軸] 中空軸扁平組合型3200CC-Link通訊型

Loading...

基本資訊

型式 馬達元件 馬達種類 標準 本體形狀 方形
速度制定範圍(r/min) 100~4000

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767