(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型重荷重用腳輪 活動型 附JW零件 N・JW

CASTER

小型重荷重用腳輪 活動型 附JW零件 N・JW

【特長】
・可降低機械等的總高度
・雖為小徑,但設計為可承受巨大荷重的腳輪。可與小型重荷重用固定型附KW零件腳輪、小型重荷重用活動型調整座附L-JW零件腳輪合併使用
【用途】
・專用機械、包裝機等

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NJW75

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

小型重荷重用腳輪 活動型 附JW零件 N・JW的外形圖和尺寸

小型重荷重用腳輪 活動 附JW零件 N・JW

小型重荷重用腳輪 活動型 附JW零件 N・JW

小型重荷重用腳輪 活動 附JW零件 N・JW尺寸圖

小型重荷重用腳輪 活動型 附JW零件 N・JW外形圖

 

(單位:mm)

 

DkgfdaNHhBF1×F2P1×P2SEd
50160156.868433070×5454×366.5258
653002949259.54090×9071×7110.53012
7540039210668.54090×9071×7110.53012

型號:N・JW
車輪:特殊塑膠樹脂車輪
零件:鋼板製小型重荷重用活動零件

型號
NJW75
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪類型 平板式活動型 種類 腳輪 安裝高度 H或 H2(mm) 106
荷重範圍(daN) 320.01~485.00 剎車 最大荷重(daN) 392
車輪材質 特殊塑膠樹脂 金屬零件材質 安裝孔種類 圓孔
安裝孔間距 長邊方向(mm) 71 安裝孔間距 短邊方向(mm) 71 板長 F(mm) 90
板寬 F(mm) 90 尺寸 A(φ) 75 車輪寬度(mm) 40

小型重荷重用腳輪 活動型 附JW零件 N・JW的型號NJW75頁面。
記載關於型號NJW75之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767