(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

密封墊圈 TWS-A型 (貫穿螺絲用)【包裝數為10】

密封墊圈 TWS-A型 (貫穿螺絲用)

可輕鬆密封螺絲部的墊圈。(TWS-A型)
【特點】
・可完全防止液體從緊固處漏出以及異物侵入。
・使用優質的特殊合成橡膠。具有優異的耐油、耐熱、抗拉強度性能。
・與其他密封材料相比,易於安裝並提高作業性。
封裝部分採用唇形結構,密封性良好。
【用途】
防止從螺絲部分內部漏出,防止外部侵入螺絲部分。
・適用於貫穿螺絲。
・適用於適用於防水規格和擔心生銹的地方。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

密封墊圈

密封墊圈

密封墊圈

  • 使用優良特殊合成橡膠製成,耐油、耐熱、拉伸強度優異。
  • 安裝簡單、作業性優異。
  • 密封部為脣形構造,密封性優異。
  • 與既有的銅密封條相比,即使安裝面有少許粗糙也能使用。

尺寸

孔徑

孔徑

尺寸圖

尺寸圖

型號適用孔徑
最大φ
公稱直徑φ內徑φd外徑φD厚度t最大緊固扭矩
N-cm(Kgf—cm)
TWS4X9-A4.343.39.01.0637(65)
TWS5X9-A5.354.39.01.0882(90)
TWS6X10-A6.365.310.01.21,323(135)
TWS8X14-A8.487.314.01.62,352(240)
TWS10X17-A10.4109.317.01.64,116(420)
TWS12X21-A12.41210.521.02.06,762(690)
TWS14X23-A15.01412.523.02.010,290(1,050)
TWS16X26-A17.01614.526.02.013,720(1,400)
TWS18X27-A19.01816.527.02.021,560(2,200)
TWS20X32-A21.02018.532.02.331,360(3,200)
TWS22X35-A23.02220.535.02.343,120(4,400)
TWS24X38-A25.02422.538.02.353,900(5,500)
使用TWS型時請如上圖所示加工錐度。

 

使用TWS型時請如上圖所示加工錐度。

 

型號
TWS4X9-A
TWS5X9-A
TWS6X10-A
TWS8X14-A
TWS10X17-A
TWS12X21-A
TWS14X23-A
TWS16X26-A
TWS18X27-A
TWS20X32-A
TWS22X35-A
TWS24X38-A
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
公稱編號 適用螺絲徑 外徑ΦD
(mm)

包裝數為10

4天~ 4M49.0

包裝數為10

4天~ 5M59.0

包裝數為10

4天~ 6M610.0

包裝數為10

4天~ 8M814.0

包裝數為10

4天~ 10M1017.0

包裝數為10

4天~ 12M1221.0

包裝數為10

4天~ 14M1423.0

包裝數為10

4天~ 16M1626.0

包裝數為10

23天~ 18M1827.0

包裝數為10

4天~ 20M2032.0

包裝數為10

4天~ 22M2235.0

包裝數為10

23天~ 24M2438.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 密封墊圈 金屬環材料 SUS304 包裝數(個) 10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767