(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

密封墊圈 SWS-N型 (帶頭螺絲用 內徑無干擾型)【包裝數為10】

密封墊圈 SWS-N型 (帶頭螺絲用 內徑無干擾型)

可輕鬆密封螺絲部的墊圈。(SWS-N型)
【特點】
・可完全防止液體從緊固處漏出以及異物侵入。
・使用優質的特殊合成橡膠。具有優異的耐油、耐熱、抗拉強度性能。
・與其他密封材料相比,易於安裝並提高作業性。
封裝部分採用唇形結構,密封性良好。
【用途】
防止從螺絲部分內部漏出,防止從螺絲外部侵入。
・由於內徑有過剩量,安裝在螺絲上後將其倒置並擰緊。
・適用於防水規格和擔心生銹的地方。

(i)請注意

  • 由於原材料供給狀況不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 以下型號商品SWS3X7.5-N原廠型錄外徑φD規格標示有誤:(〇)7.5(✕)6.4,型錄將於近日更新,購買前請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

密封墊圈

密封墊圈 SWS-N型

密封墊圈 SWS-N型

  • 使用優良特殊合成橡膠製成,耐油、耐熱、拉伸強度優異。
  • 安裝簡單、作業性優異。
  • 密封部為脣形構造,密封性優異。
  • 與既有的銅密封條相比,即使安裝面有少許粗糙也能使用。

尺寸

尺寸
尺寸
型號適用孔徑
最大φ
公稱直徑
φ
內徑
φd
外徑
φD
厚度
t
最大緊固扭矩
N-cm(Kgf-cm)
SWS 3×7.5-N3.23.03.17.51.0245(25)
SWS 4×9-N4.24.04.69.01.0588(60)
SWS 5×10-N5.25.05.610.01.0784(80)
SWS 6×11-N6.26.06.611.01.01,225(125)
SWS 8×13-N8.28.08.613.01.02,156(220)
SWS 10×17-N10.210.010.717.01.53,724(380)
SWS 11×18-N11.211.011.818.11.53,824(390)
SWS 12×19-N12.212.012.719.01.56,174(630)
SWS 14×21-N14.214.014.721.01.59,310(950)
SWS 16×23-N16.216.016.723.01.512,740(1,300)
SWS 18×27-N18.218.018.727.02.019,600(2,000)
SWS 20×29-N20.220.020.729.02.028,420(2,900)
SWS 22×31-N22.222.022.731.02.039,200(4,000)
SWS 24×33-N24.224.024.733.02.049,000(5,000)

開發秘辛

 

使用既有方式進行螺絲、螺栓部密封的加工現場反應,希望有更簡單的作法,故投入開發。從而研究出可大幅降低作業工時、進而降低成本的產品。

型號
SWS3X7.5-N
SWS4X9-N
SWS5X10-N
SWS8X13-N
SWS10X17-N
SWS11X18-N
SWS12X19-N
SWS14X21-N
SWS16X23-N
SWS18X27-N
SWS20X29-N
SWS22X31-N
SWS24X33-N
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
公稱編號 適用螺絲徑 外徑ΦD
(mm)

包裝數為10

17天~ 3M37.5

包裝數為10

9天~ 4M49.0

包裝數為10

4天~ 5M510.0

包裝數為10

4天~ 8M813.0

包裝數為10

10天~ 10M1017.0

包裝數為10

10天~ 11M1118.1

包裝數為10

4天~ 12M1219.0

包裝數為10

4天~ 14M1421.0

包裝數為10

10天~ 16M1623.0

包裝數為10

10天~ 18M1827.0

包裝數為10

10天~ 20M2029.0

包裝數為10

10天~ 22M2231.0

包裝數為10

10天~ 24M2433.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 密封墊圈 金屬環材料 SUS304 包裝數(個) 10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767