(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

MCMO MC尼龍(黑)(低地重荷重用)

WHEEL

MCMO MC尼龍(黑)(低地重荷重用)

單體澆鑄素材的尼龍車輪。
【特長】
・使用的車輪採用『密封型徑向滾珠軸承』。
・無須額外補充潤滑油。
・顏色種類有藍/黑,可配合使用的零件顏色選擇。
・耐藥品性、耐油性、耐磨耗性。
【用途】
・不可在地板上下摩擦痕跡的場合。
・會在100度以上高溫場所中短時間使用時。
・想要車輪徑較小的荷重時。
・想要極力壓低啟動阻力時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MCMO-100HW

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

特長

MCMO-50HW

MCMO-50HW

MCMO-65HW

MCMO-65HW

MCMO-75HW

MCMO-75HW

MCMO-80HW

MCMO-80HW

MCMO-100HW

MCMO-100HW

  • 適用溫度/-40~+120℃(短時間~+150℃)
  • 硬度/(HS)115-120
  • 特性/耐藥品性、耐油性、耐磨耗性
  • 低地重荷重用
  • 附鋼軸環

尺寸

 車輪徑
mm
邊緣寬度
mm
軸轂寬度
mm
軸徑
mm
輪胎素材厚度
mm
最大容許荷重
kg(N)
自重
kg
MCMO-50HWJBB5032.535.58300(2940)0.09
MCMO-65HWJBB65363910400(3920)0.18
MCMO-75HWJBB75394210500(4900)0.23
MCMO-80HW※1JBB804043121000(9800)0.45
MCMO-100HW※1JBB1004043121000(9800)0.58
  • ※ 1 MCMO-80HW、100HW內裝鋼製軸環,為DHJ/DHK用。

開發秘辛

 

使用單體澆鑄尼龍素材的車輪,利用其素材性質,不僅機械強度大於一般尼龍,還具有可承受些許高溫、冷軋的性質。
本公司著眼於容易加工而開發作為車輪素材使用。

型號
MCMO-100HW
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

車輪形式 一體型 車輪材質 單體澆鑄尼龍(黑) 車輪外徑(φ) 100
輪寬(mm) 40 孔徑(φ) 12 軸轂寬度(mm) 43
軸承 軸承 徑向滾珠軸承 最大容許荷重(N) 9800
車輪類型 單輪

MCMO MC尼龍(黑)(低地重荷重用)的型號MCMO-100HW頁面。
記載關於型號MCMO-100HW之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767