(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MC 單體澆鑄尼龍(不鏽鋼低地重荷重用)

MC 單體澆鑄尼龍(不鏽鋼低地重荷重用)

單體澆鑄素材的尼龍車輪。
【特長】
・使用的車輪採用「密封型徑向滾珠軸承」,無須額外補充潤滑油。
顏色種類有藍、黑,可配合使用的零件顏色選擇。
【用途】
・不可在地板上下摩擦痕跡的場合。
・會在100度以上高溫場所中短時間使用時。
・想要車輪徑較小的荷重時。
・想要極力壓低啟動阻力時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

MC-50HWSU

MC-50HWSU

MC-65HWSU

MC-65HWSU

MC-75HWSU

MC-75HWSU

輪胎:單體澆鑄尼龍
軸承:不鏽鋼徑向滾珠軸承
適用溫度:-40~+120度(短時間~+150度)
硬度:(R)115-120
特性:耐藥品性、耐油性、耐摩擦性

規格表

型號軸承車輪徑
mm
邊緣寬度
mm
軸轂寬度
mm
軸徑
mm
最大容許荷重
kg(N)
自重
kg
MC-50HWSUSJBB5032.535.58300(2940)0.09
MC-65HWSUSJBB65363910400(3920)0.18
MC-75HWSUSJBB75394210500(4900)0.23

開發秘辛

 

使用單體澆鑄尼龍素材的車輪,利用其素材性質,不僅機械強度大於一般尼龍,還具有可承受些許高溫、冷軋的性質。
本公司著眼於容易加工而開發作為車輪素材使用。

型號
MC-50HWSU
MC-65HWSU
MC-75HWSU
型號數量折扣標準
出貨日
車輪外徑
(φ)
輪寬
(mm)
孔徑
(φ)
軸轂寬度
(mm)
最大容許荷重
(N)
16天~ 5032.5835.52940
8天~ 653610393920
8天~ 753910424900

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

車輪形式 一體型 車輪材質 單體澆鑄尼龍(藍) 軸承
軸承 不鏽鋼徑向滾珠軸承 車輪類型 單輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767