(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MC 單體澆鑄尼龍(標準)

MC 單體澆鑄尼龍(標準)

單體澆鑄素材的尼龍車輪。
【特長】
・使用的車輪採用「密封型徑向滾珠軸承」,無須額外補充潤滑油。
・耐藥品性、耐油性、耐磨耗性。
【用途】
・不可在地板上下摩擦痕跡的場合。
・會在100度以上高溫場所中短時間使用時。
・想要車輪徑較小的荷重時。
・想要極力壓低啟動阻力時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

特長

MC-75VB

MC-75VB

MC-100VB

MC-100VB

MC-130VB

MC-130VB

MC-150VB

MC-150VB

MC-200VB

MC-200VB

MC-250VB

MC-250VB

MC-300VB

MC-300VB

  • 適用溫度/-40~+120℃
  • 硬度/(HS)115-120(短時間~+150℃)
  • 特性/耐藥品性、耐油性、耐磨耗性
  • 標準用

尺寸

 車輪徑
mm
邊緣寬度
mm
軸轂寬度
mm
軸徑
mm
輪胎素材厚度
mm
最大容許荷重
kg(N)
自重
kg
MC-75VBJBB75323510-120(1170)0.19
MC-100VBJBB100354212-180(1760)0.36
MC-130VBJBB130425220-250(2450)0.74
MC-150VBJBB150455520-300(2940)1.06
MC-200VBJBB200455520-400(3920)1.88
MC-250VBJBB250506425-500(4900)3.43
MC-300VBJBB300507025-550(5390)4.50

開發秘辛

 

使用單體澆鑄尼龍素材的車輪,利用其素材性質,不僅機械強度大於一般尼龍,還具有可承受些許高溫、冷軋的性質。
本公司著眼於容易加工而開發作為車輪素材使用。

型號
MC-75VB
MC-100VB
MC-130VB
MC-150VB
MC-200VB
MC-250VB
型號數量折扣標準
出貨日
車輪外徑
(φ)
輪寬
(mm)
孔徑
(φ)
軸轂寬度
(mm)
最大容許荷重
(N)
8天~ 753210351170
8天~ 1003512381760
8天~ 1304220502450
8天~ 1504520522940
8天~ 2004520543920
8天~ 2505025634900

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

車輪形式 一體型 車輪材質 單體澆鑄尼龍(藍) 軸承
軸承 徑向滾珠軸承 車輪類型 單輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767