(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
忘記帳號
忘記密碼
Loading...
帳號或密碼不正確。
Tel : 070-1010-3766
( 若代表號無法撥打,請改撥 02-25703766 )
ID:@linemisumi
秦添煌
光明科技
三角 太郎
客戶代號: 0TWOS1
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
SISIKU
尼龍6素材的車輪。【特長】・中國製產品,價格實惠。・耐油性。【用途】・用於隨配置、產線變更的固定型精密機械等。・因具相當重量而有設置高度限制的產品。・使用於AGV等設備內建零件所使用的高荷重導軌等。
PDF
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CYN-75
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
CYN-65
軸徑
自重
CYN 尼龍6的型號CYN-75頁面。記載關於型號CYN-75之規格、尺寸、型式情報。
清除全部選項
顯示候補商品
清除
MISUMI 標準出貨日: 當日可能~
MISUMI 標準出貨日: 4天~
INOAC 標準出貨日: 4天~
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策