(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

BN 尼龍6

BN 尼龍6

尼龍6素材的車輪。
【特長】
・輸送輕物用廉價版尼龍車輪。
・耐藥品性、耐油性、耐磨耗性。
【用途】
・使用於鋼製家具或辦公機械。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

BN 尼龍6

 車輪徑
mm
邊緣寬度
mm
軸轂寬度
mm
軸徑
mm
輪胎素材厚度
mm
最大容許荷重
kg(N)
自重
kg
BN-505020236-35(340)0.02
BN-656525308-50(490)0.05
BN-757525308-60(580)0.06

特長

  • 適用溫度:-40~+80°
  • 硬度:(R)100-110
  • 特性:耐藥品性、耐油性、耐磨耗性
型號
BN-50
BN-65
BN-75
型號數量折扣標準
出貨日
車輪外徑
(φ)
輪寬
(mm)
孔徑
(φ)
軸轂寬度
(mm)
最大容許荷重
(N)
8天~ 5020623340
8天~ 6525830490
8天~ 7525830580

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

車輪形式 一體型 車輪材質 尼龍6 軸承
車輪類型 單輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767