(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

UW 優力膠(車輪)

UW 優力膠(車輪)

藉由本公司獨自開發的BOX STYLE構造,實現高強度的一般泛用優力膠車輪。
【特長】
・車輪部分採用本公司獨自開發的『BOX STYLE』。
・強度高於其他製造商產品、減少破壞危險性。
・厚實的優力膠車輪。
・依承載產品或推車的大小,有75~300mm的直徑可供選擇。
・耐衝擊性、耐油性。
【用途】
・從泛用推車到高荷重推車皆能廣泛使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

較厚的優力膠車輪

UW 優力膠(車輪):關連圖像

UW-75

UW 優力膠(車輪):關連圖像

UW-100

UW 優力膠(車輪):關連圖像

UW-150

UW 優力膠(車輪):關連圖像

UW-300

材質・規格

  • 輪胎:優力膠UR
  • 芯:鋼SPHC-P
  • 軸承:CB沖壓軸承
  • 適用溫度:-30~+80℃
  • 硬度:(HS)90-92
  • 特性:耐衝擊性・耐油性

產品概要

 車輪徑邊緣寬軸套寬軸徑輪胎
素材厚度
最大容許荷重
UM-757532351010.0120
(1170)
UM-10010035421211.0180
(1760)
UM-13013042522013.5250
(2450)
UM-15015045552013.0300
(2940)
UM-20020045552014.0400
(3920)
UM-25025045642515.0500
(4900)
UM-30030050702525.0550
(5390)

開發秘辛

 

70多年前,本公司起初是間專為橡膠製造商製造車輪用『核心零件』的小型鐵工廠,因這個契機讓我們好奇怎樣的芯才夠堅固?怎樣的形狀可耐重壓?而進行開發,本公司的專利產品『BOX STYLE』便因此誕生。在與其他製造商的比較測試中展現驚人的高強度。詳情在本公司型錄及網頁有記載範例。

型號
UW-75
UW-100
UW-130
UW-150
UW-200
UW-250
UW-300
型號數量折扣標準
出貨日
車輪外徑
(φ)
輪寬
(mm)
孔徑
(φ)
軸轂寬度
(mm)
最大容許荷重
(N)
4天~ 753210351170
4天~ 1003512421760
4天~ 1304220522450
4天~ 1504520552940
4天~ 2004520553920
11天~ 2504525644900
4天~ 3005025705390

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

車輪形式 外輪+蝸輪 車輪材質 優力膠(UR) 軸承
鋼SPHC-P 軸承 徑向滾珠軸承 車輪類型 單輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767