(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

U 優力膠(低地重荷重用)

U 優力膠(低地重荷重用)

優力膠UR(低地重荷重用)。
【特長】
・耐衝擊性、耐油性。
【用途】
・用於隨配置、產線變更的固定型精密機械等。
・因具相當重量而有設置高度限制的產品。
・重量用低地推車。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

特長

U-50HW

U-50HW

U-65HW

U-65HW

U-75HW

U-75HW

  • 適用溫度/-30~+80度
  • 硬度/(HS)90-92
  • 特性/耐衝擊性、耐油性
  • 低地重荷重用

尺寸

 車輪徑
mm
邊緣寬度
mm
軸轂寬度
mm
軸徑
mm
輪胎素材厚度
mm
最大容許荷重
kg(N)
自重
kg
U-35HWJBB35273064.5100(980)0.10
U-50HWJBB5032.535.586.0240(2350)0.13
U-65HWJBB653639106.5320(3130)0.25
U-75HWJBB753942107.5400(3920)0.36
  • ※ U-35HW內裝鋼製軸環
型號
U-35HW
U-50HW
U-65HW
U-75HW
型號數量折扣標準
出貨日
車輪外徑
(φ)
輪寬
(mm)
孔徑
(φ)
軸轂寬度
(mm)
最大容許荷重
(N)
8天~ 3527630980
4天~ 5037.5835.52350
8天~ 653610393130
12天~ 753910423920

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

車輪形式 外輪+蝸輪 車輪材質 優力膠(UR) 軸承
鋁A2017BD-T 軸承 徑向滾珠軸承 車輪類型 單輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767