(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PU 優力膠

WHEEL

PU 優力膠

聚丙烯芯、優力膠車輪。
【特長】
・保護地板,不易留下車輪痕跡。
【用途】
・用於照護醫療機器、餐車等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PU-150

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

特長

PU-150

PU-150

  • 適用溫度/-20~+50度
  • 硬度/(HS)70-80
  • 特性/保護地板
  • 台灣製

尺寸

 車輪徑
mm
邊緣寬度
mm
軸轂寬度
mm
軸徑
mm
輪胎素材厚度
mm
最大容許荷重
kg(N)
自重
kg
PU-150JBB1503540875(730)0.28
型號
PU-150
型號數量折扣標準
出貨日
9天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

車輪形式 外輪+蝸輪 車輪材質 優力膠 車輪外徑(φ) 150
輪寬(mm) 35 孔徑(φ) 8 軸轂寬度(mm) 40
軸承 聚丙烯 軸承 徑向滾珠軸承
最大容許荷重(N) 730 車輪類型 單輪

PU 優力膠的型號PU-150頁面。
記載關於型號PU-150之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767