(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
藉由本公司獨自開發的BOX STYLE構造,實現高強度的一般泛用優力膠車輪。
【特長】
・車輪部分採用本公司獨自開發的BOX STYLE,強度高於其他製造商產品、減少破壞危險性。
・靜電對策、耐衝擊性、耐油性、保護地板。
【用途】
・從泛用推車到高荷重推車皆能廣泛使用。
・依承載產品或推車的大小,有75~300φ(直徑300mm)可供選擇。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
EUW-75
EUW-100
EUW-130
EUW-150
EUW-200
軸徑
輪胎素材厚度
自重
70多年前,本公司起初是間專為橡膠製造商製造車輪用『核心零件』的小型鐵工廠,因這個契機讓我們好奇怎樣的芯才夠堅固?
怎樣的形狀可耐重壓?而進行開發,本公司的專利產品『BOX STYLE』便因此誕生。
在與其他製造商的比較測試中展現驚人的高強度。詳情在本公司型錄及網頁有記載範例。
Loading...
車輪形式 | 外輪+蝸輪 | 車輪材質 | 抗靜電優力膠 | 軸承 | 有 |
---|---|---|---|---|---|
芯 | 鋼SPHC-P | 軸承 | 徑向滾珠軸承 | 車輪類型 | 單輪 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策