(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

橡膠輪 W

橡膠輪 W

藉由本公司獨自開發的BOX STYLE構造,實現高強度的一般泛用橡膠車輪。
【特長】
・車輪部分採用本公司獨自開發的『BOX STYLE』,強度高於其他製造商產品、減少破壞危險性。
【用途】
・從泛用推車到高荷重推車皆能廣泛使用。
・依承載產品或推車的大小,有φ75〜300(直徑75〜300mm)可供選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

泛用性高的橡膠車輪

W-75

W-75

W-150

W-150

W-200

W-200

W-300

W-300

  • 輪胎:橡膠SBR
  • 芯:鋼SPHC-P
  • 軸承:CB沖壓軸承
  • 適用溫度:-30~+90℃
  • 硬度:(HS)70-75
  • 特性:高彈性

產品規格

 車輪徑
mm
邊緣寬
mm
軸套寬
mm
軸徑
mm
輪胎
素材厚度
mm
最大容許荷重
kg(N)
W-75(CB)7532351010.580
(780)
W-100(CB)10035421213.5130
(1270)
W-130(CB)13042522014.0180
(1760)
W-150(CB)15045552015.0200
(1960)
W-180(CB)18045552016.5230
(2250)
W-200(CB)20045552017.5250
(2450)
W-250(CB)25050642520.0330
(3230)
W-300(CB)30050702525.0350
(3430)

開發秘辛

 

70多年前,本公司起初是間專為橡膠製造商製造車輪用『核心零件』的小型鐵工廠,
因這個契機讓我們好奇怎樣的芯才夠堅固?怎樣的形狀可耐重壓?而進行開發,
本公司的專利產品『BOX STYLE』便因此誕生。
在與其他製造商的比較測試中展現驚人的高強度。詳情在本公司型錄及網頁有記載範例。

型號
W-75-CB
W-100-CB
W-130-CB
W-150-CB
W-180-CB
W-200-CB
W-250-CB
W-300-CB
W-300-JBB
型號數量折扣標準
出貨日
車輪外徑
(φ)
輪寬
(mm)
孔徑
(φ)
軸轂寬度
(mm)
軸承 最大容許荷重
(N)
4天~ 75321035沖壓軸承780
4天~ 100351242沖壓軸承1270
4天~ 130422052沖壓軸承1760
4天~ 150452055沖壓軸承1960
8天~ 180452055沖壓軸承2250
4天~ 200452055沖壓軸承2450
4天~ 250502564沖壓軸承3230
4天~ 300502570沖壓軸承3430
4天~ 300502570徑向滾珠軸承3430

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

車輪形式 外輪+蝸輪 車輪材質 橡膠(SBR) 軸承
鋼SPHC-P 車輪類型 單輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767