(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

VPAK 橡膠(緩衝用)(Blickle)

VPAK 橡膠(緩衝用)(Blickle)

橡膠SBR(緩衝用)(Blickle)。
【特長】
・高彈性、靜音、保護地板,使用徑向滾珠軸承。
【用途】
・用於各種家具或裝飾用雜貨等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

VPA K 橡膠(緩衝TS腳輪用)

 車輪徑邊緣寬軸轂寬度軸徑輪胎素材厚度最大容許荷重自重
mmmmmmmmmmkg(N)kg
VPA-50KJBB501822.5612.040(390)0.07
VPA-75KJBB752530615.560(580)0.15
VPA-100KJBB1002530618.090(880)0.22

特長

  • 適用溫度:-20~+60度
  • 硬度:(HS)76-84
  • 特性:高彈性、靜音、保護地板
型號
VPA-50K
VPA-75K
VPA-100K
型號數量折扣標準
出貨日
車輪外徑
(φ)
輪寬
(mm)
軸轂寬度
(mm)
最大容許荷重
(N)
4天~ 501822.5390
4天~ 752530580
8天~ 1002530880

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

車輪形式 外輪+蝸輪 車輪材質 橡膠(SBR) 孔徑(φ) 6
軸承 尼龍 軸承 徑向滾珠軸承
車輪類型 單輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767