(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

SST 超級實心

SST 超級實心

藉由本公司獨自開發的BOX STYLE構造,實現高強度的高反彈性橡膠車輪。
【特長】
・車輪部分採用本公司獨自開發的BOX STYLE,強度高於其他製造商產品、減少破壞危險性。
・除了具一般橡膠車輪的性質之外,也可實現與優力膠並驅的啟動阻力。
・高彈性、低啟動阻力。
【用途】
・從泛用推車到高荷重推車皆能廣泛使用。
・依承載產品或推車的大小,有75~300φ(直徑)可供選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

特長

SST-100

SST-100

SST-150

SST-150

SST-200

SST-200

  • 適用溫度/-40~+90度
  • 硬度/(HS)65-75
  • 特性/高彈性、低啟動阻力

尺寸

  車輪徑邊緣寬軸轂寬度軸徑輪胎素材厚度最大容許荷重自重
mmmmmmmmmmkg(N)kg
SST-100CB10035421213.5130(1270)0.34
SST-150CB
JBB
15045552015.0200(1960)0.98
SST-200CB
JBB
20045552017.5250(2450)1.43
  • ※ 如在4km/h以用,請使用JBB。

開發秘辛

 

70多年前,本公司起初是間專為橡膠製造商製造車輪用『核心零件』的小型鐵工廠,因這個契機讓我們好奇怎樣的芯才夠堅固?
怎樣的形狀可耐重壓?
而進行開發,本公司的專利產品『BOX STYLE』便因此誕生。
在與其他製造商的比較測試中展現驚人的高強度。
詳情在本公司型錄及網頁有記載範例。

型號
SST-150
SST-200
型號數量折扣標準
出貨日
車輪外徑
(φ)
最大容許荷重
(N)
4天~ 1501960
4天~ 2002450

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

車輪形式 外輪+蝸輪 車輪材質 高彈性橡膠 輪寬(mm) 45
孔徑(φ) 20 軸轂寬度(mm) 55 軸承
鋼SPHC-P 軸承 徑向滾珠軸承 車輪類型 單輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767