(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SPM 半實心(車輪)

SPM 半實心(車輪)

無內胎、具空氣層的不洩氣車輪。
【特長】
・以無內胎方式製作空氣層。
・同時擁有不洩氣車輪的耐久性及充氣車輪彈性的『半實心車輪』。
・高彈性、耐衝擊性、低噪音。
【用途】
・最適用於要求不洩氣的場所。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

半實心車輪

SPM半實心(車輪):相關圖像

SPM半實心

  • 輪胎:天然橡膠(NR)85%、碳黑(BR)16%
  • 芯:壓鑄鋁
  • 軸承:JSB 徑向滾珠軸承
  • 適用溫度:-30℃~+80℃
  • 硬度(HS):60
  • 特性:高彈性、耐衝擊性、低噪音

型號等

 車輪徑邊緣寬軸套寬軸徑輪胎
素材厚度
最大容許荷重
SPM-150 JBB150454920-80
(780)
SPM-200 JBB200454920-100
(980)

開發秘辛

 

想要使用產業用的車輪,但是『充氣車輪會洩氣』、『無充氣車輪重又不易使用』・・・
難道沒有集合雙方優點的產品嗎?本產品便誕生自這種任性的要求。
此無內胎式充氣車輪兼具無充氣車輪獨有的不洩氣特點以及充氣車輪特有的彈性。

型號
SPM-150
SPM-200
型號數量折扣標準
出貨日
車輪外徑
(φ)
最大容許荷重
(N)
11天~ 150780
4天~ 200980

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

車輪形式 外輪+蝸輪 車輪材質 天然橡膠 輪寬(mm) 45
孔徑(φ) 20 軸轂寬度(mm) 49 軸承
壓鑄鋁 軸承 徑向滾珠軸承 車輪類型 單輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767