(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

無充氣車輪 AIL

無充氣車輪 AIL

藉由軟質橡膠層提供高緩衝性的車輪。
【特長】
・藉由同時使用軟質橡膠和硬質橡膠,同時具高耐久性及彈性(AIL)。
・無內胎須充氣,不會洩氣。
・如果路面是礫石或沙地之類的惡劣路面,無充氣腳輪因有輪紋不易滑動。
・因有彈性,還可防止卡住。
【用途】
・最適合作為用於惡劣路面的車輪。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

無充氣

AIL 無充氣:相關圖像

AIL-350-4

AIL 無充氣:相關圖像

充氣無充氣差異

材質

  • 輪胎:彈性橡膠SBR無充氣
  • 芯:鋼SPHC-P

產品概要

AIL 無充氣:相關圖像

截面圖

AIL 無充氣:相關圖像

尺寸圖

 車輪徑輪胎寬軸套寬軸徑最大容許荷重
AIL2.50-4217608120100
(980)
AIL3.00-4250728220130
(1270)
AIL3.50-52861019825350
(3430)
AIL4.00-840510612025400
(3920)
型號
AIL 2.50-4
AIL 3.00-4
AIL 3.50-5
AIL 4.00-8
型號數量折扣標準
出貨日
車輪外徑
(φ)
輪寬
(mm)
孔徑
(φ)
軸轂寬度
(mm)
最大容許荷重
(N)
輪胎寬度
(mm)
4天~ 21760208198060
8天~ 250722082127072
8天~ 286101251003430101
8天~ 405106251203920106

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

車輪形式 外輪+蝸輪 車輪材質 彈性橡膠SBR無充氣 軸承
鋼SPHC-P 軸承 徑向滾珠軸承 車輪類型 單輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767