(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

AI 充氣(灰)

WHEEL

AI 充氣(灰)

藉由空氣層提供高緩衝性的車輪。
【特長】
・小於一般尺寸的150φ(直徑150mm)充氣車輪也有標準對應品。
・以空氣層取代緩衝,可緩和對承載物的衝擊。
・耐衝擊性、低噪音。
【用途】
・充氣腳輪因有輪紋而不易打滑,且具彈性可防止卡住。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AI 6-2G

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

特長

AI-6-2G

AI-6-2G

  • 適用溫度/-30~+80度
  • 特性/耐衝擊性、低噪音
  • 中國製

尺寸

車輪徑
mm
邊緣寬度
mm
軸轂寬度
mm
軸徑
mm
最大容許荷重
kg(N)
自重
kg
AI 6-2GJBB15347482070(680)0.81
型號
AI 6-2G
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

車輪形式 外輪+蝸輪 車輪材質 橡膠(SBR) 車輪外徑(φ) 153
輪寬(mm) 47 孔徑(φ) 20 軸轂寬度(mm) 48
軸承 鋼SPHC-P 軸承 沖壓軸承
最大容許荷重(N) 680 輪胎寬度(mm) 47 車輪類型 單輪

AI 充氣(灰)的型號AI 6-2G頁面。
記載關於型號AI 6-2G之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767