(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

含空氣車輪 AI

含空氣車輪 AI

藉由空氣層提供高緩衝性的車輪。
【特長】
・小於一般尺寸的『φ150(直徑150mm)』充氣車輪也有標準對應品。
・以空氣層取代緩衝,可緩和對承載物的衝擊。
【用途】
・充氣腳輪因有輪紋,即使路況惡劣也不易打滑,且具彈性可防止卡住。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

由於氣壓的關係,震動已減少

AI 2.50-4

AI 2.50-4

AI 2.50-4溝槽

AI 2.50-4溝槽

產品詳情

AI 2.50-4尺寸圖1

AI 2.50-4尺寸圖1

AI 2.50-4尺寸圖2

AI 2.50-4尺寸圖2

 車輪徑輪胎寬軸套寬軸徑最大容許荷重
AI 2.00-4※120455<57>502080
(780)
AI 2.50-422065812085
(830)
AI 3.00-4248768220110
(1070)
AI 3.50-529010210025160
(1560)

( )為金屬芯寬板

  • ※ 1空壓閥會比金屬芯凸出3mm。
型號
AI 2.00-4
AI 3.00-4
AI 3.50-5
型號數量折扣標準
出貨日
車輪外徑
(φ)
輪寬
(mm)
孔徑
(φ)
軸轂寬度
(mm)
最大容許荷重
(N)
輪胎寬度
(mm)
12天~ 20452205078052
4天~ 248762082107076
8天~ 290102251001560102

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

車輪形式 外輪+蝸輪 車輪材質 橡膠(SBR) 軸承
鋼SPHC-P 軸承 沖壓軸承 車輪類型 單輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767